Télécharger le document () de 20
Services

Études des systèmes électriques, arcs électriques et analyse de coordination

La gamme d'études et de services électriques d'Eaton est conçue pour aider votre système à fonctionner de manière plus fiable, plus efficace et plus sûre. Avec l'une des équipes les plus importantes et les plus expérimentées du secteur, Eaton propose une vaste gamme d'options, y compris des études de court-circuit, de coordination et d'arc électrique, des techniques d'atténuation, la formation en sécurité électrique exigée par l'OSHA, l'analyse des défaillances et les enquêtes sur site.  

Caractéristiques principales

  • Services d'ingénierie traditionnels et offres d'analyse comprenant la collecte de données sur site, l'analyse des courts-circuits, la coordination des dispositifs de protection et l'analyse des arcs électriques
  • Équipe des services électriques d'Eaton utilisant des logiciels de pointe combinés à des capacités avancées de modélisation et d'analyse
  • Large gamme de services permettant d'assurer la conformité à la réglementation de l'OSHA et d'améliorer la sécurité électrique
  • Utilisation de techniques de pointe assurée par une participation active dans des sociétés techniques telles que l'IEEE et la collaboration avec les services publics et les industries

Advanced power system studies

Eaton offers a comprehensive portfolio of advanced power system studies. Our portfolio far exceeds the average list of analysis and studies you’ll see from other study providers.

Utility studies

Eaton’s range of advanced electrical system studies offer utilities the most focused and systematic approach to system changes, enabling you to enhance power system performance and identify potential problems before they impact your system.

Blue reset safety button with text on button

Go beyond the study to find the right arc flash solution for your facility

Eaton combines industry-leading products, services and expertise to create a total arc flash solution focused on prevention, protection and preparation. From analysis to detailed recommendations to mitigate arc flash hazards, we help you Reset Safety in your facility by improving system design and safety practices with the latest arc flash-related standards - from IEEE 1584 to NFPA 70E among others.

Compétences PSE de CYME

  • Coordination des protections et tenue aux courts-circuits
  • Évaluation des protections
  • Études d’éclairs d’arc
  • Analyse d’harmoniques et conception de filtres
  • Analyse des déséquilibres de charge/positionnement des condensateurs
  • Études de démarrage des moteurs (régimes permanents et transitoires)
  • Analyse des charges à long terme
  • Analyse et conception de grille de terre
  • Calculs d’ampacité de câble
  • Études de transitoires de commutation
  • Analyse de la coordination de l’isolation
  • Études de stabilité transitoire
  • Faisabilité des microréseaux
  • Analyse d’intégration de source (ressources distribuées)

Explore these white papers 

A practical application of IEEE STD 1584-2018

This white paper discusses how incident energy and arc-flash boundary are affected by electrode configuration, enclosure size and bus gap.

Understanding the effect of electrode configuration on incident energy and arc-flash boundary

This white paper discusses arcing fault current, incident energy and arc-flash boundary results for each enclosed electrode configuration that challenges the assumption that HCB will always yield the worst-case incident energy and arc-flash boundary.

Équipe des services d’ingénierie d’Eaton

L’équipe des services d’ingénierie d’Eaton se consacre à comprendre votre entreprise afin de pouvoir optimiser votre système d’alimentation électrique et en assurer la sécurité, la fiabilité et l’efficacité. En tant que l’une des équipes les plus importantes et les plus expérimentées de l’industrie, nous offrons une gamme complète de services et de solutions adaptés à chaque étape du cycle de vie d’un système d’alimentation. Eaton s’efforce de créer une culture zéro incident grâce à la mise en œuvre de notre politique de sécurité, y compris les responsables de la sécurité de la division et les évaluations des risques par couches. Notre équipe possède de l’expérience avec les équipements de distribution électrique de tous les principaux fabricants et est prête à vous soutenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout et en tout temps.

Protection contre les arcs électriques

Réinitialiser la sécurité. Si vous ne prenez pas les mesures qui s'imposent pour réduire les risques d’arcs électriques, vous exposez vos travailleurs à un danger et vous enfreignez sans doute les règles de santé et de sécurité au travail.

La sécurité d’abord

Grâce à nos équipes parmi les plus importantes et les plus expérimentées de l’industrie, Eaton s’efforce de mettre en place une stratégie de zéro accident à travers sa politique de sécurité, qui comprend des responsables de la sécurité au sein des divisions, des évaluations des risques par niveaux et une campagne de promotion de la « voix du client ». Soyez assurés que chaque professionnel du service Eaton se consacre à l’amélioration continue de nos performances en matière d’environnement, de santé et de sécurité, grâce à la prévention, la protection et la préparation.
ingénieur inspectant l’appareillage de commutation

Axés sur vos besoins

L’équipe des services d’ingénierie d’Eaton se consacre à comprendre votre entreprise afin de pouvoir optimiser votre système d’alimentation électrique et en assurer la sécurité, la fiabilité et l’efficacité. Avec plus de 1 500 experts dans 60 emplacements au Canada et aux États-Unis, et plus encore dans le monde entier, formés sur les équipements des principaux fabricants, nos ingénieurs expérimentés peuvent diagnostiquer les problèmes, identifier les moyens d’améliorer les performances et transformer les concepts en solutions pratiques. Nous offrons un service en tout temps dès que vous en avez besoin.

Solutions clés en main

De la modernisation/mise à niveau de l’équipement à la conception, la construction et la mise en service complètes d’une nouvelle sous-station, l’équipe responsable des systèmes d’alimentation clé en main d’Eaton possède l’expertise et les ressources nécessaires pour concevoir et gérer votre projet du début à la fin. Comptez sur un réseau électrique plus sûr, plus fiable et plus économique et sur l’avantage d’unseulpoint de contact afin deréduire les risques, les délais et les coûts.

 

Caractéristiques

Eaton offre une vaste gamme d'études sur les arcs électriques et de coordination, notamment :

 

Collecte de données

Eaton effectue des études de champs électriques, des analyses d'arcs électriques et de coordination pour des systèmes de distribution d'énergie électrique nouveaux ou existants. En plus de l'équipement de distribution d'énergie électrique, les types de données recueillies concernent les moteurs, les transformateurs, les câbles, les générateurs, les services publics et autres. Les ingénieurs d'étude des systèmes électriques chez Eaton peuvent demander des données sur les systèmes électriques des installations ou peuvent être mandatés pour les recueillir pour une organisation.

 

Étude d'évaluation des courts-circuits et des dispositifs de protection

Pour cette étude, nous utilisons des impédances de conducteurs typiques basées sur la norme IEEE 141-1993, avec des impédances de conception de transformateur utilisées lorsque les impédances d'essai ne sont pas disponibles. L'étude comprend :

  • Méthodes de calcul et hypothèses
  • Quantités de base par unité sélectionnées
  • Diagramme en une seule ligne du système évalué
  • Données sur l'impédance de la source, y compris les caractéristiques de contribution aux défaillances du système d'alimentation électrique et du moteur

Un calcul des fonctions de court-circuit momentané et d'interruption pour un défaut triphasé boulonné est effectué pour les emplacements suivants :

  • Point de terminaison de l'alimentation d'un service public d'électricité
  • Appareillage de commutation entrant
  • Terminaux primaires et secondaires des sous-stations d'unités
  • Appareils de commutation basse tension
  • Centres de contrôle de moteurs
  • Générateurs de secours et commutateurs de transfert automatiques
  • Panneaux de circuit de dérivation
  • Autres emplacements importants dans le système

Pour les systèmes mis à la terre, une étude du courant de défaut ligne-terre boulonné sera fournie.

Étude de coordination des dispositifs de protection

  • Les courbes temps-courant proposées pour la coordination des dispositifs de protection seront affichées sur le journal
  • Chaque feuille de courbe comprendra un titre complet et un diagramme d'une ligne avec une légende identifiant la partie spécifique du système couverte
  • Les courbes caractéristiques de l'appareil seront terminées en un point reflétant le courant de défaut symétrique ou asymétrique maximum auquel l'appareil est exposé
  • Identification de l'appareil associé à chaque courbe par type et fonction du fabricant et générée à l'aide d'un logiciel disponible dans le commerce

Détails du résumé de l'analyse de l'arc électrique

L'analyse de l'arc électrique tient compte de chaque emplacement du système à moyenne et à basse tension dans le cadre des travaux. Pour des calculs détaillés, le logiciel détermine les courants de défaut disponibles pour chaque emplacement et le temps de dégagement de l'appareil protégeant le même emplacement. À partir de ces données, l'énergie potentielle incidente est calculée pour chaque emplacement. Les calculs de l'arc électrique comprennent les calculs du côté ligne et du côté charge du disjoncteur principal, si nécessaire.

Data collection

Eaton performs electrical field studies, arc flash and coordination analysis for new or existing electrical power distribution systems. In addition to electrical power distribution equipment, data collection types include motor, transformers, cable, generators, utility and others. Eaton power system study engineers may request facility electrical system data or can be contracted to collect it for an organization.

Short-circuit and protective device evaluation study

For this study, typical conductor impedances based on IEEE Std. 141-1993 are utilized, with transformer design impedances used when test impedances are not available. The study includes:

  • Calculation methods and assumptions
  • Selected base per unit quantities
  • One-line diagram of the system being evaluated
  • Source impedance data, including electric utility system and motor fault contribution characteristics

A calculation of short-circuit momentary and interrupting duties for a three-phase bolted fault is made for the following locations:

  • Electric utility’s supply termination point
  • Incoming switchgear
  • Unit substation primary and secondary terminals
  • Low voltage switchgear
  • Motor control centers
  • Standby generators and automatic transfer switches
  • Branch circuit panelboards
  • Other significant locations throughout the system

For grounded systems, a bolted line-to-ground fault current study will be provided.  

Protective device coordination study

  • Proposed protective device coordination time-current curves will be displayed on log-log
  • Included on each curve sheet will be a complete title and one-line diagram with legend identifying the specific portion of the system covered
  • The device characteristic curves will be terminated at a point reflecting maximum symmetrical or asymmetrical fault current to which device is exposed
  • Identification of the device associated with each curve by manufacturer type and function, and generated using a commercially available software program

Arc flash analysis 

The arc flash analysis considers each medium and low voltage system location within the scope of the work. For detailed calculations, the software determines the available fault currents for each location and the clearing time of the device protecting the same location. From these determinations, the potential incident energy is calculated for each location. Arc flash computations include both line and load side of main breaker calculations, where necessary.
Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close