Le disjoncteur de commutation sous boîtier métallique (MSB) d’Eaton assure une commutation sûre et fiable et une protection contre les défauts pour les applications d’appareil de commutation à moyenne tension. Combinant un sectionneur de rupture de charge visible et les capacités d’un disjoncteur sous-vide fixe et de dispositifs de contrôle, l’appareil de commutation 5/15 kV renforce la protection du système et améliore la coordination avec les dispositifs en amont et en aval.
L’appareil de commutation sous boîtier métallique convient à des tensions de 1 kV à 15 kV, jusqu’à 1 200 A de courant continu et à une tenue aux courts-circuits jusqu’à 40 kA
Conçu pour un déploiement dans les nouvelles sous-stations et les sous-stations existantes
Peut être utilisé comme principal point de branchement et intégré aux interrupteurs d’artères avec fusibles ou comme protection principale d’une sous-station à une source d’alimentation
Configurations intérieures et extérieures disponibles
L’appareil de commutation sous-vide de type MEB satisfait ou dépasse les normes de l’industrie suivantes : ANSI/IEEE C37.20.3. ANSI/IEEE C37.20.4, ANSI C37.22, ANSI C37.57, ANSI C37.58, NEMA SG5, NEMA SG6, CSA 22.2 No. 31. Homologation CSA pour les marchés du Canada et des États-Unis
Voir des images de l’interrupteur et du disjoncteur à moyenne tension sous boîtier métallique 5-15 kV.
TENSION NOMINALE MAXIMALE | 4,76 kV, 15 kV | |
COURANT EN CONTINU | 600 A jusqu’à 2 000 A | |
VALEURS NOMINALES D’INTERRUPTION | Jusqu'à 40 kA rms symétrique | |
NIVEAU D'IMPULSION DE BASE (BIL) | Classe 4,76 kV - 60 kV en pointe, classe 15 kV - 95 kV en pointe |
NORMES ANSI/IEEE | C37.20.3, C37.20.4, C37.22, C37.57, C37.58 | |
NEMA | SG-5, SG-6 | |
CSA | C22.2 No. 31 | |
APPROBATIONS/CERTIFICATIONS TIERCES | UL, CSA disponibles pour la plupart des valeurs nominales | |
RÉSISTANCE AUX SÉISMES | IBC, CBC |
ACCÈS | Options avant et arrière | |
AGENT ISOLANT | Air | |
ISOLATION DES BARRES | Option | |
SUPPORTS DES BARRES | Verre polyester | |
TYPE DE BOÎTIER | Intérieur et extérieur | |
DIMENSIONS INTÉRIEURES DU BOÎTIER (NORMALES) | 36 po l x 70 po P x 90,38 po H |
SYSTÈME DE COMMUTATION | Disjoncteur sous vide | |
MONTAGE DU DISPOSITIF | Dispositifs |
POIDS | 1 700 lb | |
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.
Apprenez-en plus sur les principes de base de l’appareillage de commutation à moyenne tension