Télécharger le document () de 20
Appareils de commutation moyenne tension

Appareil de commutation à interrupteur de charge à moyenne tension sous boîtier métallique résistant aux arcs 5-15 kV

L’appareil de commutation à moyenne tension MVS d’Eaton fournit une commutation sûre et fiable et une protection contre les défauts avec une protection contre les arcs électriques. L’assemblage sous boîtier métallique, comprenant un interrupteur 5-15 kV, des barres et des fusibles, est conçu pour répondre aux exigences d’industries, comme les soins de santé, les centres de données, le secteur industriel, les services publics, l’exploitation minière, les utilisations commerciales et autres.

CLASSE DE TENSION
Jusqu'à 15 kV
COURANT EN CONTINU
Jusqu'à 1 200 A
VALEURS NOMINALES INTERRUPTION
Jusqu'à 63 kAIC

Caractéristiques principales

  • Construction certifiée résistante aux arcs avec accessibilité de type 2B conformément à la norme IEEE C37.20.7
  • Configurations intérieures et extérieures disponibles
  • Satisfait ou dépasse la norme IEEE C37.20.3 pour les appareils de commutation sous boîtier métallique
  • Satisfait ou dépasse les normes NEMA SG5 et NEMA SG6
  • Le mécanisme à action rapide entraîne les lames de l’interrupteur à haute vitesse en position ouverte ou fermée  
  • Les interrupteurs peuvent être fournis avec des mécanismes de fonctionnement manuels ou électriques et avec ou sans fusibles primaires
  • Peut éliminer le besoin de vêtements de protection dans le périmètre de l’équipement
  • de distribution électrique
  • La construction résistante aux arcs de type 2B permet à toutes les portes de compartiments de l’instrument d’être ouvertes sans compromettre la protection d’un défaut d’arc interne potentiel
  • Le verrouillage de la porte permet d’assurer que les panneaux d’interrupteurs et de fusibles restent fermés, sauf si le circuit est sous tension
  • La fenêtre de visualisation fournit une confirmation claire et visible des contacts déconnectés
  • Le fonctionnement du commutateur par la porte est permis pour assurer la protection anti-arcs pendant l’utilisation de l’interrupteur

Protection anti-arcs robuste et puissante

L’interrupteur à moyenne tension MVS d’Eaton vous offre tout ce dont vous avez besoin pour une commutation et une protection contre les défauts sûres et fiables dans une conception résistante aux arcs. Dotée de fonctionnalités de sécurité intégrales, la structure verticale est fabriquée pour résister aux effets des défauts internes jusqu’à la valeur de courant nominale maximale, avec une porte soudée robuste qui contient les défauts d’arc.

Accessibilité simple

Avec une accessibilité IEEE C37.20.7 de type 2B, le MVS d’Eaton fournit des fonctionnalités résistantes aux arcs et une protection sur l’extérieur libre d’accès (avant, arrière et côtés) de l’équipement, ainsi qu’à l’avant du compartiment d’instrument/de contrôle avec la porte ouverte pendant que l’équipement est sous tension et fonctionne normalement.

Protection puissante de la commutation

Offrant la possibilité d’interrompre manuellement l’alimentation électrique vers une certaine zone ou un équipement, les interrupteurs MVS sont idéaux pour des applications comme les primaires de transformateur, les commutateurs doubles et les sélecteurs. Ils sont disponibles en installation autonome ou en rangées.

Services et systèmes électriques Eaton

Avec plus de 1 500 experts répartis dans 60 emplacements au Canada et aux États-Unis, et plus encore dans le monde entier, l'équipe des services et systèmes de génie électrique d'Eaton est l'une des organisations de services les plus importantes et les plus expérimentées du secteur.
Caractéristiques

capacités

TENSION NOMINALE MAXIMALE 4,76 kV, 15 kV  
COURANT EN CONTINU 1 200 A  
VALEURS NOMINALES INTERRUPTION Jusqu'à 63 kA rms symétrique  
NIVEAU D'IMPULSION DE BASE (BIL) Classe 4,76 kV - 60 kV en pointe, classe 15 kV - 95 kV en pointe  

Normes

NORMES ANSI/IEEE C37.20.3, C37.57  
NEMA SG-5  
CSA C22.2 No. 31  
APPROBATIONS/CERTIFICATIONS TIERCES UL, CSA disponibles pour la plupart des valeurs nominales  
RÉSISTANCE AUX SÉISMES CBC, IBC   

Boîtier

ACCÈS Options avant et arrière  
AGENT ISOLANT Air  
ISOLATION DES BARRES Option  
SUPPORTS DES BARRES Ailettes en polyester  
TYPE DE BOÎTIER Intérieur et extérieur  
DIMENSIONS INTÉRIEURES DU BOÎTIER (NORMALES) 36 po l x 34,94 po P x 125 po H  

fixes

SYSTÈME DE COMMUTATION Interrupteur à fusible  
MONTAGE DU DISPOSITIF Dispositifs  

autres

POIDS 1 800 lb  
     

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close