L’appareil de commutation à moyenne tension MVS d’Eaton fournit une commutation sûre et fiable et une protection des fautes. L’assemblage sous boîtier métallique, comprenant un interrupteur 5-15 kV, des barres et des fusibles, est conçu pour répondre aux exigences d’un grand nombre d’industries, comme les soins de santé, les centres de données, le secteur industriel, les services publics, l’exploitation minière et les utilisations commerciales.
Disponible en installation autonome ou en rangées, avec configurations intérieures ou extérieures
Satisfait ou dépasse la norme IEEE C37.20.3 pour les appareils de commutation sous boîtier métallique
Satisfait ou dépasse la norme NEMA SG5 et NEMA SG6
Le mécanisme à action rapide entraîne les lames de l’interrupteur à haute vitesse en position ouverte ou fermée
Les interrupteurs peuvent être fournis avec des mécanismes de fonctionnement manuels ou électriques et avec ou sans fusibles primaires
Peut éliminer le besoin de vêtements de protection dans le périmètre de l’équipement de distribution électrique
Le verrouillage de la porte permet d’assurer que les panneaux d’interrupteurs et de fusibles restent fermés, sauf si le circuit est sous tension
La fenêtre de visualisation fournit une confirmation claire et visible des contacts déconnectés
Faites défiler pour voir plusieurs images d’appareils de commutation à moyenne tension 5-15 kV
TENSION NOMINALE MAXIMALE | 4,76 kV, 15 kC | |
COURANT EN CONTINU | 1 200 A | |
VALEURS NOMINALES INTERRUPTION | Jusqu'à 38 kA rms symétrique | |
NIVEAU D'IMPULSION DE BASE (BIL) | Classe 4,76 kV - 60 kV en pointe, classe 15 kV - 95 kV en pointe |
NORMES ANSI/IEEE | C37.20.3, C37.57 | |
NEMA | SG-5 | |
CSA | C22.2 No. 31 | |
APPROBATIONS/CERTIFICATIONS TIERCES | UL, CSA disponibles pour la plupart des valeurs nominales | |
RÉSISTANCE AUX SÉISMES | IBC, CBC |
ACCÈS | Options avant et arrière | |
AGENT ISOLANT | Air | |
ISOLATION DES BARRES | Option | |
SUPPORTS DES BARRES | Verre polyester | |
TYPE DE BOÎTIER | Intérieur et extérieur | |
DIMENSIONS INTÉRIEURES DU BOÎTIER (NORMALES) | 18 po l x 60 po P x 92 po H |
SYSTÈME DE COMMUTATION | Interrupteur à fusible | |
MONTAGE DU DISPOSITIF | Dispositifs |
POIDS | 800 lb | |
Apprenez-en plus sur les principes de base de l’appareillage de commutation à moyenne tension