Conçu pour une utilisation avec des moteurs à induction ou synchrones de 4 160 V jusqu'à 2 500 hp, l'entraînement à fréquence variable à moyenne tension SC9000 CI offre les performances fiables et les économies d'énergie que vous attendez d'un EFV SC9000, mais dans un espace réduit de 40 %! Le variateur SC9000 CI positionne le filtre de sortie optionnel au-dessus du variateur, ce qui permet de réduire l'encombrement, en particulier lorsque de grandes longueurs de câble sont nécessaires. Le variateur à moyenne tension SC9000 CI est un variateur entièrement intégré avec bus principal, interrupteur d'isolement, fusibles de puissance et contacteur à vide.
Le variateur SC9000 CI intègre la même topologie de pince à point neutre hautement fiable que le variateur de fréquence SC9000 EP en plus de :
Le SC9000 d'Eaton offre une vaste gamme de solutions pour toutes les applications, y compris des offres de transfert synchrone vers des produits résistants aux éclairs d'arcs. Apprenez-en plus sur le variateur qui vous convient.
Vous voulez en savoir plus?
Le système de transfert synchrone d'Eaton maximise l'efficacité du capital en faisant fonctionner plusieurs moteurs de puissance variable avec un seul entraînement. L'intégration de la commande de moteur Ampgard aux conceptions à double bus assure un rendement supérieur. En savoir plus sur les transferts et les avantages des entraînements synchrones.
La gamme d'EFV à moyenne tension SC9000 utilise le système de précharge Soft-Mag d'Eaton qui :
PUISSANCE NOMINALE | 100-2500 HP |
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE | 2 400 – 4 160 V |
TENSION NOMINALE DE SORTIE |
0 – 2 400 V 0 – 3 300 V 0 – 4 160 V Contactez Eaton si une tension de sortie plus élevée est nécessaire |
NIVEAU D’IMPULSION DE BASE (BIL) |
60 kV BIL |
CAPACITÉ D'INTERRUPTION | 50 kA, rms symétrique |
TEMPÉRATURE AMBIANTE (SANS DÉCLASSEMENT) |
0 à 40 °C |
INDICE DE SURCHARGE STANDARD (COUPLE VARIABLE) |
110 % pour 1 minute sur 10 minutes |
INDICE DE SURCHARGE OPTIONNEL (COUPLE CONSTANT) |
150 % pour 1 minute sur 10 minutes |
FRÉQUENCE DE SORTIE |
1 – 120 Hz |
UL | 347 A |
NEMA | ICS6/ICS7 |
CSA | C22.2 |
APPROBATIONS/CERTIFICATIONS TIERCES | UL/cUL disponible pour la plupart des configurations |
RÉSISTANCE AUX SÉISMES | IBC |
TYPE DE BOÎTIER |
Intérieur avec joints d'étanchéité et filtres |
ACCESSIBILITÉ |
100 à 1 500 hp : 65 po L x 50 po P x 92 po H |
DIMENSIONS INTÉRIEURES DU BOÎTIER (NORMALES) |
65 po l x 50 po P x 92 po H |
ISOLATION DES BARRES | Manchon thermorétractable |
SUPPORTS DES BARRES | Verre polyester |
REFROIDISSEMENT | Air forcé |
SYSTÈME DE COMMUTATION |
Transistor bipolaire à porte isolée à moyenne tension |
MONTAGE DU DISPOSITIF |
Onduleur débrochable |
TRANSFORMATEUR D'ISOLATION | 24 impulsions |
PROTECTION DU CIRCUIT D'ALIMENTATION D'ENTRÉE | Contacteur à vide avec fusibles de limitation de courant |
PERTES DE CHALEUR | 23 watts/chevaux-vapeur (normal) |