Télécharger le document () de 20
Systèmes de contrôle de moteurs à moyenne tension

Variateur de fréquence moyenne tension SC9000 EP résistant aux éclairs d'arcs

Le variateur de fréquence SC9000 EP résistant aux éclairs d'arcs est conçu pour contenir, refroidir et rediriger les gaz d'échappement en toute sécurité en cas d'arc électrique.  Construit dans un boîtier de Type 2B résistant aux éclairs d'arcs pour contrer les forces d'une explosion d'arc allant jusqu'à 50 kA, le variateur entièrement intégré résistant aux éclairs d'arcs offre une sécurité accrue à l'avant, sur les côtés et à l'arrière du boîtier, même lorsque les portes sont ouvertes.

Classe de tensions
5 kV
Chevaux-vapeur
Jusqu'à 6 000 HP
Capacité nominale des barres principales
Jusqu'à 3 000 A

Caractéristiques principales

  • Certifié UL® 347A
  • Disponible pour les moteurs à moyenne tension de 2 400 à 4 160 V, jusqu'à 6 000 chevaux-vapeur
  • Résistance aux éclairs d'arcs de Type 2B jusqu'à 50 kA 
  • Certifié CSA C22.2 No 22-11 et testé devant témoin selon la norme IEEE C37.20.7-2007 dans un laboratoire tiers grande puissance
  • Utilise une topologie d'onduleur avec neutre commun (NPC) à trois niveaux pour un faible nombre de pièces et une grande fiabilité

Certifié pour renforcer la sécurité

Grâce à des essais approfondis de défauts d'arc sur toutes les sections du variateur dans un laboratoire d'énergie tiers certifié, le variateur de fréquence moyenne tension SC9000 EP Eaton résistant aux éclairs d'arcs est certifié selon la norme CSA® C22.2 No. 22-11 et testé devant témoin selon la norme IEEE® C37.20.7-2007.

Commander

Les technologies de boîtiers fournissent la résistance et les sous-produits de défaut directs vers les emplacements d'échappement appropriés en cas d'arc électrique

Réduire

La technologie de refroidissement de l'échappement de l'arc réduit considérablement la température des gaz d'échappement et la protection brevetée contre les courts-circuits limite l'énergie disponible en cas de défaut d'arc

Prévenir

Des circuits uniques de détection des défauts d'arc réduisent considérablement la possibilité d'un défaut d'arc lors de la mise sous tension du variateur, couplés à un encapsulage breveté de l'onduleur pour prévenir la propagation d'un défaut

Faites l'expérience de la protection contre les arcs électriques lors d'une séance de réalité virtuelle

Plongez dans une salle électrique virtuelle pour voir un arc électrique se produire dans un variateur moyenne tension en comparaison avec le variateur de fréquence moyenne tension SC9000 EP résistant aux éclairs d'arcs.

L’appareil de commande intégrée rationalise les files d’attente à configuration multiple

Solution compacte et économique combinant le disjoncteur principal et les démarreurs de moteurs Ampgard d’Eaton avec l’entraînement à moyenne tension SC9000 sur une barre omnibus commune dans un seul ensemble intégré de haute qualité. Tout l’assemblage est disponible en version résistante aux éclairs d’arcs.
Caractéristiques

CAPACITÉS NOMINALES

PUISSANCE NOMINALE                         300 – 6 000 HP
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE 2 400 – 4 160 V
TENSION NOMINALE DE SORTIE

0 – 2 400 V

0 – 3 300 V

0 – 4 160 V

Contactez Eaton si une tension de sortie plus élevée est nécessaire

NIVEAU D'IMPULSION DE BASE (BIL)
60 kV BIL
CAPACITÉ DE COUPURE NOMINALE 50 kA, rms symétrique
TEMPÉRATURE AMBIANTE (SANS DÉCLASSEMENT)
0 à 40 °C
INDICE DE SURCHARGE STANDARD (COUPLE VARIABLE)
110 % pour 1 minute sur 10 minutes
INDICE DE SURCHARGE OPTIONNEL (COUPLE CONSTANT)
150 % pour 1 minute sur 10 minutes
FRÉQUENCE DE SORTIE
1 – 120 Hz

Normes

UL                                                                                        347 A
NEMA ICS6/ICS7
CSA C22.2
APPROBATIONS/CERTIFICATIONS TIERCES UL/cUL disponible pour la plupart des configurations
RÉSISTANCE AUX SÉISMES aucune

Boîtier

TYPE DE BOÎTIER                                                                                         
Résistance aux éclairs d'arcs                                 
ACCESSIBILITÉ
Avant                                                                  
DIMENSIONS INTÉRIEURES DU BOÎTIER (NORMALES)
4370 mm l x 1270 mm P x 3250 mm H à 6250 mm l x 1270 mm P x 3250 mm H (172 po l x 50 po P x 128 po H à 246 po l x 50 po P x 128 po H)
ISOLATION DES BARRES Manchon thermorétractable
SUPPORTS DES BARRES Verre polyester
REFROIDISSEMENT Refroidissement à l'air par caloducs

DISPOSITIFS

DISPOSITIF DE COMMUTATION                                           
IGBT à moyenne tension        
MONTAGE DU DISPOSITIF
Onduleur débrochable
TRANSFORMATEUR D'ISOLATION 24 impulsions
PROTECTION DU CIRCUIT D'ALIMENTATION D'ENTRÉE Contacteur à vide avec fusibles de limitation de courant

DONNÉES D'UTILISATION

PERTES DE CHALEUR 23 watts/chevaux-vapeur (normal)
Liens de téléchargements
X
Download Close