L'appareillage de commutation à disjoncteur sous vide VFI de la série Cooper Power d'Eaton offre une approche plus écologique, plus sécuritaire et plus fiable à la protection et la commutation à moyenne tension. De plus, il est doté d'une construction en façade et de caractéristiques de fonctionnement améliorées pour plus de sécurité, le tout complètement immergé dans un média isolé et scellé.
15 kV | 15 kV | 25 kV | 35 kV | ||
Maximum design voltage, kV | 15.5 | 15.5 | 27.0 | 38.0 | |
BIL, kV | 95 | 95 | 125 | 150 | |
1-minute withstand voltage (60 Hz), kV | 35 | 35 | 60 | 70 | |
Momentary current, 10 cycles (sym.), kA | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 12.5 | |
1-second withstand current (sym.), kA | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 12.5 | |
Vacuum fault interrupter | Continuous current, (max.), A | 600** | 600** | 600** | 600 |
Interrupting current (sym./asym.), kA | 12.5/20.0 | 16/25.8 | 12.5/20.0 | 12.5/20.0 | |
Making current (sym.), kA | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 12.5 | |
Cable charging interrupting current, A | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 40.0 | |
Load-break switch | Continuous current, (max), A | 600 | 600 | 600 | 600 |
Load switching, A | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Fault making (sym./asym.), kA | 12.5/20.0 | 16/25.8 | 12.5/20.0 | 12.5/20 | |
* Continuous and short-circuit currents may be limited by ratings of selected bushings | |||||
** 900 A and 1200 A continuous-current ratings are also available |
Avis concernant l'entretien
Visitez cette page pour obtenir plus d'informations sur les anciens modèles.