Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Unité de correction des harmoniques

Les filtres anti-harmoniques actifs d’Eaton, connus sous le nom d’unités de correction des harmoniques, fournissent une atténuation dynamique des harmoniques et une correction du facteur de puissance en injectant activement des courants réactifs dans un système de distribution électrique pour annuler les courants harmoniques nuisibles et en prenant en charge les exigences de facteur de puissance au point de connexion. 

NOUVELLE série HCUn d’Eaton

Le HCUn d’Eaton est une unité électronique à énergie statique qui fournit une atténuation dynamique des harmoniques L-L et L-N dans les applications commerciales typiques. Le filtrage actif à haut rendement et la correction du facteur de puissance de cette unité constituent la solution idéale dans ces environnements :

• Aérogares
• Installations et hébergement universitaires
• Hôpitaux
• Casinos
• Charges SMPS pour centres de données

Série HCU2 d’Eaton

Le HCU2 d’Eaton est une unité électronique à énergie statique qui fournit une atténuation dynamique de l’harmonique L-L dans la plupart des applications industrielles. Sa réaction rapide pour corriger des charges non linéaires et le facteur de puissance fait de ce produit une solution idéale dans les contextes suivants :

• Installations de traitement de l’eau et stations d’épuration des eaux usées
• Installations de fabrication industrielle
• Usines d’entreposage
• Bases militaires
• Emplacements commerciaux

Restez conforme aux exigences de la norme IEEE 519

Le non-respect des normes IEEE 519 pour une distorsion de courant peut coûter cher. En plaçant l'unité de correction des harmoniques à l'emplacement de l'équipement générant une distorsion des harmoniques, vous bénéficiez d'une protection interne et externe contre les harmoniques.
Caractéristiques

Caractéristiques techniques – Unité de correction des harmoniques


Série HCUn

Caractéristiques électriques
Courant nominal de sortie en valeur efficace standard Châssis : 20 A, 30 A, 50 A, 60 A
Mur : 20 A, 30 A, 50 A, 60 A
Tension nominale 208–415 VCA, –15 %/+10 %
Fréquence nominale 50/60 Hz, ±3 Hz de détection automatique
Type de raccordement Triphasé/trois fils ou triphasé/quatre fils
Type de compensation Triphasé seulement ou triphasé + neutre
Distorsion de la tension réseau Maximum de 20 % phase à phase (jusqu’au 30e ordre)
Systèmes de mise à la terre TT, TN-C, TN-S, TN-C-S, IT, impédant, delta à prise médiane, et HRG
Limites d’irrégularités de tension Profondeur d’encoche : 10 %, zone d’encoche (AN) : 13 667 V μs à 400 V selon l’Annexe C de la norme IEEET 519-2014
Caractéristiques techniques du produit
Électronique de puissance Technologie IGBT à trois niveaux
Topologie de commande FFT d’harmonique numérique
Puissance réactive numérique instantanée
Efficacité et pertes 208 VCA ≥ 95 % Compensation triphasée : ≤ 17,7 W/A
Compensation triphasée + compensation N : ≤ 19,7 W/A 380–415 VCA ≥ 97 % Compensation triphasée : ≤ 20,4 W/A
Compensation triphasée + compensation N : ≤ 22,6 W/A
Transformateur de courant Tout rapport avec un courant nominal secondaire de 1 ou 5 A; précision de classe 1.0; classe 50/60 ou 400 Hz (mesuré par instrument ou mieux); mise à la terre; peut être partagé avec d’autres dispositifs
Chargement TC VA 1 A : 0,04 VA 5 A : 1 VA
Quantité de transformateurs de courant (TC) Deux ou trois TC pour les charges triphasées; trois TC sont requis pour les charges à quatre fils connectées à des neutres Position du TC (mode secteur ou détection de charge)
Base de contrôle Boucle fermée ou ouverte
Modes ou fonctionnement Multimodes simultanés ou discrets
Annulation et sélection du spectre 2e à 51e ordre d’harmonique, discret; entièrement sélectionnable (% d’amplitude et marche/arrêt)
Correction des harmoniques de phase
Correction des harmoniques du neutre avec limite de courant réglable par l’utilisateur jusqu’à trois fois la valeur nominale de l’unité
Correction du facteur de puissance (cos)
Équilibrage de la charge du courant secteur
Caractéristiques d’utilisation % point de consigne THDi, % point de consigne THDv, point de consigne PF cible
Performances d’atténuation et de filtrage des harmoniques THDi < 3 % en système de commande en chaîne fermée; THDi d’un maximum de 20:1 (réduction typique avec harmonique de charge supérieure à 50 % de la valeur nominale de l‘unité) nécessite une impédance inductive de 3 % ou plus par charge non linéaire
Équilibrage de la charge du courant secteur Séquence négative et zéro; sélectionnable individuellement ou simultanément
Correction du facteur de puissance Optimiser le FP et le FP cible (cos) programmable en avance (capacitif) ou en retard (inductif)
Évitement de résonance La sortie à un rang d’harmonique précis est désactivée si une résonance ou un manque d’impédance sont détectés ou manuellement désactivés
Caractéristiques de mise en parallèle
Évolutivité Jusqu’à 12 unités en parallèle par ensemble de TC; une combinaison d’unités de toute taille est possible (ordre n maximal selon les caractéristiques du réseau)
Options de fonctionnement en parallèle Primaires/secondaires, multiprimaires, multiprimaires/multisecondaires (les primaires reçoivent la connexion TC) Unités principales : 20 A, 30 A, 50 A, 60 A
  Unités d’extension (TC secondaire seulement, pas de connexion TC) : 60 A
Architecture de mise en parallèle Redondance distribuée sans contrôleur indépendant requis
Options de séquence parallèle Répartition de charge : toutes les unités opérationnelles fonctionnent au même pourcentage de sortie. Cascade : inductif/capacitif avec rotation d’unité; une unité fonctionne à plein rendement avant que l’unité suivante s’allume; mesure les rotations
Attribution de l’ID de l’unité Capacité d’attribution parallèle automatique d’ID ou attribution manuelle
IHM et dispositions de service
Affichage IHM Magelis STU, écran tactile couleur haute définition TFT QVGA 64 k
Interfaces opérateurs Montage sur châssis : 5,70 po (144 mm) fourni pour le montage à distance
  Montage mural : 5,70 po (144 mm) Unités d’extension : aucune IHM requise
Options d’interface utilisateur Langage clair, aucun encodage. Plusieurs langues : Port de service en anglais, en français, en espagnol, en portugais, en chinois, en coréen, en allemand, en russe et en polonais
  Deux ports USB pour effectuer la mise à jour du micrologiciel, accéder au fichier de diagnostic et télécharger le journal des tâches, connexion à l’ordinateur portable. Les diagnostics peuvent être téléchargés à l’aide d’un ordinateur portable même si l’appareil est hors tension
Fonctions de mise en service Assistant de mise en service étape par étape intégré par IHM
Rapport de mise en service embarqué pour le téléchargement : aucun logiciel supplémentaire requis Calibrage automatique du TC, détection de la polarité et correction
Séquence de phase résistante Vérification de la connexion du neutre de l’unité automatique

Série HCU2

Courant nominal de sortie en valeur efficace standard

380 VCA à 480 VCA : 60 A, 120 A, 200 A, 300 A

600 VCA : 47 A, 94 A, 157 A, 235 A

690 VCA : 40 A, 80 A, 133 A, 200 A

Fréquence nominale 50/60 Hz, +/- 3 Hz de détection automatique
Nombre de phases Triphasé
Topologie

FFT d’harmonique numérique

Puissance réactive numérique

Pertes

à 480 VCA <3 %

à 690 VCA <5 %

Chargement TC VA 1,0 VA (5 A CT secondaire)
Annulation de spectre 2e à 51e, discret; entièrement sélectionnable par ordre d’harmonique (amplitude et marche/arrêt)
Base de contrôle

Boucle fermée (pour les nouvelles installations)

Boucle ouverte compatible pour la mise à niveau d’applications

Atténuation d’harmonique

Boucle fermée : <3 % THD(i); max 20:1 THD(i) réduction avec courant d’harmonique de charge supérieur à 50 % de la capacité nominale HCU2

Boucle ouverte : <5 % TDD

Nécessite une impédance inductive de 3 % ou plus par charge non linéaire

Fonctionnalités opérationnelles d’harmonique

% de point de consigne THDi

% de point de consigne THDv

Évitement d’harmonique La sortie à un rang d’harmonique spécifique est désactivée si une résonance ou un manque d’impédance est détecté; ou manuellement désactivée
Fonctionnement en parallèle

Jusqu’à 10 unités par ensemble de TC (jusqu’au 51e rang), peu importe la combinaison de format

Rétrocompatibilité avec les HCUE Eaton fonctionnant en parallèle

Contactez Eaton pour les applications de plus de 10 unités

Options de fonctionnement en parallèle

Maître/maître

Maître/esclave

Multimaître/multiesclave

Rétrocompatibilités similaires aux HCUE d’Eaton

Options de séquence parallèle

Inductif/capacitif avec rotation d’unité : une unité fonctionne à plein rendement avant que l’unité suivante s’allume; mesure les rotations

Répartition de charge : toutes les unités opérationnelles fonctionnent au même pourcentage de sortie

Contrôle IHM en parallèle Toutes les unités autorisent l’affichage et la modification des paramètres de l’intégralité du système ou de toute autre unité dans le système en parallèle
Communications en parallèle Bus COM propriétaire entre les unités opérationnelles
Correction du facteur de puissance FP unitaire optimisé, facteur de puissance avancé (capacitif) ou retardé (inductif) (Cos f) à la cible
Temps de réponse de commande 25 µs
Temps de correction d’harmonique 2 cycles
Temps de correction réactif 1/4 cycle
Affichage Écran tactile 144 mm QVGA TFT 64 couleurs
Paramètres d’affichage Plusieurs centaines de paramètres disponibles. Quelques exemples : THDi, THDv, oscilloscope pour l’affichage de nombreux paramètres sélectionnés, tableaux de vecteurs de phase, puissance de charge, courants mesurés pour Ih, Is, If, I séquence négative, FP (Cos f), courants injectés pour Ih, I réactif, I séquence négative, etc.
Capacité de communication Modbus RTU, Modbus TCP/IP
Entrées/sorties discrètes Contacts secs à 4 entrées et 4 sorties; attribuables
Niveau de bruit (ISO3746) <70 dB à 1 mètre de la surface de l’unité
Systèmes de mise à la terre (masse) Commutateur de masse de filtre EMC pour Terra isolé, masse haute résistance ou systèmes d’angle mis à la masse

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0 °C à 40 °C
Humidité relative 0-95 % sans condensation
Capacité sismique Homologué IBC et ASCE7
Altitude de fonctionnement 1 000 m (réduit à 1 %/100 m au-dessus), maximum 4 800 m
Retour automatique de sortie Survient chaque fois que le capteur de température du dissipateur de chaleur dépasse la limite de température
Protection à la température ambiante Arrêt complet si la température de l'air d'admission atteint 51 °C
Limites de sortie prédéfinies (rms) Limite définie programmable en raison de l'altitude ou de la température ambiante, devient une limite de sortie fixe

Normes de référence

Conception Certification CE EMC IEC/EN 60439-1, EN 61000-6-4 Classe A, EN 61000-6-2
Protection (armoire) IP00, IP20, IP31, IP54, NEMA 1, NEMA 2, NEMA 12, UL type ouvert (montage sur châssis)
Conformité aux normes/certification

cULus (UL 508, CSA 22.2 No 14)

Homologué CE, ABS, Lloyds, autres normes locales

Installation

Montage mural Montage sur châssis (UL type ouvert) et configurations NEMA 1
Autostable IP31, IP54, NEMA 2 et NEMA 12
Protection des circuits

NEMA 1 et montage sur châssis – moyens externes requis

Armoires autonomes – disjoncteur entrant avec interverrouillage de porte mécanique

Capacité AIC

(disjoncteur d'entrée)

À 415 VCA – 200 kA cULus; 125 kA IEC

À 480 VCA – 200 kA cULus; 75 kA IEC

À 600 VCA – 100 kA cULus; 100 kA IEC

À 690 VCA – Aucun cULus; 100 kA IEC

Entrée des câbles

Montage mural et montage sur châssis, inférieur uniquement

Autonome, entrées supérieure et inférieure par le biais des plaques passe-câble

Protection du PCBA

Revêtement conforme sur tous les PCB

Degré de pollution 2

Configuration de refroidissement

Plénums d'air séparés pour la section du dissipateur de chaleur et la section du PCBA :

Entrée du dissipateur de chaleur (plénum pleine chaleur) à partir de la partie inférieure et de la partie supérieure de l'échappement

Tous les composants dans le plénum pleine chaleur sont conformes à la norme IP54 et plus; aucun filtre n'est nécessaire

L'alimentation en air du PCBA doit être propre et sèche (un filtre peut être nécessaire)

Aucune particule conductrice autorisée

Capacité nominale de l'unité de correction des harmoniques

Modèle

Tension

(V)

Fréquence

(Hz)

Courant total en ampères

(rms)

Pertes en watt

(kW)

Type d'armoire HCUS Version Déconnexion intégrale
HCU2060D5N1 380 – 480 50/60 60 1,3 Montage mural NEMA 1 UL/CSA Non
HCU2120D5N1 380 – 480 50/60 120 2,8 Montage mural NEMA 1 UL/CSA Non
HCU2200D5N1 380 – 480 50/60 200 5,4 Montage mural NEMA 1 UL/CSA Non
HCU2300D5N1 380 – 480 50/60 300 7,1 Montage mural NEMA 1 UL/CSA Non
HCU2060D5IP00 380 – 480 50/60 60 1,3 Montage sur châssis UL/CSA Non
HCU2120D15IP00 380 – 480 50/60 120 2,8 Montage sur châssis UL/CSA Non
HCU2200D15IP00 380 – 480 50/60 200 5,4 Montage sur châssis UL/CSA Non
HCU2300D15IP00 380 – 480 50/60 300 7,1 Montage sur châssis UL/CSA Non
HCU2060D5IP31 380 – 480 50/60 60 1,3 Montage au sol IP31 CE Oui
HCU2120D15IP31 380 – 480 50/60 120 2,8 Montage au sol IP31 CE Oui
HCU2200D15IP31 380 – 480 50/60 200 5,4 Montage au sol IP31 CE Oui
HCU2300D15IP31 380 – 480 50/60 300 7,1 Montage au sol IP31 CE Oui
HCU2060D5N2 380 – 480 50/60 60 1,3 Montage au sol NEMA 2 UL/CSA Oui
HCU2120D15N2 380 – 480 50/60 120 2,8 Montage au sol NEMA 2 UL/CSA Oui
HCU2200D15N2 380 – 480 50/60 200 5,4 Montage au sol NEMA 2 UL/CSA Oui
HCU2300D15N2 380 – 480 50/60 300 7,1 Montage au sol NEMA 2 UL/CSA Oui
HCU2060D5N12 380 – 480 50/60 60 1,3 Montage au sol NEMA 12 UL/CSA Oui
HCU2120D15N12 380 – 480 50/60 120 2,8 Montage au sol NEMA 12 UL/CSA Oui
HCU2200D15N12 380 – 480 50/60 200 5,4 Montage au sol NEMA 12 UL/CSA Oui
HCU2300D15N12 380 – 480 50/60 300 7,1 Montage au sol NEMA 12 UL/CSA Oui
HCU2060D5IP54 380 – 480 50/60 60 1,3 Montage au sol IP54 CE Oui
HCU2120D15IP54 380 – 480 50/60 120 2,8 Montage au sol IP54 CE Oui
HCU2200D15IP54 380 – 480 50/60 200 5,4 Montage au sol IP54 CE Oui
HCU2300D15IP54 380 – 480 50/60 300 7,1 Montage au sol IP54 CE Oui
HCU2047D6IP31 600 50/60 47 1,8 Montage au sol IP31 CE Oui
HCU2094D6IP31 600 50/60 94 3,9 Montage au sol IP31 CE Oui
HCU2157D6IP31 600 50/60 157 7,2 Montage au sol IP31 CE Oui
HCU2235D6IP31 600 50/60 235 9,9 Montage au sol IP31 CE Oui
HCU2047D6N2 600 50/60 47 1,8 Montage au sol NEMA 2 UL/CSA Oui
HCU2094D6N2 600 50/60 94 3,9 Montage au sol NEMA 2 UL/CSA Oui
HCU2157D6N2 600 50/60 157 7,2 Montage au sol NEMA 2 UL/CSA Oui
HCU2235D6N2 600 50/60 235 9,9 Montage au sol NEMA 2 UL/CSA Oui
HCU2047D6IP54 600 50/60 47 1,8 Montage au sol IP54 CE Oui
HCU2094D6IP54 600 50/60 94 3,9 Montage au sol IP54 CE Oui
HCU2157D6IP54 600 50/60 157 7,2 Montage au sol IP54 CE Oui
HCU2235D6IP54 600 50/60 235 9,9 Montage au sol IP54 CE Oui
HCU2047D6N12 600 50/60 47 1,8 Montage au sol NEMA 12 UL/CSA Oui
HCU2094D6N12 600 50/60 94 3,9 Montage au sol NEMA 12 UL/CSA Oui
HCU2157D6N12 600 50/60 157 7,2 Montage au sol NEMA 12 UL/CSA Oui
HCU2235D6N12 600 50/60 235 9,9 Montage au sol NEMA 12 UL/CSA Oui
HCU2040D7IP31 690 50/60 40 2,1 Montage au sol IP31 CE Oui
HCU2080D7IP31 690 50/60 80 4,5 Montage au sol IP31 CE Oui
HCU2133D7IP31 690 50/60 133 8,2 Montage au sol IP31 CE Oui
HCU2200D7IP31 690 50/60 200 11,4 Montage au sol IP31 CE Oui
HCU2040D7N2 690 50/60 40 2,1 Montage au sol NEMA 2 UL/CSA Oui
HCU2080D7N2 690 50/60 80 4,5 Montage au sol NEMA 2 UL/CSA Oui
HCU2133D7N2 690 50/60 133 8,2 Montage au sol NEMA 2 UL/CSA Oui
HCU2200D7N2 690 50/60 200 11,4 Montage au sol NEMA 2 UL/CSA Oui
HCU2040D7IP54 690 50/60 40 2,1 Montage au sol IP54 CE Oui
HCU2080D7IP54 690 50/60 80 4,5 Montage au sol IP54 CE Oui
HCU2133D7IP54 690 50/60 133 8,2 Montage au sol IP54 CE Oui
HCU2200D7IP54 690 50/60 200 11,4 Montage au sol IP54 CE Oui
HCU2040D7N12 690 50/60 40 2,1 Montage au sol NEMA 12 UL/CSA Oui
HCU2080D7N12 690 50/60 80 4,5 Montage au sol NEMA 12 UL/CSA Oui
HCU2133D7N12 690 50/60 133 8,2 Montage au sol NEMA 12 UL/CSA Oui
HCU2200D7N12 690 50/60 200 11,4 Montage au sol NEMA 12 UL/CSA Oui
Liens de téléchargements
X
Download Close