Télécharger le document () de 20
Condensateurs de correction du facteur de puissance

Unipak

La batterie fixe de condensateurs pour la correction du facteur de puissance Unipak d’Eaton, avec fusibles et à basse tension, convient aux applications industrielles lourdes avec une charge stable lorsqu’une capacitance fixe peut fournir la méthode de correction la plus efficace. Avec des fusibles remplaçables en option, des voyants lumineux pour les fusibles déclenchés et une utilisation intérieure et extérieure, ce condensateur à faible encombrement peut s’adapter aux besoins spécifiques de votre application. 

Une batterie de condensateurs conçue pour durer

Le module Unipak dispose d'une durée de vie prévue de vingt cinq ans avec une garantie de deux ans pour les condensateurs des unités avec des cellules à usage standard ou de cinq ans pour les condensateurs des unités avec des cellules à usage intensif.
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close