Télécharger le document () de 20
Gestion de la circulation de l’air et confinement des allées

Confinement d’allée

Les plafonds, les murs et les portes de fin de rangée de confinement d’allées sont conçus pour aider à maintenir une température de fonctionnement optimale dans les salles de serveurs et les centres de données afin de réduire les demandes en énergie des centres de données et d’économiser sur les coûts énergétiques.  Eaton offre une vaste gamme de solutions de confinement partiel et total qui peuvent accueillir le confinement des allées chaudes, le confinement des allées froides et le confinement de la chaleur montées sur support.

Plafond et murs de confinement d’allée

Les plafonds, les murs et les portes de fin de rangée de confinement dans les allées d’Eaton créent une solution de confinement efficace et prévisible dans les allées. 

Les plafonds de confinement des allées avec panneaux Lexan se montent facilement sur le dessus des boîtiers électroniques Paramount, Vantage S2 et tiers. Les plafonds sont disponibles en plusieurs tailles et peuvent être imbriqués pour faciliter les réglages de largeur. Les panneaux acceptent plusieurs types de systèmes d’extinction d’incendie avec soit des panneaux modulaires ajustables, soit un système statique activé par le feu. La conception intégrée du bâti permet également de brancher des systèmes muraux du haut des boîtiers au plafond du centre de données.

  • Toute l’énergie utilisée pour produire et déplacer l’air frais est dédiée au refroidissement de l’équipement informatique, en maintenant un environnement informatique optimal 
  • Aide à réduire l’énergie due au refroidissement excessif en réglant les points de consigne de la climatisation pour offrir des températures d’air d’entrée idéales 
  • Aucun outil nécessaire pour les supports de plafond, ce qui facilite le retrait des panneaux Lexan pour le nettoyage, l’entretien et l’accès à la gestion des câbles 
  • Les bandes Lexan sont coupées à la taille voulue pour vos besoins spécifiques et peuvent être imbriquées pour des largeurs réglables
vertical-containment.jpg

Portes de fin de rangée

Les portes de fin de rangée, offertes en options à ouverture simple, à battants et coulissantes, créent des allées confinées plus efficaces en bloquant les voies d’évacuation évidentes pour l’air et en éliminant la recirculation d’air et le mélange d’air. 

Selon des études de l’industrie, environ 60 % de l’air froid fourni aux centres de données traditionnels est gaspillé parce qu’il contourne l’équipement informatique prévu et retourne directement à l’admission d’air chaud du climatiseur de la salle informatique (CRAC). L’adaptation d’une stratégie de confinement augmente l’efficacité de l’air froid. Les portes de fin de rangée sont facilement intégrées et constituent une solution rentable pour améliorer l’efficacité tout en réduisant les coûts d’exploitation globaux.

  • Facile à installer sur le terrain, options de montage sur bâti et au plafond disponibles 
  • Assez flexible pour être installé presque n’importe où sur le boîtier de n’importe quel fabricant 
  • Augmente l’efficacité de l’admission d’air froid, du bas du boîtier vers le haut, dans l’allée froide
  • Minimise le mélange d’air économique entre l’allée chaude et l’allée froide tout en maintenant l’alimentation en air froid uniforme devant les serveurs plus longtemps
  • Cinq styles de portes disponibles : portes coulissantes simples, portes coulissantes doubles, portes à battants, portes pivotantes simples et portes pivotantes doubles
  • Les portes coulissantes et les portes à battants sont livrées de série avec une fonction de maintien de l’ouverture 
data-center-end-of-row-doors.jpg

Système de confinement indépendant (SCI) 

Conçu pour offrir une flexibilité maximale dans tous les environnements, le système de confinement indépendant (SCI) d’Eaton, assemblé dans l’empreinte d’une allée standard, est construit avec un cadre en acier tubulaire autoportant et conforme aux normes sismiques NEBS Zone 4. Utilisé conjointement avec les portes de fin de rangée, les plafonds et conduits de confinement d’allée d’Eaton, le SCI autonome permet une indépendance totale dans votre centre de données.

Grâce à sa conception modulaire à blocs de construction, le SCI est une solution idéale pour la co-implantation et d’autres environnements de centre de données en pleine évolution qui nécessitent des modifications à la volée.

Caractéristiques et avantages

  • Les panneaux d’obturation verticaux aident à assurer l’intégrité du confinement lorsque les bâtis sont partiellement déployés dans la rangée
  • Les panneaux se retirent facilement en sections pour permettre une installation et un positionnement rapides des nouveaux bâtis informatiques
  • Fonctionne avec plusieurs marques de bâtis de serveurs ou de réseaux, peu importe la profondeur, la hauteur et la taille, avec reconfiguration sur demande de la rangée
  • Facilement déployé comme solution de confinement d’allée froide avec ou sans système de cheminée à flux descendant
  • Conception modulaire offrant une flexibilité complète et de la place pour la croissance 
independent-containment-system.jpg
Caractéristiques

Plafonds et murs de confinement des allées

Les plafonds et les murs de confinement des allées sont conçus pour être utilisés avec les boîtes de serveurs Paramount, Vantage S2 et d’autres tiers.

  • Panneaux Lexan
  • Aucun outil requis pour les supports de plafond
  • Permet un retrait facile des panneaux pour le nettoyage, l’entretien et l’accès à la gestion des câbles
  • Disponible en tailles multiples
  • Peut être imbriqué pour faciliter les réglages de largeur
  • Convient à plusieurs types de systèmes d’extinction d’incendie
  • Aide à maintenir un refroidissement optimal 

Portes de fin de rangée

Les portes de fin de rangée aident à créer des allées confinées efficaces en bloquant les voies d’évacuation évidentes pour l’air et en éliminant la recirculation d’air et le mélange d’air. 

  • Facile à installer sur le terrain
  • Options de montage sur bâti et au plafond disponibles 
  • Augmente l’efficacité de l’admission d’air froid, du bas du boîtier vers le haut, dans l’allée froide
  • Minimise de façon rentable le mélange d’air entre l’allée chaude et l’allée froide
  • Aide à maintenir l’alimentation en air froid uniforme devant les serveurs plus longtemps
  • Cinq styles de portes disponibles : portes coulissantes simples, portes coulissantes doubles, portes à battants, portes pivotantes simples et portes pivotantes doubles
  • Les portes coulissantes et les portes à battants sont livrées de série avec une fonction de maintien de l’ouverture

Système de confinement indépendant (SCI)

L’aboutissement des stratégies de confinement d’Eaton est son système de confinement indépendant (SCI) en instance de brevet, une solution de confinement autonome, évolutive, durable et neutre pour les environnements informatiques à haute densité. 

  • Assemblé dans l’empreinte d’une allée standard pour offrir une flexibilité maximale dans tous les environnements 
  • Conçu pour être autoportant et répondre aux normes NEBS Zone 4 sismiques 
  • Accepte une variété de portes de fin de rangée d’Eaton, y compris les modèles à battants, pivotants et coulissants
  •  Les plafonds d’allée sont construits avec un cadre en acier léger et des panneaux Lexan transparent permettant à la lumière ambiante d’illuminer l’allée ICS, éliminant ainsi le besoin d’un éclairage supplémentaire consommant de l’énergie 
  • Le plafond accepte les conduits d’allée de 2 pi x 2 pi  qui peuvent être ajoutés n’importe où sur la structure du plafond à mesure que les charges informatiques augmentent
Liens de téléchargements
X
Download Close