Eaton offre des bâtis à cadre ouvert de la série B-Line qui prennent en charge l’équipement réseau et le câblage pour les centres informatiques d’entreprise, les fournisseurs de co-implantation et les armoires réseau.
Pour plus d’informations, consultez ou téléchargez la section Bâti d’équipement réseau et accessoires du catalogue de données et de communications de la série B-Line.
Les bâtis à deux montants d’Eaton sont conçus pour répondre à une variété d’exigences d’application pour les centres de données d’entreprise, les fournisseurs de co-implantation et les armoires de réseau. La gestion des câbles est l’une des fonctions essentielles des bâtis à deux montants, et nous offrons des systèmes de gestion verticaux et horizontaux pour augmenter la flexibilité et optimiser le rendement.
Trois configurations de bâti à deux montants différentes sont disponibles, y compris des montants de trois et six pouces et un bâti sismique.
Le bâti de relais sismique à deux montants de 19 po d’Eaton est conçu pour les endroits où les chocs et les vibrations sont un facteur important comme les centrales électriques et les aéroports. Les boîtiers sismiques protègent vos appareils électroniques en améliorant la résistance et la rigidité du cadre grâce à des montants renforcés doubles. Le bâti sismique à deux montants d’Eaton est testé pour les chocs et les vibrations du câble GR-63-Core à une charge de 900 lb.
Que vous travailliez dans une armoire de serveurs, une salle de serveurs ou un centre de données, il existe quelques besoins courants où les boîtiers sont concernés : l’accessibilité à l’équipement, une circulation d’air suffisante, la souplesse de conception et la gestion des câbles.
Le bâti à quatre montants d’Eaton répond à ces besoins tout en s’adaptant à d’autres équipements et accessoires de gestion de câbles d’Eaton.
Eaton offre des bâtis à brides inégaux sismiques et non sismiques pour prendre en charge l’équipement de commutation et de transmission dans les bureaux centraux.
Modèles et spécifications disponibles prochainement!
Pour plus d’informations, consultez ou téléchargez la section Bâti d’équipement réseau ou la section Bâti de bride inégale du catalogue de données et de communications de la série B-Line.