Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Alimentation de secours (ASC)

ASC 5PX Eaton

L’ASC 5PX d’Eaton peut être connectée à un maximum de quatre modules de batterie de longue durée afin d’obtenir une autonomie maximale et une alimentation de secours supérieure pour vos serveurs et votre équipement de stockage et de réseautique professionnels et au niveau de l’entreprise. L’ASC 5PX est offerte en format convertible lui permettant d’être utilisée comme une tour ou montée sur bâti pour garantir un ajustement parfait dans une variété d’applications. Cette ASC à autonomie prolongée est également disponible en groupes pratiques grâce à une carte réseau et un logiciel de gestion permettant une intégration rapide dans votre environnement virtuel ou votre infrastructure hyper convergente. La garantie de la 5PX couvre l’ASC ainsi que les batteries pendant trois ans.

Les applications comprennent : les environnements d’informatique distribuée et d’entreprise, les télécommunications, le commerce de détail, les banques, les répartiteurs intermédiaires (IDF), les petites entreprises, les besoins d’autonomie prolongée. 

L’équipement connecté peut être : les serveurs (incluant VoIP), le stockage, l’équipement de réseautique, les commutateurs (incluant PoE) et tout autre équipement informatique. 

Puissance nominale
1 000 à 3 000 VA
Tension
120 V, 208 à 230 V
Facteur de forme
Bâti/tour

Autonomie prolongée de la batterie

Répondez aux exigences individuelles de niveau de service avec la possibilité d’ajouter jusqu’à quatre batteries de longue durée.

Regardez les histoires de réussite de l’ASC 5PX Eaton

    Jetez un coup d’œil à l’ASC 5PX Eaton

    Gestion à distance : notifications et alertes pour les événements liés à alimentation

    Garantie de 3 ans

    Couverture et soutien complets pour votre ASC et vos batteries
    Caractéristiques
    Souligner les différences
    Afficher uniquement les différences
    Masquer les caractéristiques vides

    Quelles sont les différences entre le modèle 5PX G2 et l’ancienne ASC 5PX?

      ASC 5PX ASC 5PX G2 Avantages de l’ASC 5PX G2
    Puissance nominale 1 à 3 kVA 1 à 3 kVA  
    Tension 120, 208/230 V 120, 208/230 V  
    Facteur de forme Montée sur bâti et tour Montée sur bâti et tour Les modèles 5PX G2 de 2 à 3 kVA sont de faible profondeur, ce qui permet d’offrir des options d’installations murales sur bâti haute densité
    Nombre d’EBM Jusqu’à 4 Jusqu’à 4 Augmentation de la durée de fonctionnement d’au moins 25 % sur les modèles de 1,5 et 2 kVA
    Barre d’état à DEL tricolore Non Oui La barre d’état à DEL permet de voir rapidement et clairement les diagnostics dans tous les environnements
    Port de communications Connecteur RS-232 RJ45/USB/contact sec, mini-fente pour cartes de communication, EPO/ROO à 3 broches Connecteur RS-232 DB9/USB/contact sec, mini-fente pour cartes de communication, RPO/ROO à 4 broches, sortie de relais à contact sec à 3 broches configurable par l’utilisateur Plus d’options de surveillance et de gestion standard
    Cybersécure Oui Oui Compatible avec la toute dernière carte réseau cybersécurisée Eaton : carte réseau Gigabit UL 2900-1
    Efficacité à pleine charge jusqu’à 96 % jusqu’à 98 % Conforme aux normes DOE et Energy Star 2.0
    Détection automatique de déconnexion de la batterie Non Oui Détecte automatiquement la déconnexion de la batterie en 3 à 5 minutes
    Surtension C62.41 Non Oui Protection améliorée contre les surtensions pour les modèles 120 V conformes à la norme CEI C62.41
    Mise à niveau du micrologiciel en ligne Non Oui Le modèle 5PX G2 prend en charge les mises à niveau à distance du micrologiciel de l’ASC sans baisser la charge (USB/série toujours pris en charge)
    Lunette d’encadrement Lunette d’encadrement avant en trois parties Lunette d’encadrement monopièce pour un retrait rapide Remplacement des batteries plus facile grâce à la conception simplifiée de la lunette d’encadrement

    Vous souhaitez en savoir plus sur les ASC de la série 5?

    Liens de téléchargements
    X
    Download Close

    Besoin d'assistance concernant un produit ?

    Assistance de la part d’Eaton