La dernière carte de gestion réseau d’Eaton, la carte réseau Gigabit (Network-M3), offre aux professionnels des TI des capacités de gestion et de cybersécurité améliorées. Grâce à une architecture de confiance zéro et à une compatibilité avec de puissants outils d’automatisation et de gestion à distance et sur place, la carte réseau Gigabit augmente les performances et le temps de fonctionnement de vos systèmes commerciaux essentiels
Pour recevoir des notifications automatisées par courriel concernant les dernières mises à jour du micrologiciel pour la cybersécurité, enregistrez votre produit en cliquant ici.
Accédez ici à des informations et des ressources précieuses sur la carte Network-M2, afin d’assurer la continuité pendant que nous effectuons la mise à niveau vers la carte Network-M3 pour des fonctionnalités encore améliorées!
« Alors que nous remplaçons les anciennes ASC de nos clients par de nouveaux modèles d’Eaton, nous ajoutons également la nouvelle carte réseau Gigabit d’Eaton, qui non seulement traite de la cybersécurité, mais répond également aux problèmes de conformité. »
Sonde de surveillance environnementale de 2e génération d’Eaton
Intelligent Power Manager d’Eaton
Visual Capacity Optimization Manager (VCOM) d’Eaton
ASC 5P Eaton
ASC 5PX Eaton
ASC 5PX G2 Eaton
ASC 9PX Eaton
ASC 9PXM d’Eaton
ASC 9SX Eaton
PDU ATS montée sur bâti Eaton
Le nombre maximal d’articles dans l’outil de comparaison est de quatre.
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.
Copié dans le presse-papiers
Un minimum de deux éléments est requis pour utiliser l’outil de comparaison.
Sorry, we can't get that information right now.
| FONCTION |
Communications Web/SNMP |
| COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE |
ASC : 5P, 5PX, 5PX G2, 5SC bâti, 9PX, 9PXM, 9SX, 9130, Ferrups FX, 9E, 93PS (fw 2,50 ->), 91PS, 91PS monoblocs, 93E 15-80 PDU : PDU ATS montée sur bâti (EATS115, EATS120, EATS220) |
| COMPATIBILITÉ DU RÉSEAU |
IPv4/v6, TLSv1.2, HTTP(S)v1.1, NTP, SMTP(S), BOOTP/DHCP, SSH, SysLog(S), LDAP, AD, RADIUS |
| NUMÉRO DU CATALOGUE | Network-M3 |
| NUMÉRO DE PIÈCE | 744-A4920 |
| PROTOCOLES PRIS EN CHARGE | HTTPS1.1, MQTTS, TLS1.2, SNMPv1/v2c/v3, NTP, SMTPS, BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP et Syslog |
| TYPE DE FENTE D’ASC |
Mini-Slot |
| SUPPORT RÉSEAU | Port Ethernet 10/100/1000BaseT |
| SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE ET DU TAUX D’HUMIDITÉ | Oui, avec la sonde de surveillance environnementale de 2e génération (numéro de catalogue : EMPDT1H1C2, numéro de pièce : 744-A4026) |
SOUTIEN LOGICIEL
|
Logiciel de la suite « Centres de données » de Brightlayer : Gestion des performances des centres de données (DCPM), Gestion des performances de l’informatique distribuée (DITPM), Visual Power Manager (VPM), Intelligent Power Manager (IPM) et Visual Capacity Optimization Manager (VCOM); pour le service de surveillance à distance : PredictPulse (Amérique) ou surveillance cybersécurisée (CSM, pour l’EMOA) |
| PRIS EN CHARGE PAR MIB |
MIB II – ASC IETF standard MIB (RFC 1628) – xUPS MIB d’Eaton |
| NAVIGATEURS PRIS EN CHARGE | Chrome, Edge |
| SOUTIEN EN LANGUE LOCALE |
Anglais, français, allemand, italien, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT |
0 à 40 °C (32 à 104 °F) |
| HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT | 90 % HR max. sans condensation |
| PUISSANCE D’ENTRÉE | 5 à 12 V |
| CONSO. DE COURANT |
500/1 000 mA max. selon l’ASC |
| DIMENSIONS (H x L x P) | 5,3 x 2,6 x 1,6 po (135,00 x 66,00 x 41,00 mm) |
| POIDS (OZ) | 65 g (2,3 oz) |
| EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES | Identique à ASC |
Regardez comment remplacer facilement la carte réseau MS d’Eaton par la nouvelle carte réseau Gigabit.
Assistance de la part d’Eaton