Les supports de boîtiers électriques ne sont pas tous égaux.
En ce qui concerne les supports de boîtes électriques rigides et faciles à installer, Eaton propose une grande variété de boîtes électriques de la série B-Lines qui contribuent à réduire la complexité de l’installation.
Des supports de boîtier pour montage au sol aux supports de boîtier pour montage au mur, nous offrons une variété d’options pour monter seulement un à quatre ou cinq boîtiers, et chaque conception est assez rigide pour résister aux rigueurs de l’installation de cloison sèche.
Le support télescopique de la boîte s’adapte à toute une série de montants qui se fixent à l’aide de deux vis seulement, puis s’enclenche sur le clip de montage de la boîte sans outil pour fixer rapidement votre boîte.
Demandez le support de fixation BB2-16T ou BB2-24T de la série B-Line et le clip de fixation BB2TSC lors de votre prochaine commande.
D’une simple pression, le nouveau support de montage du goujon mains-libres se maintient sur le goujon jusqu’à ce qu’il soit fixé par une vis. Parmi les caractéristiques innovantes, on trouve la fonction Marty Mouse pour retenir la boîte lorsque l’anneau en plâtre est retiré, et les oreilles de lapin pour fixer un anneau en plâtre permettant d’utiliser des appareils de données sans utiliser de boîte.
Eaton offre une vaste gamme de pièces de support de fixation de coffret électrique de la série B-Line d’Eaton. Vous trouverez ci-dessous plusieurs des options. Pour connaître l’offre complète et les spécifications supplémentaires, consultez ou téléchargez le catalogue de fixations de la série B-Line.
Support de montage sur goujon BB5-HF
Support de montage de boîte télescopique BB2-24
Support de la boîte BB4-6
Support de boîtier BB70
Support de boîte double face BB73
Agrafe de montage de boîte BB2TSC
Support de montage pour boîte ouverte de série BB7
Support de montage de la boîte de série BB8
Accessoire pour support de plancher pour montage sur boîte BBFS-18
Supports de boîtier pour montage au sol BBF18
Support de boîtier monté au sol BB-18
Support de boîtier et support de montage de la plaque de couverture pour BB40-10 Uni-Mount
BB40-10 Cage simple Uni-Mount, support de boîte et support de montage de la plaque de finition
Support de montage de plaque de couvercle de support pour un dispositif BB15
BB12 stabilisateur de boîte réglable
Bride d’attache de tuyau / conduits BB2TPC