Télécharger le document () de 20
Solutions de protection contre les incendies TOLCO

Dispositifs de retenue de la ligne de dérivation

Les dispositifs de retenue des conduites de dérivation sont des composants essentiels d’un système de renforcement sismique conforme à la norme NFPA 13, empêchant le mouvement des conduites de dérivation des gicleurs d’incendie qui pourraient causer des dommages à eux-mêmes, à la structure ou à d’autres systèmes non structurels à proximité, comme les conduits de traitement d’air, la plomberie ou les systèmes électriques. Les composants de retenue de la conduite de dérivation de TOLCO perpétuent l’héritage des conceptions novatrices et économiques pour les entrepreneurs en matière de protection contre les incendies.

Accessoire supérieur TOLCO fig. 74

La fixation structurelle d’un ensemble de retenue de conduite de dérivation de TOLCO, fig. 74, répond aux exigences de la norme NFPA 13 pour le renforcement de stabilisation des systèmes de gicleurs d’incendie. Il peut être utilisé avec plusieurs types d’attaches pour se fixer à des structures en béton, en acier ou en bois, et il convient aux tiges filetées de 3⁄8 po et 1/2 po. Elle est homologuée UL comme dispositif de retenue pour le renforcement latéral et approuvée FM comme dispositif de fixation de contreventement. 
branch-line-restraint-fig74-all.png

Crochet à un trou et dispositif de retenue TOLCO fig. 22L2

Supporte les tuyaux en PVC-C et IPS sur les plafonds en béton. Il permet un attachement facile à fixation unique, tout en supportant les tuyaux verticalement ou horizontalement sur les murs ou les plafonds.

Système de retenue de la ligne de dérivation de TOLCO, fig. 77

La fixation du système TOLCO fig. 77 d’un ensemble de retenue de ligne de dérivation répond aux exigences de la norme NFPA 13 pour le renforcement de stabilisation des systèmes de gicleurs d’incendie. Homologué UL pour utilisation avec les systèmes de tuyauterie en acier et en PVC-C. Convient aux tiges 3⁄8 po et 1/2 po. Il est doté d’une conception unique à enclenchement pour une installation ou une préfabrication rapide et facile des ensembles de retenue de conduite de dérivation.
fig77-image.jpg

Que sont les dispositifs de retenue de conduite de dérivation?

En tant que composant d’un système de stabilisation sismique, un dispositif de retenue de dérivation (BLR) exécute une fonction critique. Son but principal est d’empêcher le mouvement des conduites de dérivation des gicleurs d’incendie qui pourraient causer des dommages à elles-mêmes, à la structure ou à d’autres systèmes non structurels à proximité, comme les conduits de traitement d’air, la plomberie ou les systèmes électriques.

Système de retenue de conduite de dérivation TOLCO d’Eaton

Caractéristiques
Liens de téléchargements
X
Download Close