Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Bus de câbles

Le bus de câbles d’Eaton est un système de distribution d’énergie fermé et personnalisable, conçu pour gérer efficacement et en toute sécurité des charges électriques de grande capacité allant de 600 à 35 000 V et de 800 à 6 000 A. Il propose une solution hybride idéale entre le chemin de câbles et la barre blindée, offrant un support de câble et une isolation supérieurs pour la transmission de haute puissance et une conception hautement personnalisable. 

Le bus de câbles présente une conception fermée qui protège les câbles des risques environnementaux à l’intérieur comme à l’extérieur, ce qui le rend idéal pour des applications telles que les centres de données, les centrales électriques, les installations de cogénération et les environnements industriels légers, en fournissant un flux d’énergie continu et fiable pour assurer la stabilité opérationnelle. 

Choisir le système de bus de câbles d’Eaton, c’est bénéficier de la commodité de s’approvisionner en composants auprès d’un seul fournisseur de confiance et de la certitude que votre projet est soutenu par l’expertise industrielle et le support d’Eaton.

Commodité d’un seul fournisseur

Eaton propose une gamme complète de composants, d’accessoires et de systèmes complémentaires de gestion des câbles, notamment des presse-étoupes, des supports d’entretoises, des appareillages de commutation, des transformateurs, des boîtiers et des chemins de câbles pour les fils de faible puissance. Commander auprès d’un seul fournisseur de confiance aide à simplifier le processus d’approvisionnement, à réduire les délais d’approvisionnement et à assurer la compatibilité complète du système. En outre, le vaste réseau de distribution d’Eaton vous permet d’obtenir les pièces dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Cable bus single supplier icon
Cable bus expert icon

Planification et assistance par des experts

Notre équipe d’experts travaille en étroite collaboration avec vous pour développer une solution sur mesure qui répond à vos besoins et dispositions de projets spécifiques. Plusieurs options de configuration sont offertes, vous permettant de choisir la configuration qui répond le mieux à vos besoins. Soutenu par l’expertise et le support industriel d’Eaton, ce système offre une expérience transparente, garantissant une installation facile et une fiabilité à long terme, même pour les applications d’alimentation les plus exigeantes.

Solutions économiques

Réduisez les coûts d’installation et d’entretien par rapport aux méthodes de distribution d’énergie traditionnelles. La conception modulaire permet une installation facile, minimisant les coûts de main-d’œuvre et réduisant le temps requis pour configurer le système. La construction robuste et les matériaux de haute qualité assurent une durabilité à long terme, réduisant ainsi le besoin d’entretien et de remplacements fréquents.

Cable bus cost icon

Conçu pour la sécurité et la conformité

La sécurité est une priorité absolue dans la distribution d’énergie, et le système de bus de câbles d’Eaton est conçu pour répondre à des normes de sécurité élevées. Le système comporte des conducteurs entièrement isolés, ce qui permet d’éviter les pannes électriques et de réduire le risque d’accident. En outre, le système de bus à câbles est conforme aux réglementations et aux normes de l’industrie, ce qui garantit qu’il répond aux critères de sécurité et de performance nécessaires.
Caractéristiques

Spécifications du bus de câbles

Les systèmes de bus de câbles sont hautement configurables et sont conçus sur commande pour chaque système de distribution d’énergie spécifique. 

Le tableau des numéros de pièces du catalogue ci-dessous fournit une référence à nos options les plus populaires. Communiquez avec nous à BLineTechnicalSupport@Eaton.com pour connaître les exigences spécifiques du projet. 

Numérotation des pièces de la section droite du bus de câbles

Cable Bus straight section part numbering

Numérotation des raccords de bus de câbles

Cable Bus fitting part numbering
Liens de téléchargements
X
Download Close