Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Solutions de confinement des câbles

La gamme de chemins de câbles en acier et en aluminium de la série B-Line d’Eaton offre des options et des accessoires de barreaux marins à fentes pour aider les installateurs à retenir, optimiser et segmenter divers types de câbles dans les chemins de câble, quelle que soit l’orientation du chemin de câbles. 

L’offre de confinement des câbles comprend :

  • Serre-câbles
  • Colliers de serrage pour conduits
  • Bande en acier inoxydable 

Caractéristiques principales

Serre-câbles

  • Disponibles en serre-câbles en trèfle et simples
  • Retenir les câbles dans les installations où les niveaux les plus élevés de résistance aux courts-circuits sont requis
  • Court-circuit testé conformément à la norme BS EN 50368:2003
  • Disponible pour les applications de câbles simples et en trèfle
  • Le tampon LSF est un tampon intégral à faible dégagement de fumée, sans halogène
  • Matériel pour fixer le serre-câble au barreau inclus

Collier de serrage de conduit

  • Optimisez l’espace et les supports requis en fixant le conduit directement au bas du plateau
  • Se fixe facilement aux barreaux du chemin de câbles pour fixer les câbles
  • Produit assemblé en une seule pièce, s’installe facilement et se retire sans débrancher les colliers de serrage adjacents
  • Aide à facilement fixer les câbles à l’aide d’une borne de protection, permettant ainsi d’éviter d’endommager le conduit ou le câble.
  • La pince fonctionne sur des dimensions commerciales égales pour les conduits EMT et rigides
  • Disponible en acier inoxydable et prégalvanisé 316
  • Homologué UL aux États-Unis et au Canada

Bande en acier inoxydable

  • Segmente les câbles, quelle que soit l’orientation du chemin de câbles
  • Conforme aux exigences de la Garde côtière américaine
  • Existe en acier inoxydable 316 
Caractéristiques

Solutions de confinement des câbles 

Eaton offre trois solutions de confinement de câbles pour sécuriser les câbles. Pour les numéros de modèle et les spécifications, reportez-vous au catalogue des chemins de câbles de la série B-Line d’Eaton, section des serre-câbles.

Serre-câbles / fixations de câbles

  • Disponibles en serre-câbles en trèfle et simples
  • Retenir les câbles dans les installations où les niveaux les plus élevés de résistance aux courts-circuits sont requis
  • Court-circuit testé conformément à la norme BS EN 50368:2003
  • Disponible pour les applications de câbles simples et en trèfle
  • Le tampon LSF est un tampon intégral à faible dégagement de fumée, sans halogène
  • Matériel pour fixer le serre-câble au barreau inclus 
cable-cleats.jpg

Collier de serrage de conduit

  • Optimisez l’espace et les supports requis en fixant le conduit directement au bas du plateau
  • Se fixe facilement aux barreaux du chemin de câbles pour fixer les câbles
  • Produit assemblé en une seule pièce, s’installe facilement et se retire sans débrancher les colliers de serrage adjacents
  • Aide à facilement fixer les câbles à l’aide d’une borne de protection, permettant ainsi d’éviter d’endommager le conduit ou le câble
  • Le collier de serrage fonctionne sur des dimensions commerciales égales pour les conduits EMT et rigides
  • Disponible en acier inoxydable et prégalvanisé 316
  • Homologué UL aux États-Unis et au Canada 
conduit-cable-clamps.jpg

Bande en acier inoxydable

  • Segmente les câbles, quelle que soit l’orientation du chemin de câbles
  • Conforme aux exigences de la Garde côtière américaine
  • Existe en acier inoxydable 316 
stainless-steel-banding.jpg
Liens de téléchargements
X
Download Close