Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Coupe-feu

La solution coupe-feu de la série B-Line comprend une variété de produits pour aider à créer une barrière qui empêche la transmission de la fumée et la propagation des incendies et gaz toxiques entre les pièces et les planchers adjacents pendant la période de temps prévue. le coup-feu contient :

  • Des coussins et coussinets
  • Des mastics
  • Des feuilles composites
  • Une solution de passe rapide
  • Des bâtonnets et tampons de mastic
  • Des coussins coupe-feu autobloquants     
Caractéristiques

Solution coupe-feu

La solution coupe-feu de la série B-Line comprend une variété de produits pour aider à créer une barrière qui empêche la transmission de la fumée et la propagation des incendies et gaz toxiques entre les pièces et les planchers adjacents pendant la période de temps prévue. Pour plus d’informations et de spécifications, consultez ou téléchargez la brochure Firestop.

Coussins coupe-feu M3 autobloquants

  • Numéros de modèles :
    • FSP-SLP-S (petit)
    • FSP-SLP-M (moyen)
    • FSP-SLP-L (grand)
  • Extrêmement faciles à installer – économisent temps et main-d’œuvre
  • Facile à enlever et entièrement réutilisables, sans blocage ni fusion de matériaux
  • Aucune coupe requise, aucun débris restant
  • Homologation F et UL jusqu’à trois heures
  • Systèmes homologués UL jusqu’à 540 po² d’ouverture
  • Réussissent le test de jet de boyau sans treillis métallique encombrant
  • Étanchéité à la fumée testée et homologuée
  • Homologués pour les ouvertures vides ou remplies dans les panneaux de gypse ou le béton
  • Disponibles en trois (3) tailles
  • Un (1) ou deux (2) chemins de câbles par ouverture     
Coussins coupe-feu M3 autobloquants

Mastic coupe-feu pouvant être moulé 3M

  • Numéros de modèles :
    • FSP-MPP-4x8 (petit)
    • FSP-MPP-7x7 (moyen)
    • FSP-MPP-9x9 (grand)
  • Facile à mouler et à modeler, peu importe la forme
  • Adhère à la plupart des surfaces, mais ne colle pas aux mains de l’applicateur
  • Les tampons se moulent et adhèrent facilement à une grande variété de boîtes électriques métalliques et non métalliques
  • Vaste gamme de systèmes homologués UL
  • Excellentes propriétés de vieillissement     
Mastic coupe-feu pouvant être moulé 3M

Feuilles coupe-feu en matériau composite 3M CS-195+

Parfaites pour les ouvertures vides pare-feu et les pénétrations traversantes de plusieurs câbles, conduits de tuyauterie, barres omnibus et chemins de câbles.

  • Numéros de modèles :
    • FSP-CS-16x28
    • FSP-CS-28x52
    • FSP-CS-36x24
    • FSP-CS-36x36
    • FSP-CS-36x41
  • Intumescent
  • Légères et faciles à manipuler – coupez et moulez pour les ajuster
  • Faciles à installer à l’aide d’outils commerciaux courants
  • Faciles à fixer – utilisez poinçon à boulon ou percez à travers puis utilisez des vis autotaraudeuses ou des boulons d’ancrage
  • Applications en bas du plancher possibles
  • Aucun mélange ou barrage requis
  • Réutilisables
  • Propriétés de vieillissement documentées     
Feuilles coupe-feu en matériau composite 3M

Dispositifs coupe-feu à passage rapide 3M

  • Numéros de modèle des dispositifs carrés
    • FSP-QPS-2
    • FSP-QPS-4
  • Numéro du modèle du dispositif rond
    • FSP-QPR-4
  • Numéros de modèle des supports de montage en option
    • FSP-QPS-2BRK (pour FSP-QPS-2)
    • FSP-QPS-4BRK (pour FSP-QPS-4)
    • FSP-QPR-4BRK (pour FSP-QPR-4)
  • Charnière pour câbles existants
  • Peuvent être jumelées pour plusieurs pénétrations
  • Supports de montage en option – simple ou triplex
  • À installer avant ou après l’assemblage du mur de gypse
  • Couleur rouge facilement identifiable
  • Câbles rapides à passer
  • Conformes à la norme 101 JCAHO et NFPA Life Safety Code
  • Cote de résistance au feu (F) et de température (T) de 1, 2 et 3 heures homologuée UL
  • Homologation UL L, joint d’étanchéité pour fumée chaude et froide     
Dispositifs coupe-feu à passage rapide 3M

Produit d’étanchéité coupe-feu CP-25WB+ 3M

  • Numéro de modèle : FSP-BC-25
  • À base d’eau – nettoyage facile et élimination de routine sans manipulation spéciale
  • Système monocomposant – aucun mélange et aucune mesure requis
  • Intumescent et endothermique
  • Formule sans affaissement, sans halogène
  • Séchage rapide – sans pégosité entre 10 à 15 minutes
  • Joint étanche
  • Peut être peint
  • Propriétés de vieillissement documentées     
Produit d’étanchéité coupe-feu 3M

Produit d’étanchéité coupe-feu IC-15WB+ 3M

Pour une utilisation comme scellant à une partie contre les incendies, la fumée, les gaz toxiques et l’eau.

  • Rentable
  • Testé UL
  • La couleur jaune distinctive facilite les inspections     
Produit d’étanchéité coupe-feu 3M

Tapis de série E-5 Interam 3M

Bloque la pénétration de la chaleur en absorbant chimiquement l’énergie thermique pour protéger l’acier structurel et les chemins de câbles.

  • Numéro de modèle : FSP-EMAT
  • Procure jusqu’à trois (3) heures de protection du circuit électrique
  • Fabriqué à partir d’une combinaison de matériaux organiques/inorganiques
  • Durable pour une utilisation extérieure
  • Système endothermique
  • Disponible avec un support en acier inoxydable ou en aluminium
  • Rendement exceptionnel dans les incendies à haute intensité
  • Facile à installer dans de nouvelles applications ou directement par-dessus une protection contre les incendies existante     
Tapis Interam 3M

Ruban en film aluminium 3M

  • Numéro de modèle : FSP-AT-425
  • Conçu pour sceller les bords coupés des tapis d’interface 3MMC afin de compléter l’encapsulation totale.     
Ruban en film aluminium 3M

Trousses et accessoires de manchons d’incendie et murales

Voir la brochure pour les numéros de modèle et les spécifications. 

Trousses et accessoires de manchons d’incendie et murales
Liens de téléchargements
X
Download Close