Télécharger le document () de 20
Attaches et systèmes de fixation

Attaches de poutre

Les attaches de poutre, telles que les attaches de poutre en I et les supports de poutre en I, font partie des nombreux systèmes d’attache et de fixation proposés par la gamme de produits en acier à ressort B-Line d’Eaton. Cette gamme comprend des produits conçus pour être fixés aux montants en métal, aux poutres en acier, aux tés acoustiques, aux pannes, aux canaux et plus encore.

Les attaches de poutre de la série B-Line d’Eaton sont conçues pour une installation rapide et facile vous permettant d’économiser du temps et des frais tout en réduisant les déchets. En résulte une installation plus rapide et plus rentable. 

Caractéristiques

Supports de poutre à bride

Pour plus d’informations et une liste complète des attaches de poutre de la série B-Line et autres fixations et supports, consultez ou téléchargez le
catalogue des fixations de la série B-Line

Attaches de poutre à bride

  • Permet une installation rapide et facile sur les blocs en T et les poutres
  • Prévoir un trou de dégagement pour le boulon de 1⁄4 po dans la languette
  • S’installe facilement avec un marteau
  • Numéros de pièce et capacité de charge :
    • BE-1-2 : 160 lb
    • BE-2-4 : 200 lb
    • BE-5-8 : 200 lb
    • BE-9-12 : 200 lb
Attache de poutre BE-1-2

Conduit de type poussoir pour attaches de poutre

  • Fixe rapidement le conduit aux poutres
  • Tourne à 360 ̊
  • S’installe facilement avec un marteau
  • Capacité de charge statique maximale : 15 lb
  • Numéros de pièces et descriptions
    • BP-8-E-2-4 : à utiliser avec les brides EMT de 1⁄2 po et les brides de 1/8 po à 1/4 po d’épaisseur
    • BP-8-E-5-8 : à utiliser avec les brides EMT de 1⁄2 po et les brides de 5/16 po et 1/2 po d’épaisseur
    • BP-8-E-9-12 : à utiliser avec les brides EMT de 1⁄2 po et les brides de 9/16 po à 3/4 po d’épaisseur
    • BP-12-E-2-4 : à utiliser avec les brides EMT de 1⁄2 po, les brides IMC et rigides et les brides de 1/8 po à 1/4 po d’épaisseur
    • BP-12-E-5-8 : à utiliser avec les brides EMT de 1⁄2 po, les brides IMC et rigides et les brides de 9/16 à po-3/4 po d’épaisseur
    • BP-16-E-2-4 :  à utiliser avec les brides EMT de 1 po, les brides EMC/rigides de 3⁄4 po et les brides de 1/8 po à 1/4 po d’épaisseur
    • BP-16-E-5-8 : à utiliser avec les brides EMT de 1 po, les brides EMC/rigides de 3⁄4 po et les brides de 5/16 po à 1/2 po d’épaisseur
    • BP-16-E-9-12 : à utiliser avec les brides EMT de 1 po, les brides EMC/rigides de 3⁄4 po et les brides de 9/16 po à 3/4 po d’épaisseur
Conduit de type poussoir BP-8-E-2-4 pour fixations de poutre

 Conduit Guide-Rite pour fixations de poutre

  • La fixation unique Guide-Rite offre une installation rapide et facile
  • Tourne à 360 ̊
  • S’installe facilement avec un marteau
  • Capacité de charge statique : 25 lb
  • Numéros de pièces et descriptions
    • BG-6-E-2-4 pour utilisation avec conduit de 3/8 po, bride de 1/8 à 1/4 po d’épaisseur
    • BG-6-E-5-8 pour utilisation avec conduit de 3/8 po, bride 5/16 po à 1/2 po d’épaisseur
    • BG-6-E-9-12 pour utilisation avec conduit de 3/8 po, bride de 9/16 po à 3/4 po d’épaisseur
    • BG-8-12-E-2-4 pour utilisation avec conduit de 1/2 po et 3/4 po, bride de 1/8 po à 1/4 po d’épaisseur
    • BG-8-12-E-5-8 pour utilisation avec conduit de 1/2 po et 3/4 po, bride de 5/16 po à 1/2 po d’épaisseur
    • BG-8-12-E-9-12 pour utilisation avec conduit de 1 po, bride de 9/16 po à 3/4 po d’épaisseur
    • BG-8-16-E-2-4 pour utilisation avec conduit de 1 po, bride de 1/8 po à 1/4 po d’épaisseur
    • BG-8-16-E-5-8 pour utilisation avec conduit de 1 po, bride de 5/16 po à 1/2 po d’épaisseur
    • BG-8-16-E-9-12 pour utilisation avec conduit de 1 po, bride de 9/16 po à 3/4 po d’épaisseur
    • BG-8-20-E-2-4 pour une utilisation avec conduit de 1-1/4 po, bride de 1/8 po à 1/4 po d’épaisseur
    • BG-8-20-E-5-8 pour utilisation avec conduit de 1-1/4 po, bride de 5/16 po à 1/2 po d’épaisseur
    • BG-8-20-E-9-12 pour utilisation avec conduit de 1-1/4 po, bride de 9/16 po à 3/4 po d’épaisseur
    • BG-8-24-E-2-4 pour utilisation avec conduit de 1-1/2 po, bride de 1/8 po à 1/4 po d’épaisseur
    • BG-8-24-E-5-8 pour utilisation avec conduit de 1-1/2 po, bride de 5/16 po à 1/2 po d’épaisseur
    • BG-8-24-E-9-12 pour utilisation avec conduit de 1-1/2 po, bride de 9/16 po à 3/4 po d’épaisseur
    • BG-8-32-E-2-4 pour utilisation avec conduit de 2 po, bride de 1/8 po à 1/4 po d’épaisseur
    • BG-8-32-E-5-8 pour utilisation avec conduit de 2 po, bride de 5/16 po à 1/2 po d’épaisseur
    • BG-8-32-E-9-12 pour utilisation avec conduit de 2 po, bride de 9/16 po à 3/4 po d’épaisseur
Attache BG-6-E-2-4 de conduit sur poutre

Attaches pour câble sur poutre

  • Attache MC, AC, de 14/2 po à 10/3 po ou FMC de 3/8 po et brides de 1/8 po à 3⁄4 po d’épaisseur
  • Tourne à 360 ̊
  • S’installe facilement avec un marteau
  • Numéros de pièce et descriptions :
    • BX4-R-2-4 : épaisseur de bride de 1/8 po à 1/4 po, passage unique
    • BX4-E-5-8 : épaisseur de bride de 5/16 po à 1/2 po, passage unique
    • BX4-E-9-12 : épaisseur de bride de 9/16 po à 3/4 po, passage unique
    • BX4M-E-2-4 : épaisseur de bride 1/8 po à 1/4 po, double passage
    • BX4M-E-5-8 : épaisseur de bride 5/16 po à 1/2 po, double passage
    • BX4M-E-9-12 : épaisseur de bride 5/16 po à 3/4 po, double passage
Attache pour câble sur poutre BX4-E-2-4

Porte-câble MC/AC pour attaches de poutre

  • Pour fixer et soutenir les câbles MC/AC conformément aux exigences NEC
  • Pour organiser les câbles et éliminer les problèmes de déclassement
  • Capacité de charge statique : 50 lb.
  • Numéros de pièce et taille et épaisseur de la bride
    • BRC51-E12 : épaisseur de bride de 3/32 po à 9/64 po
    • BRC51-E24 : épaisseur de bride de 1/8 po à 1/4 po
    • BRC51-E58 : épaisseur de bride 5/16 po à 1/2po
    • BRC51-E912 : épaisseur de bride de 9/16 po à 3/4 po
    • BRC52-E12 : épaisseur de bride de 3/32 po à 9/64 po
    • BRC52-E24 : épaisseur de bride de 1/8 po à 1/4 po
    • BRC52-E58 : épaisseur de bride 5/16 po à 1/2 po
    • BRC52-E912 : épaisseur de bride de 9/16 po à 3/4 po
    • BRC53-E12 : épaisseur de bride de 3/32 po à 9/64 po
    • BRC53-E24 : épaisseur de bride de 1/8 po à 1/4 po
    • BRC53-E58 : épaisseur de bride 5/16 po à 1/2 po
    • BRC53-E912 : épaisseur de bride de 9/16 po à 3/4 po
Porte-câble MC/CA BRC51-E24 pour fixation de poutre

Attaches universelles pour poutre

  • Suspend les boîtes ou les luminaires aux brides de poutre de 1/8 po à 3⁄4 po d’épaisseur
  • Fourni avec empreinte filetée de 1/4 po-20 pour une fixation rapide et sûre
  • Facile à installer avec un marteau
  • Les numéros de pièce avec « S » contiennent un goujon ked de 20 x 3/8 po
  • Numéros de pièces et descriptions
    • BU-2-4 : épaisseur de bride de 1/8 po à 1/4 po
    • BU-5-8 : épaisseur de bride de 5/16 po 1/2 po
    • BU-9-12 : épaisseur de bride de 9/16 po à 3/4 po
    • BU-2-4-S : épaisseur de bride de 1/8 po à 1/4 po
    • BU-5-8-S : épaisseur de bride de 5/16 po 1/2 po
    • BU-9-12-S : épaisseur de bride de 9/16 po à 3/4 po
Fixations pour poutre universelle BU-2-4

Fixations pour poutre avec sangles d’ancrage

  • Fournit une fixation sûre aux brides de poutre
  • Suspend la tige filetée aux brides de poutre
  • Sangles d’ancrage de 8 po fournies pour les brides de 1/8 po à 1⁄4 po d’épaisseur
  • Sangles d’ancrage fournies de 13 po pour les brides de 5/16 po à 3⁄4 po d’épaisseur
  • Taille des goujons : ¼ po-20 X 3/8 po
  • Capacité de charge statique : 75 lb.
  • Numéros de pièces et descriptions
    • BU-2-4-S-AS : épaisseur de bride de 1/8 po à 1/4 po
    • BU-5-8-S-AS : épaisseur de bride 5/16 po à 1/2 po
    • BU-9-12-S-AS : épaisseur de bride de 9/16 po à 3/4 po
Attache de poutre BU-2-4-S-AS avec sangles d’ancrage

Fixations pour poutre avec sangles d’ancrage

  • Fournit une fixation sûre aux brides de poutre
  • Suspend la tige filetée aux brides de poutre
  • Sangles d’ancrage de 8 po fournies pour les brides de 1/8 po à 1⁄4 po d’épaisseur
  • Sangles d’ancrage fournies de 13 po pour les brides de 5/16 po à 3⁄4 po d’épaisseur
  • Capacité de charge statique : 160 lb
  • Numéros de pièces et descriptions
    • BH4-E-2-4-AS : à utiliser avec une tige filetée de 1⁄4 po-20 et une épaisseur de bride de 1/8 po à 1/4 po
    • BH4-E-5-8-AS : à utiliser avec une tige filetée de 1⁄4 po-20 et une épaisseur de bride de 5/16 po à 1/2 po
    • BH4-E-9-12-AS : à utiliser avec une tige filetée de 1⁄4 po-20 et une épaisseur de bride de 9/16 po à 3/4 po
    • BH6-E-2-4-AS : à utiliser avec une tige filetée de 3/8 po-16 et une épaisseur de bride de 1/8 po à 1/4 po
    • BH6-E-5-8-AS : à utiliser avec une tige filetée de 3/8 po-16 et une épaisseur de bride de 5/16 po à 1/2 po
    • BH6-E-6-12-AS : à utiliser avec une tige filetée de 3/8 po-16 et une épaisseur de bride de 9/16 po à 3/4 po
BH4-2-4-S-AS Attache de poutre avec sangles d’ancrage

Attaches de conduit sur poutre avec sangles d’ancrage

  • Pour fournir une fixation solide aux brides de poutre
  • Attache Guide-Rite pour une installation rapide et facile
  • Sangles d’ancrage de 8 po fournies pour les brides de 1/8 po à 1⁄4 po d’épaisseur
  • Sangles d’ancrage de 13 po fournies pour les brides de 5/16 po à 3⁄4 po d’épaisseur
  • Capacité de charge statique : 75 lb.
  • Numéros de pièces et descriptions
    • BG-8-12-U-2-4-AS pour conduit de 1/2 po et 3/4 po, bride de 1/8 po à 1/4 po d’épaisseur
    • BG-8-12-U-5-8-AS pour conduit de 1/2 po et 3/4 po, bride de 5/16 po à 1/2 po d’épaisseur
    • BG-8-12-U-9-12-AS pour conduit 1/2 po et 3/4 po, bride de 9/16 po à 3/4 po d’épaisseur
    • BG-16-U-2-4-AS pour conduit de 1 po, bride de 1/8 po à 1/4 po d’épaisseur
    • BG-16-U-5-8-AS pour conduit de 1 po, bride de 5/16 po à 1/2 po d’épaisseur
    • BG-16-U-9-12-AS pour conduit de 1 po, bride de 9/16 po à 3/4 po d’épaisseur
BG-8-12-U-2-4-AS Attache de conduit sur poutre avec sangles d’ancrage

 Attaches de conduit sur poutre avec sangles d’ancrage

  • Pour fournir une fixation solide aux brides de poutre
  • Attache Guide-Rite pour une installation rapide et facile
  • Sangles d’ancrage de 8 po fournies pour les brides de 1/8 po à 1⁄4 po d’épaisseur
  • Sangles d’ancrage de 13 po fournies pour les brides de 5/16 po à 3⁄4 po d’épaisseur
  • Capacité de charge statique : 25 lb
  • Numéros de pièces et descriptions
    • BH4-8-12-U-2-4-AS : à utiliser avec une tige filetée de 1⁄4 po-20 et une épaisseur de bride de 1/8 po à 1/4 po
    • BH4-8-12-U-5-8-AS : à utiliser avec une tige filetée de 1⁄4 po-20 et une épaisseur de bride de 5/16 po à 1/2 po
    • BH4-8-12-U-9-12-AS : à utiliser avec une tige filetée de 1⁄4 po-20 et une épaisseur de bride de 9/16 po à 3/4 po
    • BH6-U-2-4-AS : à utiliser avec une tige filetée de 3/8 po-16 et une épaisseur de bride de 1/8 po à 1/4 po
    • BH6-U-5-8-AS : à utiliser avec une tige filetée de 3/8 po-16 et une épaisseur de bride de 5/16 po à 1/2 po
    • BH6-U-6-12-AS : à utiliser avec une tige filetée de 3/8 po-16 et une épaisseur de bride de 9/16 po à 3/4 po
BH4-E-2-4-AS Fixation de conduit sur poutre avec sangles d’ancrage

Attaches de poutre

  • BC442 convient aux brides de poutre de 1/8 po à 5/8 po
  • BC442-6 convient aux brides de poutre allant jusqu’à 3⁄4 po
  • Finition : plaqué zinc
  • Capacité de charge statique :
    • BC442 : 100 lb Convient aux tiges filetées de 1⁄4 po-20 ou les anneaux à bride filetés de 1⁄4 po-20
    • BC442-6 : 200 lb Convient aux tiges filetées de 3/8 po-16
Attache de poutre BC442

Attaches de poutre

  • Peuvent être utilisées avec des tiges filetées de 1⁄4 po-20 et 3/8 po-16 ou des anneaux à bride
  • Convient aux brides de poutre allant jusqu’à 1⁄2 po d’épaisseur
  • Facteur de sécurité : 5
  • Finition : plaqué zinc
  • Numéros de pièces
    • B444-1/4
    • B444-5/16
    • B444-3/8

Attaches de conduit sur poutre

  • Convient aux brides de poutre allant jusqu’à 1⁄2 po d’épaisseur
  • Convient aux crochets en « S », aux tiges filetées de 1⁄4 po et 3/8 po, ou aux anneaux à bride filetée de 1⁄4 po-20 ou nº10 à 24
  • Conduit de soutien et boîtes électriques
  • Capacité de charge statique : 100 lb.
  • BC1 : à utiliser avec une épaisseur de bride jusqu’à 1⁄2 po
  • Numéros de pièces et descriptions
    • BG-8-12-C2 pour conduit EMT et rigide de 1/2 po et 3/4 po
    • BG-15-C2 pour conduit EMT et rigide de 1 po
    • BG-20-C2 pour conduit EMT et rigide de 1-1/4 po
    • BG-24-C2 pour conduit EMT et rigide de 1-1/2 po
    • BG-32-C2 pour conduit EMT et rigide de 2 po
    • BG-8-12-C1 pour conduit EMT et rigide de 1/2 po et 3/4 po
    • BG-16-C1 pour conduit EMT et rigide de 1 po
    • BG-20-C1 pour conduit EMT et rigide de 1-1/4 po
    • BG-24-C1 pour conduit EMT et rigide de 1-1/2 po
    • BG-32-C1 pour conduit EMT et rigide de 2 po
    • BP-8-C2 pour conduit EMT de 1/2 po
    • BP-12-C2 pour conduit EMT de 3/4 po, IMC et rigide de 1/2 po
    • BP-16-C2 pour conduit EMT de 1 po, IMC et rigide de 3/4 po
    • BP-8-C1 pour conduit EMT de 1/2 po
    • BP-12-C1 pour conduit EMT de 3/4 po, IMC et rigide de 1/2 po
    • BP-16-C1 pour conduit EMT de 1 po, IMC ET rigide de 3/4 po

 

BG-8-12-c2 Attache de conduit sur poutre

Attaches pour câble sur poutre

  • Attaches MC, AC, de 14/2 po à 10/3 po ou FMC de 3/8 po sur brides de poutre allant jusqu’à 1⁄2 po d’épaisseur
  • Tourne à 360 ̊
  • Nécessitent seulement un tournevis pour l’installation
  • Numéros de pièces et descriptions
    • BX4-U-2-4 : épaisseur de bride 1/8 po à 1/4 po, passage unique
    • BX4-U-5-8 : épaisseur de bride 5/16 po à 1/2 po, passage unique
    • BX4-U-9-12 : épaisseur de bride de 9/16 po à 3/4 po, passage unique
    • BX4M-U-2-4 : épaisseur de bride de 1/8 po à 1/4 po, double passage
    • BX4M-U-5-8 : épaisseur de bride 5/16 po à 1/2 po, double passage
    • BX4M-U-9-12 : épaisseur de bride de 9/16 po à 3/4 po, double passage
Attache câble à poutre BX4-U-2-4

Attaches pour câble sur poutre

  • Attache de câble de type NM sur brides de poutre de 1/8 po à 1⁄2 po d’épaisseur
  • Câble de soutien de 14/2 po et 12/2 po avec fil de mise à la terre
  • S’installe facilement avec un marteau
  • Numéros de pièces et descriptions
    • BRC3-E-2-4 : bride de 1/8 po à 1/4 po d’épaisseur
    • BRC3-E-5-8 : bride 5/16 po 1/2 po d’épaisseur
    • BRC3-E-9-12 : bride de 9/16 po à 3/4 po d’épaisseur 
BRC3-E-2-4 Attache de câble sur poutre

Attaches de support de boîtier et de conduit Guide-Rite

  • Plaque BMC3 disponible pour prendre en charge plusieurs passages de conduit
  • L’ensemble riveté Guide-Rite fixe les boîtiers électriques et les conduits sur brides de poutre de 1/8 po à 1⁄2 po d’épaisseur
  • Fournit un support pour le conduit de chaque côté du boîtier électrique
  • Les ensembles utilisant la plaque BMC3 comprennent une bride de serrage de conduit centrale
  • Numéros de pièces et descriptions
    • BG6-S18-U24 pour conduit de 3/8 po, bride de 1/8 po à 1/4 po d’épaisseur
    • BG6-S18-U58 pour conduit de 3/8 po, bride de 5/16 po à 1/2 po d’épaisseur
    • BG812-S18-U24 pour conduit de 1/2 po et 3/4 po, bride de 1/8 po à 1/4 po d’épaisseur
    • BG812-S18-U58 pour conduit de 3/8 po, bride de 5/16 po à 1/2 po d’épaisseur
    • BG816-S18-U24 pour conduit de 1 po, bride de 1/8 po à 1/4 po d’épaisseur
    • BG816-S18-U58 pour conduit de 1 po, bride de 5/16 po à 1/2 po d’épaisseur
  • Avec plusieurs plaques de conduit – numéros de pièce et descriptions :
    • BG6-S18-U24-MC3 pour conduit de 3/8 po, bride de 1/8 po à 1/4 po d’épaisseur
    • BG6-S18-U58-MC3 pour conduit de 3/8 po, bride de 5/16 po à 1/2 po d’épaisseur
    • BG812-S18-U24-MC3 pour conduit de 1/2 po et 3/4 po, bride de 1/8 po à 1/4 po d’épaisseur
    • BG812-S18-U58-MC3 pour conduit de 3/8 po, bride 5/16 po à 1/2 po d’épaisseur
    • BG816-S18-U24-MC3 pour conduit de 1 po, bride de 1/8 po à 1/4 po d’épaisseur
    • BG816-S18-U58-MC3 pour conduit de 1 po, bride de 5/16 po à 1/2 po d’épaisseur

 

BG6-S18-U24 Attache pour support de boîtier et de conduit Guide-Rite
BG6-S18-U24-MC3 Attache pour support de boîtier et de conduit avec plaques de conduit multiples Guide-Rite

Attaches de support de boîtier et porte-câble à plusieurs passages

  • L’ensemble riveté fournit un support pour boîtier électrique et peut s’appliquer sur chaque côté du boîtier
  • La languette de retenue du câble est ouverte pour faciliter le chargement et maintient le câble en place lorsqu’il est plié
  • Numéros de pièces et descriptions
    • BRC51-S18-U24 à utiliser avec conduits de 0,430 po à 0,560 po et jusqu’à 4 passages, bride 1/8 po à 1/4 po d’épaisseur
    • BRC51-S18-U58 à utiliser avec conduits de 0,560 po à 0,690 po et jusqu’à 7 passages, bride de 5/16 po à 1/2 po d’épaisseur
    • BRC53-S18-U24 à utiliser avec conduits de 0,430 po à 0,560 po et jusqu’à 4 passages, bride de 1/8 po à 1/ po d’épaisseur
    • BRC53-S18-U58 : à utiliser avec conduits de 0,560 po à 0,690 po et jusqu’à 7 passages, bride de 5/16 po à 1/2 po d’épaisseur
Liens de téléchargements
X
Download Close