Télécharger le document () de 20
Attaches et systèmes de fixation

Attaches de support de conduit

Conçus pour faciliter l’installation, offrir une longue durée de vie et un rendement fiable, les attaches de support de conduits de la série B-Line Eaton constituent le choix idéal pour une vaste gamme d’applications. La gamme comprend des supports de conduits conçus pour ces applications de conduits commerciaux :

  • Montants muraux
  • Tés acoustiques
  • Crochets
  • Chaîne de lattes
  • Conduit et câble
Caractéristiques

Attaches de support de conduit

Eaton offre une variété d’attaches pour supports de conduits de la série B-Line. Voici quelques-uns des articles les plus populaires. Pour plus d’informations, consultez ou téléchargez le catalogue des fixations à ressorts en acier de la série B-Line.

Fixations de conduit Guide-Rite

  • Supporte un conduit de 3/8 po à 2 po
  • La fixation unique Guide-Rite permet une installation rapide et facile avec des pinces
  • Pour la finition Dura-Copper, ajoutez le contrôleur de porte au numéro de pièce
  • Capacité de charge statique : 100 lb – vertical et 25 lb – horizontal
  • Numéros de pièces avec trou de dégagement pour boulon de 1/4 po
    • BG-6, conduit de 3/8 po EMT/rigide
    • BG-8-12, conduit de 1/2 po et 3/4 po EMT/rigide
    • BG-16, conduit de 1 po EMT/rigide
    • BG-20, conduit de 1-1/4 po EMT/rigide
    • BG-24, conduit de 1-1/2 po EMT/rigide
    • BG-32, conduit de 2 po EMT/rigide
  • Numéros de pièces avec empreinte de filetage de 1⁄4 po-20
    • BG-6-4T, conduit de 3/8 po EMT/rigide
    • BG-8-12-4T, conduit 1/2 po et 3/4 po EMT/rigide
    • BG-16-4T, conduit de 1 po EMT/rigide
    • BG-20-4T, conduit de 1-1 ⁄4 po EMT/rigide
    • BG-24-4T, conduit de 1-1 ⁄2 po EMT/rigide
    • BG-32-4T, conduit de 2 po EMT/rigide
BG-8-12-4T Fixation de conduit Guide-Rite
BG-8-12 Fixation de conduit Guide-Rite

Attaches de conduit de type poussoir

  • Le conduit s’enclenche facilement dans une attache de type poussoir pour un support sûr
  • Disponible avec un trou de dégagement pour boulon 1 ⁄4 po ou prise d’empreinte filetée 1 ⁄4 po-20
  • Capacité de charge statique ultime : 25 lb verticale et 15 lb horizontale
  • Numéros de pièces avec trou de dégagement pour boulon de 1/4 po :
    • BP-8 pour EMT 1/2 po
    • BP-12 pour EMT 3/4 po et IMC 1/ po, rigide
    • BP-16 pour EMT 1 po et IMC 3/4 po, rigide
  • Numéros de pièces avec empreinte de filetage de 1⁄4 po-20 :
    • BP-8-4T pour EMT 1/2 po
    • BP-12-4T pour EMT de 3/4 po et IMC de 1/2 po, rigide
    • BP-16-4T pour EMT de 1 po et IMC de 3/4 po, rigide
Fixations de conduit à poussoir BP-12-4T

Attaches pour trapèzes de conduit Guide-Rite

  • À utiliser avec un conduit de 3⁄8 po à 2
  • Offre une installation rapide et facile avec des pinces
  • La charge totale du trapèze ne doit pas dépasser 100 lb.
  • Numéros de pièces et descriptions :
    • BG-16-G-6 pour conduit de 3⁄8 po à trapèze de 1 po
    • BG-16-G-8-12 pour conduit de 1 ⁄2 po ou 3⁄4 po à trapèze de 1 po
    • BG-16-G-16 pour conduit de 1 po à trapèze de 1 po
    • BG-16-G-20 pour conduit de 1-1/4 po à trapèze de 1 po
    • BG-16-G-24 pour conduit 1-1 ⁄2 po à trapèze 1 po
    • BG-16-G-32 pour conduit de 2 po à trapèze de 1 po 
BG-8-12-G-8-12 Fixation de trapèze de conduit

Colliers de serrage pour conduits détachables

  • Conception brevetée Multi-Grip pour conduit rigide, IMC ou EMT
  • Pince pratique détachable avec boulon retenu et empreinte filetée de 5⁄16 po pour éliminer la manipulation des écrous et des boulons
  • Finition : pré galvanisée
  • Capacité de charge statique : 200 lb
  • Couple de serrage recommandé : 35 po-lb.
  • Numéros de pièces et descriptions :
    • BPC-8 pour conduits rigides/EMT de 1/1 po
    • BPC-12 pour conduits rigides/EMT de 3/4 po
    • BPC-16 pour conduits rigides/EMT de 1 po
    • BPC-20 pour conduits rigides/EMT de 1-1/4 po
    • BPC-24 pour conduits rigides/EMT de 1-1/2 po
    • BPC-32 pour conduits rigides/EMT de 2 po
    • BPC-40 pour conduits rigides/EMT de 2-1/2 po
    • BPC-48 pour conduits rigides/EMT de 3 po
    • BPC-56 pour conduits rigides/EMT de 3-1/2 po
    • BPC-64 pour conduits rigides/EMT de 4 po
Collier de serrage de conduit détachable de série BPC

Fixation de conduit à poussoir

  • Un espaceur idéal entre les conduits
  • Aucun outil d’installation requis
  • Capacité de charge statique ultime : 25 lb.
  • Numéros de pièces et descriptions :
    • BP-8-P-8 pour conduits de calibre 1 ⁄2 po à 1 ⁄2 po
    • BP-8-P-12 pour conduits de calibre 1 ⁄2 po à 3 ⁄4 po
    • BP-8-P-16 pour conduits de calibre 1 ⁄2 po à 1 po
    • BP-12-P-12 pour conduits de calibre 3 ⁄4 po à 3 ⁄4 po
    • BP-12-P-16 pour conduits de calibre 3 ⁄4 po à 1 po
    • BP-16-P-16 pour conduits de calibre 1 po à 1 po 
BP-12-P-16 – Fixation de conduit à poussoir

Colliers de serrage pour systèmes de traverse

  • Fixe le conduit, le conduit flexible ou les câbles aux systèmes de traverse standard
  • B1506S conçu pour sécuriser et soutenir les câbles MC/AC
  • Conception monopièce unique qui élimine la manipulation du matériel et facilite l’installation et le retrait dans les circuits côte à côte
  • Fonction anti-roche empêchant la pince de se désengager pendant l’installation
  • Le B1506S accepte les câbles CA 14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3, 10/4 et les câbles MC 14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3, 10/4
  • Finition pré galvanisée
  • Consultez le catalogue des fixations pour plus d’informations
  • Numéros de pièces : B1508, B1512, B1516, B1520, B1506S, B1508S, B1512S, B1516S, B1524S B1532S, B1534S, B1540S, B1548S, B1556S, B1564S
Colliers de serrage pour systèmes de traverse B1516

Colliers de serrage pour traverses et conduits

  • Produit assemblé en une seule pièce, installation à une main pour une installation rapide!
  • Retrait facile sans retirer les serre-câbles adjacents.
  • Fixe facilement les câbles à l’aide d’une borne de protection, permettant ainsi d’éviter d’endommager le conduit ou le câble.
  • La pince fonctionne sur des tailles de métier égales pour les conduits EMT et rigides
  • Se fixe aux barreaux de chemin de câbles et aux canaux de traverse; à la fixation du conduit, au conduit flexible et au chemin de câble à câble ou à la traverse traditionnelle et côté canal ouvert de la traverse B-Line 4Dimension 4D22
  • Disponible en options 316 en acier inoxydable prégalvanisé
  • Pour des informations supplémentaires, consultez ou téléchargez le catalogue des fixations.
  • Numéros de pièces prégalvanisées : BL050, BL075, BL100, BL125, BL150, BL200, BL250, BL300, BL350, BL400
  • Acier inoxydable 316, numéros de pièce : BL050SS6, BL075SS, BL100SS6, BL125SS6, BL150SS6, BL200SS6, BL250SS6, BL300SS6, BL350SS6, BL400SS6
Attache de câble et de conduit série BL

Crochets pour conduits

  • Pour utilisation avec conduit de 1/2 po à 4 po
  • Capacité de charge statique : 400 lb
  • Disponible en finition Dura-Copper – ajouter DCU au numéro de pièce
  • Fini plaqué zinc
  • Numéros de pièces et descriptions
    • BL1400 pour taille commerciale 0, taille de conduit rigide ou EMT de 1/2 po
    • BL1410 pour taille commerciale 1, taille de conduit rigide ou EMT de 3/4 po
    • BL1420 pour taille commerciale 2, taille de conduit rigide ou EMT de 1 po
    • BL1425 pour taille commerciale 2,5, taille de conduit rigide ou EMT de 1-1/4 po
    • BL1430 pour taille commerciale 3, taille EMT de 1-1/2 po ou conduit rigide de 1-1/4 po
    • BL1440 pour taille commerciale 4, taille de conduit rigide de 1-1/2 po
    • BL1450 pour taille commerciale 5, taille de conduit rigide ou EMT de 2 po
    • BL1460 pour taille commerciale 6, taille de conduit rigide ou EMT de 2-1/2 po
    • BL1470 pour taille commerciale 7, taille de conduit rigide ou EMT de 3 po
    • BL1480 pour taille commerciale 8, taille de conduit rigide ou EMT de 3-1/2 po
    • BL1490 pour taille commerciale 9, taille de conduit rigide ou EMT de 4 po
Supports de conduit de la série BL1400

Supports de conduit en acier inoxydable

  • Pour utilisation avec conduit de 1/2 po à 4 po
  • Capacité de charge statique : 400 lb
  • Matériau : acier inoxydable de type 304
  • Numéros de pièces et descriptions
    • BL1400-SS4 pour taille commerciale 0, taille de conduit rigide et EMT de 1/2 po
    • BL1410-SS4 pour taille commerciale 1, taille de conduit rigide et EMT de 3/4 po
    • BL1420-SS4 pour taille commerciale 2, taille de conduit rigide et EMT de 1 po
    • BL1425-SS4 pour taille commerciale 2,5, taille de conduit EMT de 1-1/4 po
    • BL1430-SS4 pour taille commerciale 3, taille de conduit rigide de 1-1/4 po et EMT de 1-1/2 po
    • BL1440-SS4 pour taille commerciale 4, taille de conduit rigide de 1-1/2 po
    • BL1450-SS4 pour taille commerciale 5, taille de conduit rigide et EMT de 2 po
    • BL1460-SS4 pour taille commerciale 6, taille de conduit rigide et EMT de 2-1/2 po
    • BL1470-SS4 pour taille commerciale 7,  taille de conduit rigide et EMT de 3 po
    • BL1480-SS4 pour taille commerciale 8, taille de conduit rigide et EMT de 3-1/2 po
    • BL1490-SS4 pour taille commerciale 9, taille de conduit rigide et EMT de 4 po 

Conduit Guide-Rite au support du piédestal

  • Supporte le conduit à partir des socles d’ordinateur carrés
  • Offre une installation rapide et facile avec des pinces
  • Capacité de charge statique : 25 lb
  • Numéros de pièces et descriptions
    • BG-8-12-G6 pour conduit rigide et EMT de 3/8 po"
    • BG-8-12-G812 pour conduit rigide et EMT de 1/2 po ou 3/4 po
    • BG-16-G-8-12 pour conduit rigide et EMT de 1 po
    • BG-8-12-G20 pour conduit rigide et EMT de 1-1/4 po"
    • BG-8-12-G24 pour conduit rigide et EMT de 1-1/2 po"
    • BG-8-12-G32 pour conduit rigide et EMT de 2 po"

Du conduit au support du socle

  • Supporte les conduits à partir de socles d’ordinateur de 1 po de diamètre extérieur
  • Finition : plaqué zinc
  • Capacité de charge statique : 25 lb
  • Numéros de pièces et descriptions
    • BL1410-L1400 pour taille commerciale 0, taille de conduit rigide ou EMT de 1/2 po
    • BL1410-L1410 pour taille commerciale 1, taille de conduit rigide ou EMT de 3/4 po
    • BL1410-L1420 pour taille commerciale 2, taille de conduit rigide ou EMT de 1 po
    • BL1410-L1425 pour taille commerciale 2,5, taille de conduit EMT de 1-1/4 po
    • BL1410-L1430 pour taille commerciale 3, taille de conduit EMT de 1-1/2 po" et rigide de 1-1/4 po"
    • BL1410-L1440 pour taille commerciale 4, taille de conduit rigide de 1-1/2 po
    • BL1410-L1450 pour taille commerciale 5, taille de conduit rigide ou EMT de 2 po
    • BL1410-L1460 pour taille commerciale 6, taille de conduit rigide ou EMT de 2-1/2 po
    • BL1410-L1470 pour taille commerciale 7, taille de conduit rigide ou EMT de 3 po
    • BL1410-L1480 pour taille commerciale 8, taille de conduit rigide ou EMT de 3-1/2 po
Du conduit au support du socle série BL1400

Bride d’attache de tuyau / conduits des séries BB2TPC et BB2TCT

  • Les pinces se fixent sur le support de montage de la boîte télescopique, sans outils
  • Supporte le tuyau/conduit entre les montants muraux
  • Manchons isolants pour tuyaux en cuivre disponibles pour aider à protéger différents métaux
  • Numéros de pièces et descriptions
    • Pinces
      • BB2TPC-038 pour taille 3/8 po
      • BB2TPC-050 pour taille 1/2 po
      • BB2TPC-075 pour taille 3/4 po
      • BB2TPC-100 pour taille 1 po
    • Isolant pour tuyaux Cooper
      • BB2TCT-050 pour taille 1/2 po
      • BB2TCT-075 pour taille 3/4 po
      • BB2TCT-100 pour taille 1 po 
Bride d’attache de tuyau / conduits BB2TPC
Liens de téléchargements
X
Download Close