Télécharger le document () de 20
Supports de tuyauterie et supports mécaniques

Guides et glissières pour tuyaux

Eaton offre une grande variété d’options de glissières et de guides pour tubes dans divers matériaux, finitions et tailles.  Pour une gamme complète de glissières et de guides de tuyaux, consultez ou téléchargez le catalogue de supports de tuyaux.

pipe-slide-assembly-series.jpg

Série d’assemblage de glissières de tuyaux

Les glissières de la série B-Line sont conçues pour soutenir les tuyaux en cas de mouvement horizontal dû à la dilatation et à la contraction. 

  • Comprend les numéros de catalogue: B3891, B3892, B3893, B3894, B3895, B3896 et B3897

Guides d’alignement des tuyaux

Les guides d’alignement des tuyaux de la série B-Line sont utilisés pour aider à diriger la dilatation thermique des tuyaux isolés ou non isolés dans la direction permise par les joints d’expansion ou les boucles. L’utilisation de deux guides ou plus de chaque côté d’un joint ou d’une boucle d’expansion est recommandée. Les conduites doivent être soutenues par des crochets ou des rouleaux afin que, lorsqu’ils sont correctement installés, les guides ne supportent aucune charge sur les conduites. 

  • Comprend les numéros de catalogue:  série B3281, série B3282, série B3283, série B3284, série B3285, série B3286 et série B3287 
pipe-guide-series.jpg
Caractéristiques

Guide des tuyaux et informations techniques sur les glissières

Eaton offre une grande variété d’options de glissières et de guides pour tubes dans divers matériaux, finitions et tailles.

Pour une gamme complète de glissières et de guides de tuyaux, consultez ou téléchargez le catalogue de supports de tuyaux.

Liens de téléchargements
X
Download Close