Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Courroies pour tuyaux

Les courroies pour tuyaux de la série B-Line Eaton sont conçues pour supporter les tuyaux.  Les courroies pour tuyaux sont disponibles dans une variété d’options, de tailles, de finitions et de matériaux. Pour afficher la gamme complète de courroies pour tuyaux, consultez ou téléchargez le catalogue de supports pour tuyaux. 

Courroies pour tuyaux de la série B2400

Les courroies pour tuyaux de la série B2400 sont conçues pour soutenir le tuyau à partir d’une traverse de canal. Les courroies sont offertes en matériau d’acier avec une finition électrogalvanisée à utiliser avec des tuyaux de taille 1/2 po (15 mm) à 24 po (600 mm).

Courroie pour tuyau standard B2400

courroies pour tuyau standard de la série B3180

Les courroies pour tuyau de la série B3180 sont disponibles pour une utilisation avec des tailles de tuyau de 1/2 po (15 mm) à 8 po (200 mm). Fabriquées en acier, ces courroies durables sont idéales pour les supports pour tuyaux muraux ou de plafond.
 

Courroie pour tuyau de jambe allongée B3180
Caractéristiques

Courroie pour tuyau standard B2400

Gamme de tailles : tuyau de 1/2 po (15 mm) à 24 po (600 mm)

Matériel : Galvanisé

Fonction : Conçu pour soutenir les tuyaux à partir des supports de traverse.

Approbations : Underwriters Laboratories homologué pour les modèles B2400-3/4 po à B2400-8 po pour la charge de conception 1 seulement. Conforme à la spécification fédérale WW-H-171E et A-A-1192A, Type 26 et à la Manufacturers Standardization Society ANSI/MSS SP-69 et SP-58, Type 26.

Finition : Électro-galvanisé. Communiquez avec le service à la clientèle pour connaître les autres finitions et matériaux.

Commandez par : Numéro de pièce, taille du tuyau et finition

Remarque : Tailles de fonte ductile disponibles.
Dimensions spéciales « B » disponibles sur demande, consultez l’usine.

Courroie pour tuyau standard B3180

Gamme de tailles : tuyau de 1/2 po (15 mm) à 8 po (200 mm)

Matériel : Galvanisé

Fonction : Recommandé pour soutenir les tuyaux avec des raccords verticalement ou horizontalement par rapport aux murs ou au plafond.

Approbations : Conforme à la spécification fédérale WW-H-171E et A-A-1192A, Type 26 et à la Manufacturers Standardization Society ANSI/MSS SP-69 et SP-58, Type 26.

Finition : Simple

Remarque : Disponible en fini électro-galvanisé et finition HDG ou en matériaux en acier inoxydable.

Commandez par : Numéro de pièce, taille du tuyau et matériau ou finition

Liens de téléchargements
X
Download Close