Télécharger le document () de 20
Protection contre les surtensions

Série Aegis d’Eaton

Les appareils de protection contre les surtensions et de filtrage de la série AEGIS d’Eaton améliorent la protection des systèmes de commande d’automate programmable et des équipements d’essais de laboratoire et réduisent les temps d’arrêt. Le boîtier scellé en usine AEGIS sans pièces remplaçables permet de supprimer les coûts d’entretien et de prévenir les arcs électriques. Avec une large gamme d’appareils, y compris la meilleure technologie de filtrage de sa catégorie, la série AEGIS d’Eaton aide les fabricants d’équipement d’origine à répondre aux besoins de protection électrique de presque toutes les utilisations essentielles commerciales ou industrielles. 

NOUVEAU SPD sur rail DIN d’Eaton

Le nouveau dispositif limiteur de surtensions transitoires (SPD) sur rail DIN d’Eaton offre une solution compacte pour les panneaux de commande et autres applications sur rail DIN où l’espace est limité et où une protection contre les surtensions jusqu’à 50 kA est nécessaire. Caractéristiques :

• Tensions CA et CC disponibles
• Courant nominal de décharge de 20 kA
• Indicateur d’état rouge-vert
• Connecteur RC en option pour la surveillance à distance

Capacités de filtrage supérieures

Sans attendre que les perturbations électriques atteignent un seuil, la technologie de filtrage hybride de la série AEGIS réagit instantanément aux variations de tension et offre un niveau plus élevé de suppression, de fiabilité et de durée de vie que les autres filtres de ligne.
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Communiquer avec l'équipe des ressources techniques d'Eaton

Téléphone : 1 800 809-2772, option 5, option 2

Ou envoyez-nous un courriel.