Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Solution de transfert de source automatique

Les solutions de transfert de source automatique (AST) d’Eaton protègent les charges critiques qui ne peuvent tolérer un événement de perte soutenue de tension. Grâce à une communication rapide et à des options de restauration flexibles et sélectionnables par l’utilisateur, la solution aide les compagnies d’électricité à réduire considérablement les interruptions de service et à remettre rapidement sous tension les clients importants. L’AST est l’une des solutions d’Eaton pour système d’automatisation du réseau électrique.

Capacité accrue
Service de charge critique haut de gamme
Fonctionnalité améliorée
Restauration automatique du service
Méthodes de mesure améliorées
Réduction des interruptions de service

Caractéristiques principales

  • Restauration automatique du service et plusieurs modes de restauration pour un retour à la normale
  • Simulateur de tension intégré et capacités de test du système
  • La capacité de transfert rapide limite les perturbations de la source à 6 cycles.

Réduire au minimum les interruptions de service avec l’AST

La solution de transfert de source automatique (AST) est conçue pour protéger les charges critiques qui ne peuvent tolérer un événement de perte soutenue de tension. Grâce à une communication rapide et à des options de restauration flexibles et sélectionnables par l’utilisateur, la solution aide les compagnies d’électricité à réduire considérablement les interruptions de service et à remettre rapidement sous tension les clients importants.
Caractéristiques

Fonctions clés de l’AST

PROTOCOLE PAIR-À-PAIR À HAUTE VITESSE

Permet le transfert vers une autre source en seulement six cycles, ce qui assure une interruption minimale du service.

Le protocole PeerComm permet aux deux disjoncteurs à réenclenchement de maintenir une communication constante.

OPTIONS DE RESTAURATION FLEXIBLES ET SÉLECTIONNABLES PAR L’UTILISATEUR

Aide les services publics à rétablir rapidement les systèmes aux états normaux après le retour de la source de tension principale.

La restauration locale permet de contrôler manuellement chaque commande.

La restauration automatique ou le démarrage manuel permet de rétablir manuellement la source préférée à partir de l’un ou l’autre contrôle.

La restauration automatique ou le démarrage automatique permet la restauration une fois que la tension d’alimentation préférée revient.

EXIGENCES DE DÉTECTION DE TENSION MINIMISÉES

Seul un capteur de tension côté source est requis pour chaque réenclencheur.

Élimine les mesures redondantes et les données inutiles.

TEMPS DE TRANSFERT RAPIDE
Permet le transfert de la source avant que l’alimentation de secours ne soit requise (y compris les génératrices).
Liens de téléchargements
X
Download Close