Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Logiciel GridServer

Le logiciel GridServer d’Eaton aide les services publics à simplifier l’intégration de leur parc de capteurs intelligents, ce qui réduit considérablement le nombre d’heures de travail requises pour configurer, mettre en service et intégrer les données des capteurs dans diverses applications d’entreprise. En concentrant des milliers de connexions de capteurs dans des données plus faciles à gérer au moyen d’une architecture axée sur le service, le logiciel GridServer fournit une voie de données simplifiée et mieux sécurisée dans le centre d’exploitation d’un service public. Le logiciel GridServer est l’une des solutions pour système d’automatisation du réseau électrique d’Eaton.

Connexions du capteur
Extensibilité
Outils puissants
Efficacité
Architecture sécurisée
Flexibilité

Caractéristiques principales

  • Configuration fondée sur des modèles des points de données du capteur
  • Interface de configuration par glisser-déposer intuitive
  • Concentration de données flexible de milliers de capteurs intelligents
  • Capacité de générer des courriels ou des textos basés sur des événements

Réduire la courbe d’apprentissage

L’application client de GridServer Manager offre une interface intuitive et puissante pour administrer le logiciel GridServer, réduisant ainsi la courbe d’apprentissage et aidant les administrateurs à gérer rapidement et facilement leurs capteurs, la publication de données et l’accès des utilisateurs au système.

Simplifier l’intégration des données des capteurs

Réduisez la complexité en permettant au logiciel GridServer d’agir comme point d’intégration unique aux applications d’entreprise, en gérant l’acquisition des données et en regroupant les points d’intérêt appropriés de plusieurs systèmes administratifs pour divers consommateurs.

Tirer parti de l’infrastructure informatique existante

Le logiciel GridServer tire parti de l’infrastructure informatique existante avec l’intégration d’Active Directory et la possibilité de générer un courriel ou un texto basé sur un événement pour les listes de distribution définies par l’utilisateur.

Interface et intégration puissantes

La solution communique avec SCADA et OMS au moyen du protocole DNP3 ou du protocole ICCP (Inter-control Center Communications Protocol), et prend en charge l’intégration directe avec la suite IED Manager d’Eaton.
Caractéristiques

Logiciel GridServer

Exigences

SYSTÈMES D’EXPLOITATION PRIS EN CHARGE
Microsoft Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (recommandé) 
PLATEFORME DE SYSTÈME D’EXPLOITATION
x86 ou x64
CAPACITÉ DE MÉMOIRE
4 Go
ESPACE DISQUE REQUIS
2 Go pour les applications/journaux, 1 Go pour la base de données de configuration, 1 Go pour la base de données des notifications, 500 Go recommandés pour la base de données Visual T&D si vous utilisez Visual T&D pour l’archivage des données anciennes 
ADAPTATEUR RÉSEAU
Adaptateur réseau Gigabit 

Remarques

La taille de la mémoire vive et la vitesse/les cœurs de l’unité centrale peuvent être augmentées pour améliorer le rendement.

Les systèmes Windows Server 2008 R2 exigent le rôle de « serveur applicatif » pour effectuer l’installation.

L’espace disque ne comprend pas les exigences relatives à l’application du serveur MSSQL, au système d’exploitation ou à d’autres applications tierces.

 

Liens de téléchargements
X
Download Close