Télécharger le document () de 20
Câblage des appareils et raccordement

Dispositif IEC 60309 à broche et alvéoles Arrow Hart

La gamme complète de dispositifs à broches et alvéoles Arrow Hart est dotée d'une construction solide en nylon et d'une conception robuste comprenant des éléments résistants à la corrosion, pour des performances électriques durables. Joint d'étanchéité offrant une protection de niveau IP69K pour une utilisation en toute confiance, même pour les lavages les plus intensifs

pin-and-sleeve-IP69K-testing-3000.jpg

Que signifie le code IP69K?

L'indice de protection (IP) définit l'efficacité d'un produit pour éviter que les corps étrangers s'infiltrent pendant l'utilisation. Le chiffre « 6 » du code IP69K fait référence à la protection externe contre les particules solides et indique qu'un produit est étanche aux poussières. Le chiffre « 9 » fait référence à la protection contre les liquides et les pulvérisations à haute pression à courte distance. La lettre « K » fait référence à la température élevée de l'eau utilisée. Cette combinaison représente donc une excellente solution pour les applications industrielles lourdes et les lavages intensifs, et rend les dispositifs à broche et alvéoles Arrow Hart idéaux pour le secteur des produits alimentaires et des boissons.

IP69K-test-3000.jpg

Fonctionnement du test IP69K

Pour obtenir un indice de protection IP69K, un jet d'eau puissant est dirigé vers le dispositif depuis 4 directions, sans qu'aucun dommage ne soit constaté. La durée du test est de 2 minutes.

Configurations de broches et alvéoles

Un « cadran » est utilisé pour représenter la position de contact de mise à la terre pour tous les connecteurs et prises femelles. Grâce à la rainure d'ergot en bas, le contact de mise à la terre femelle apparaîtra en position douze « heures ». Pour identifier la tension du système, il convient d'identifier la couleur du logement ainsi que la position de l'heure de la borne de mise à la terre du connecteur ou de la prise.
Arrow Hart Buyers Guide G-07

Regarder la vidéo

Les dispositifs à broches et alvéoles sont dotés d'une construction solide en nylon et d'une conception robuste comprenant des éléments résistants à la corrosion, pour des performances électriques durables.

 

Dispositif à broche et alvéoles Arrow Hart
conçu pour supporter les lavages à haute pression et haute température

Caractéristiques principales

  • Le joint d'étanchéité offre une protection de niveau IP69K pour une utilisation en toute confiance, même pour les lavages les plus intensifs
  • Les broches nickelées allongent la durée de la protection contre la corrosion
  • Les dispositifs à broche et alvéole répondent ou dépassent les exigences d'étanchéité IEC 309-1 et 309-2 et sont donc accouplables à tous les autres dispositifs IEC 309 non dangereux.
  • L'entrée du câble NPT fileté constitue un moyen efficace de fixer le conduit souple ou les poignées en treillis métallique
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close