Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Communications sans fil

Appareils intelligents avec Wi-Fi

Les interrupteurs, les prises et les gradateurs intelligents avec Wi-Fi d’Eaton se configurent rapidement et facilement avec l’application Alexa d’Amazon. Aucun autre concentrateur ou contrôleur n’est nécessaire. De plus, la configuration sans tracas démarre la connexion automatiquement. Programmez l’allumage et l’extinction des lumières, et même leur atténuation, selon votre routine quotidienne. Économisez de l’énergie et sentez-vous plus à l’aise et en sécurité. Vous pouvez même ajouter des commandes vocales en utilisant un appareil Alexa d’Amazon. 

wifi-devices-family-voice-dimmer.jpg

hands applauding in row getty 507761735

Installez le meilleur dans votre maison

Les appareils intelligents avec Wi-Fi d’Eaton ont été reconnus à l’échelle nationale par les organisations suivantes :

  • Lauréat du prix Spark 2022
  • Gagnant de la catégorie « Produit de l’année EC&M – 2021 »
  • Prix iF Design 2021– Guide iF World Design
    (Gradateur vocal intelligent Wi-Fi avec Alexa intégrée)
wifi-family-image.jpg

Simplifiez votre vie à la maison

Économisez de l’énergie, sentez-vous plus à l’aise et en sécurité et trouvez de nouvelles façons de rendre chaque pièce de la maison plus agréable à vivre. Vous pouvez même ajouter une commande vocale à l’aide d’un appareil intégré Alexa. 

wifi voice family image

Découvrez la commande mains libres

Notre nouveau gradateur vocal intelligent avec Alexa intégrée vous permet de contrôler sans effort les lumières et d’utiliser l’assistant vocal dans un seul appareil, avec un haut-parleur intelligent intégré au gradateur. 

Amazon, Alexa et tous les logos connexes sont des marques de commerce d’Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

CEC Titre 24 – Hausser la barre pour un avenir plus durable

Élaboré pour la première fois en 1976, le code du bâtiment de la Commission énergétique de la Californie (CEC) Titre 24 est un ensemble d’exigences en matière de « conservation d’énergie, de conception écologique, de construction et d’entretien, de sécurité incendie et de sécurité des personnes et d’accessibilité ».
Print

Configuration sans tracas

Il suffit d’activer votre dispositif. La configuration est simple grâce à l’application Alexa d’Amazon

Print

Aucun concentrateur requis

Configurez rapidement et facilement une grande variété d’appareils de commande d’éclairage de maison intelligente sans ajouter de concentrateurs ou de contrôleurs supplémentaires. 

Print

Commande vocale

Il suffit de demander à Alexa d’allumer ou d’éteindre vos lumières, de faire jouer de la musique et de faire des annonces grâce au gradateur vocal avec Alexa intégré ou avec un dispositif Echo. Gardez votre famille connectée et facilitez-vous la vie grâce à l’assistant vocale partout dans la maison.

Print

Installation facile

Les témoins à DEL confirment que l’installation est adéquate et éliminent les rappels.

Print

Personnalisation

Programmez l’allumage et l’extinction des lumières, et même leur atténuation, selon votre routine quotidienne. 

Print

Version actualisée

Assurez-vous de disposer des dernières fonctionnalités et des performances optimales de votre appareil grâce aux mises à jour automatiques.

Découvrez notre gradateur vocal intelligent avec Wi-Fi en action

Regardez ces courtes vidéos pour découvrir comment notre gradateur vocal intelligent avec Wi-Fi peut apporter commodité et divertissement à votre maison.

      Procédure d’installation

      Découvrez à quel point la famille d’appareils intelligents avec Wi-Fi d’Eaton est facile à installer. 

      Caractéristiques

      Souligner les différences
      Afficher uniquement les différences
      Masquer les caractéristiques vides
      Liens de téléchargements
      X
      Download Close

        Procédure d’installation

        Découvrez à quel point la famille d’appareils intelligents avec Wi-Fi d’Eaton est facile à installer.