Politique de fin de vie
Eaton s’engage à fournir les logiciels les plus novateurs et les plus rentables à ses clients. Par conséquent, Eaton peut choisir de cesser de proposer le logiciel ou les versions de logiciels et de services connexes de façon périodiques pour diverses raisons, notamment :
À la seule discrétion d’Eaton, les logiciels et les services connexes peuvent ne plus être proposés, quelle que soit la méthode de livraison, y compris les logiciels sur place, les logiciels hébergés et les logiciels en tant que service. Ces directives relatives au logiciel pour la gestion du cycle de vie aideront les clients ou les partenaires à mieux gérer leurs transitions de fin de vie logicielle et à comprendre le rôle qu’Eaton peut jouer pour aider à migrer vers d’autres logiciels d’Eaton.
Consultez le plan de fin de vie du produit pour la suite « Centres de données » de Brightlayer.
Définitions
Version du logiciel : Eaton peut adopter un numéro à quatre chiffres au format W.X.Y-Z, où la lettre W représente une version majeure, la lettre X représente une version mineure, la lettre Y représente une version de maintenance et la lettre Z représente un correctif. Par exemple, 2.0.0 est une version majeure (nouvelle version du logiciel), 2.3.0 est une version mineure, 2.3.1 est une version de maintenance de 2.3.0 et 2.3.1-1 est le premier correctif de la version 2.3.1. Dans certains cas, le correctif peut être publié sous une forme appelée correctif de script en utilisant la convention d’appellation SCP###. Si c’est le cas, 2.3.1 SCP001 indiquerait l’utilisation d’un correctif de script.
Processus de fin de vie : Un processus qui guide les opérations commerciales finales associées au cycle de vie du logiciel. Le processus de fin de vie consiste en une série d’étapes et d’échéances techniques et commerciales qui, une fois terminées, rendent un logiciel obsolète. Une fois obsolète, le logiciel ne peut pas être vendu, fabriqué, amélioré, réparé, entretenu ou pris en charge.
Fin de la disponibilité de la version : La date à laquelle Eaton ne met plus à disposition une version précise d’un produit logiciel, mais continue de mettre à disposition de nouvelles versions de celui-ci. Eaton peut continuer à fournir des services d’entretien, d’assistance à l’installation et à la configuration de logiciels, de soutien technique, et d’autres services de soutien pour la version précise.
Fin du développement : La date à laquelle Eaton n’offre plus la vente ou ne maintient plus une version précise avec le développement de correctifs pour un logiciel d’Eaton, mais peut offrir un soutien technique commercialement raisonnable. Les clients doivent mettre à jour le logiciel à la plus récente version pour corriger tout défaut ou toute vulnérabilité.
Fin de vie : La date à laquelle Eaton cesse de fournir des services d’entretien, d’assistance à l’installation et à la configuration de logiciels, de soutien technique, et d’autres services de soutien pour une version logicielle précise. Les correctifs actuels pour la version du logiciel d’Eaton atteignant la fin de vie peuvent rester disponibles.
Version majeure : Une version majeure du logiciel prise en charge par Eaton met en œuvre des changements d’architecture majeurs ou des changements majeurs à l’interface utilisateur (IU), ajoute de nouvelles fonctions et des fonctionnalités importantes pour améliorer la performance globale du logiciel, l’efficacité ou l’ergonomie, ou désignée par Eaton comme remplacement d’un logiciel. Une version majeure peut ou non nécessiter une mise à niveau de la licence comme définie par Eaton.
Version mineure : Une version mineure d’un logiciel existant comprend l’ajout de fonctionnalités supplémentaires, l’amélioration de l’expérience utilisateur, des modifications modérées de l’administration ou de l’interface utilisateur et la correction des bogues.
Version de maintenance : Une version de maintenance pour un logiciel existant comprend des correctifs de bogues et de vulnérabilités.
Correctif ou correctif de script : Un correctif pour une version logicielle existante pour résoudre un défaut connu ou un problème de vulnérabilité.
Directives
Eaton se réserve le droit de traiter chaque gamme de logiciels indépendamment, ou d’accepter des conditions nouvelles ou différentes avec ses clients ou ses partenaires. Eaton se réserve également le droit de modifier ces directives à tout moment sans préavis. Les directives générales relatives à la gestion du cycle de vie des logiciels sont les suivantes :
Eaton se réserve le droit de répondre à toute question soulevée lors de l’interprétation de cette politique ou de son application.
Plan de fin de vie du produit (mis à jour en janvier 2025)
Version du produit |
Fin de la disponibilité de la version
|
Fin du développement |
Fin de vie |
DCPM 7.0 |
31 juillet 2024 |
30 juin 2025 |
31 décembre 2025 |
Version du produit |
Fin de la disponibilité de la version
|
Fin du développement |
Fin de vie |
DITPM 7.0 |
31 juillet 2024 |
30 juin 2025 |
31 décembre 2025 |
Version du produit |
Fin de la disponibilité de la version
|
Fin du développement |
Fin de vie |
EPMS 7.0 |
31 juillet 2024 |
30 juin 2025 |
31 décembre 2025 |
Version du produit** |
Fin de la disponibilité de la version
|
Fin du développement |
Fin de vie |
Foreseer v6.3.x |
31 janvier 2021 |
31 janvier 2021 |
31 juillet 2021 |
Foreseer v7.1.x |
30 juin 2019 |
30 juin 2019 |
31 décembre 2024 |
Foreseer v7.2.x |
30 juin 2020 |
30 juin 2020 |
31 décembre 2024 |
Foreseer v7.3.x |
30 juin 2021 |
30 juin 2021 |
31 décembre 2024 |
Foreseer v7.4.x |
31 janvier 2022 |
31 janvier 2022 |
31 décembre 2024 |
Foreseer v7.5.x |
31 août 2022 |
31 août 2022 |
31 décembre 2024 |
Foreseer v7.6.x |
30 juin 2023 |
30 juin 2023 |
31 décembre 2024 |
Foreseer v7.7.x |
29 février 2024 |
29 février 2024 |
28 février 2026 |
Foreseer v7.8.x |
31 décembre 2024 |
31 décembre 2024 |
31 décembre 2026 |
Foreseer v7.9.x (actif) |
À déterminer |
À déterminer |
À déterminer |
Version du produit** |
Fin de la disponibilité de la version
|
Fin du développement |
Fin de vie |
FRS v1.0.x |
31 janvier 2021 |
31 janvier 2021 |
31 juillet 2021 |
FRS v1.1.x |
31 octobre 2019 |
31 octobre 2019 |
31 décembre 2024 |
FRS v1.2.x |
30 juin 2020 |
30 juin 2020 |
31 décembre 2024 |
FRS v1.3.x |
30 juin 2023 |
30 juin 2023 |
30 juin 2025 |
FRS v1.4.x |
29 février 2024 |
29 février 2024 |
30 décembre 2025 |
FRS v1.5.x (actif) |
À déterminer |
À déterminer |
À déterminer |
Version du produit |
Fin de la disponibilité de la version
|
Fin du développement |
Fin de vie |
Produit de remplacement |
IPM 1.x |
31 décembre 2022 |
31 décembre 2022 |
31 décembre 2023 |
IPM 2.x |
| IPM 2.x | 31 décembre 2025 | 31 décembre 2025 | 31 mars 2026 | L'IPM est en fin de vie et remplacé par le DITPM. En savoir plus. |
Version du produit |
Fin de la disponibilité de la version
|
Fin du développement |
Fin de vie |
Logiciel VCOM 5.x |
30 septembre 2023 |
31 décembre 2023 |
31 mars 2024 |
Logiciel VCOM 6.x |
31 décembre 2023 |
31 décembre 2023 |
30 juin 2025 |
Version du produit |
Fin de la disponibilité de la version
|
Fin du développement |
Fin de vie |
| Toutes les versions | 1 janvier 2023 | 1 janvier 2023 | 31 décembre 2023 |
Version du produit |
Fin de la disponibilité de la version
|
Fin du développement |
Fin de vie |
VCC 4.x/5.x* |
30 septembre 2023 |
31 décembre 2023 |
31 mars 2024 |
Logiciel VDC 6.x |
31 décembre 2023 |
31 décembre 2023 |
30 juin 2025 |
Version du produit |
Fin de la disponibilité de la version
|
Fin du développement |
Fin de vie |
Logiciel VPM 5.x* |
30 septembre 2023 |
31 décembre 2023 |
31 mars 2024 |
Logiciel VPM 6.x |
31 décembre 2023 |
31 décembre 2023 |
30 juin 2025 |
* Les clients qui utilisent la version 4.x ou 5.x des solutions logicielles sont fortement encouragés à effectuer une mise à niveau vers la version 6.x afin de maintenir des services de soutien et d’amélioration à plus long terme.
** Les produits Foreseer et FRS utilisent un numéro à trois chiffres au format X.Y.Z, où X est considéré comme la version de la plateforme, Y est considéré comme la version principale et Z est considéré comme la version mineure.