Télécharger le document () de 20

Solution d'alimentation de secours pour supercondensateur Eaton

Supercondensateurs Eaton avec ASC, pour une alimentation de secours complète

Solution d'alimentation de secours pour supercondensateur Eaton

Lorsqu'ils sont déployés dans une ASC Eaton, les supercondensateurs Eaton constituent une solution idéale pour les temps de sauvegarde courts et les environnements à haute température. Complétant la gamme de solutions d'alimentation de secours pour applications critiques, les supercondensateurs d'Eaton offrent plus de choix, une plus grande tranquillité d'esprit et des coûts réduits.

Plus de choix en matière d'alimentation de secours, exclusivement chez Eaton.

La gamme de solutions d'alimentation de secours pour applications critiques d'Eaton, y compris le supercondensateur Eaton, est la plus vaste, la plus économique et la plus fiable qui soit. Des ASC aux modules de supercondensateurs, tout est fabriqué à l’interne par Eaton pour votre totale tranquillité d'esprit.

La tranquillité d'esprit d'une sauvegarde fiable.

Lorsqu'il s'agit de protéger les charges contre les problèmes de qualité de l'énergie les plus fréquents et les pannes de courant pendant de courtes périodes, les supercondensateurs Eaton constituent la solution idéale et fiable pour les applications de fabrication, de soins de santé, de centres de données et d'infrastructures. La solution d'alimentation de secours pour supercondensateurs Eaton est idéale pour les applications où les solutions à batteries traditionnelles ne peuvent être utilisées, comme dans les environnements à haute température où les supercondensateurs Eaton, qui peuvent résister à des températures allant de -40 °C à 65 °C, sont parfaitement adaptés.

La réduction des coûts fait d'Eaton une solution économique.

Les caractéristiques uniques des supercondensateurs Eaton en font la solution la plus économique pour votre alimentation de secours.

Cela comprend :

  • Réduction des dépenses d'investissement en raison d'une durée de vie plus longue, de coûts d'infrastructure moindres et d'une plus grande évolutivité
  • Réduction des coûts d'exploitation en raison du peu d'entretien ou de pièces de rechange nécessaires.
  • Une tranquillité d'esprit totale grâce à la fiabilité, la qualité et l'intégration transparente avec les ASC Eaton.

La solution d'alimentation de secours supercondensateur Eaton est disponible pour :

Eaton 93PS
En savoir plus sur
ASC 93PS Eaton
Eaton 93PM
En savoir plus sur
ASC 93PM Eaton
Power Xpert 9395P
En savoir plus sur
ASC Power Xpert 9395P

Ressources