Pour des besoins allant de services d'hébergement de sites Web à la colocation, plusieurs organisations informatiques confrontées au déploiement de capacités supplémentaires choisissent de collaborer avec un centre de données en colocation, une plateforme infonuagique publique ou un service infonuagique hybride offrant un accès à une plateforme infonuagique publique tout en stockant des ressources essentielles dans des serveurs colocalisés. Avant de signer une entente, il est important que les décideurs informatiques évaluent minutieusement les fournisseurs potentiels afin de s'assurer d'un partenariat optimal.
• Étant donné mes exigences énoncées et mon schéma de croissance, avec quelle vitesse pouvez-vous me rendre opérationnel?
• Quelle est votre architecture d'alimentation? N+1, 2N, Catcher?
• Qui est votre fournisseur de solution d'alimentation de centre de données?
• Votre fournisseur de solution d'alimentation de centre de données possède-t-il une capacité de service locale et offre-t-il un temps de réponse de quatre heures?
• Pouvez-vous faire l'entretien de votre infrastructure d'alimentation sans devoir arrêter mes équipements?
• Facturez-vous l'alimentation par bâti ou au kW par pied carré?
• Puis-je avoir accès à la mesure de la consommation pour mes PDU montées sur bâtis?
• Si la facture de la consommation d'énergie m'est transmise, utilisez-vous des équipements écoénergétiques pour maximiser les économies de coûts?
• Votre fournisseur d'énergie fournit-il des analyses en temps réel pour maintenir le temps de fonctionnement des équipements?
• Décrivez les capacités et la latence de votre bande passante pour mes applications et emplacements spécifiques, incluant la limite de couverture du centre de données.
• Est-ce que ces limites de puissance du centre de données sont protégées et sécurisées?
• Est-ce que les systèmes CVCA et d'ASC sont sur un réseau isolé ou sur un WAN/LAN? De quelle façon les communications sont-elles sécurisées?
• Vos fabricants d'équipement d'origine (FEO) sous contrat de service à long terme sont-ils compatibles avec mon entente de location et mes accords sur les niveaux de services (SLA)?
• Pouvez-vous me mettre en contact avec un ou tous les fournisseurs de services infonuagiques?
• Qu'arrivera-t-il si je dois changer de fournisseur infonuagique ou ajouter un service supplémentaire? Et combien cela coûtera-t-il?
« Nous aimons la proximité du service de fabrication d'Eaton avec son équipe technique, afin qu'ils puissent apprendre de leurs expériences beaucoup plus rapidement qu'une équipe tierce externe ne le ferait en effectuant le soutien et en remettant les informations nécessaires à l'usine. Le service et les ingénieurs d'Eaton ont été l'un des facteurs décisionnels pour nous. »
• Si nous travaillons avec un courtier, qui est le véritable client? (Remarque : Ces renseignements pourraient ne pas être divulgués avant la signature d'une entente.)
• Seriez-vous intéressé par une entente de location de 5, 10 ou 15 ans? Quelle est la période de location souhaitée?
• De combien d'espace avez-vous besoin?
• De quel type de redondance d'alimentation avez-vous besoin?
• Avez-vous besoin d'espace de commerce de détail (marge faible) ou d'espace de commerce de gros (marge plus élevée)?
• Aurez-vous besoin de services hébergés? (Certains clients pourraient vouloir exploiter certains de leurs propres systèmes sur site, tout en cherchant un fournisseur pour héberger d'autres éléments essentiels.)
• Quels types d'attentes en matière de SLA avez-vous?
Les centres de données en colocation se fient à Eaton :
En savoir plus sur la façon dont les solutions Eaton prennent en charge les centres de données en colocation.