Télécharger le document () de 20

Découvrez la différence entre l'alimentation monophasée et l'alimentation triphasée

L'alimentation triphasée, le moyen le plus efficace de transporter l'énergie sur de longues distances, permet aux gros équipements industriels de fonctionner avec plus d'efficacité. Elle est caractérisée par trois ondes monophasées qui sont déphasées de 120 degrés dans l'angle de phase ou d'un tiers de la période de l'onde sinusoïdale tel qu'illustré dans la figure 1. La tension triphasée peut être mesurée de chaque phase vers le neutre ou d'une phase à une autre. La relation de la tension entre la phase au neutre et la phase à phase est un facteur de la racine carrée de trois (p. ex., 120 V versus 208 V).

Alimentation triphasée :

  • fréquente dans la plupart des grandes entreprises et dans les centres de données haute densité qui possèdent des applications de bâti et de kVA plus élevées
  • utilisée pour des applications exigeant plus de 1 000 W
  • utilisée pour équilibrer les charges sur l'alimentation du bâtiment
  • plus sécuritaire et plus rentable à exécuter
  • livrée dans un flux continu et à un débit constant

L'alimentation monophasée est distribuée par les prises résidentielles ordinaires pour alimenter les équipements de tous les jours, comme des ordinateurs portables, les luminaires et les télévisions. Lorsque l'on regarde l'image de la tension sortant d'une prise monophasée avec un oscilloscope, tel qu'illustré dans la figure 2, il n'y a qu'une seule onde. L'alimentation monophasée est obtenue en utilisant simplement une seule phase d'un système triphasé. Sa tension moyenne quadratique est de 120 V (Amérique du Nord) et elle oscille entre ses pics à ±170 V à 60 Hz (60 fois par seconde).

Alimentation monophasée :

  • utilisée dans la plupart des résidences et des petites entreprises
  • utilisée pour une vaste gamme d'applications générales 
  • la norme pour les emplacements où l'alimentation triphasée n'est pas disponible
  • la plus efficace pour les unités allant jusqu'à 1 000 W
  • n'est pas livrée à un débit constant
alimentation triphasée
alimentation monophasée

ASC 9355 Eaton

ASC à alimentation triphasée la plus avancée d'Eaton

ASC 5P Eaton

ASC montée sur bâti à alimentation monophasée d'Eaton