Télécharger le document () de 20

Espace gris du centre de données

Renforcer la résilience de l’établissement

L’espace gris est essentiel pour un centre de données, car il abrite des composants d’infrastructure critiques tels que les unités de distribution d’énergie, les ASC, les systèmes de refroidissement et l’appareillage de commutation. Cet équipement prend collectivement en charge l’espace blanc du centre de données, assurant le fonctionnement efficace et fiable du centre de données, le maintien du temps de fonctionnement et des conditions optimales pour les serveurs et les systèmes informatiques. Eaton offre une vaste gamme de solutions, allant des dispositifs limiteurs de surtensions transitoires (SPD) qui minimisent le gaspillage d’énergie en prévenant les perturbations électriques, en passant par l’entretien préventif et les services de modernisation des PDU et des ASC conçus pour améliorer la longévité de votre équipement. Découvrez ci-dessous comment les solutions Eaton peuvent permettre une efficacité optimale, créer un environnement plus sûr et garantir la fiabilité pour les années à venir.

Gains d’efficacité à chaque couche

L’efficacité énergétique

L’amélioration de l’efficacité énergétique dans les espaces gris passe de plus en plus par des solutions innovantes et une maintenance assidue. Les systèmes de batteries d’ASC au lithium-ion offrent une durée de vie prolongée qui réduit la fréquence de remplacement des batteries, ce qui permet d’économiser l’énergie généralement utilisée pour la fabrication et le recyclage des batteries. Ces systèmes se caractérisent également par une efficacité de charge/décharge supérieure à celle de leurs homologues VRLA, ce qui réduit la perte d’énergie lors de la conversion électrique. La densité énergétique élevée des batteries lithium-ion permet également de stocker de plus grandes quantités d’énergie dans un espace plus restreint et de réduire les besoins énergétiques liés au transport, à l’installation et au refroidissement.

 

Un nettoyage régulier et l’élimination de la poussière et des débris permettent d’éviter les pertes d’énergie, tandis que la détection précoce de problèmes potentiels tels que des ventilateurs mal alignés ou des composants défectueux permet d’éviter le gaspillage d’énergie et les pannes d’équipement. Un entretien préventif régulier et le remplacement des pièces en temps voulu garantissent que tous les composants fonctionnent avec une efficacité maximale tout au long du cycle de vie des systèmes. Cette approche proactive permet non seulement d’améliorer l’efficacité énergétique, mais aussi de prolonger la durée de vie de l’équipement, ce qui permet d’économiser des ressources et de réduire la nécessité de remplacer prématurément des pièces.

La technologie UPS Energy Aware favorise l’utilisation efficace de l’énergie dans les espaces gris en permettant aux centres de données de soutenir les initiatives en matière d’énergie durable, d’optimiser les coûts d’alimentation de leurs installations et de générer des revenus supplémentaires. Ce système permet aux utilisateurs de contrôler l’énergie stockée, de décider du moment et de la quantité de capacité à utiliser et de contribuer à l’équilibre entre la production et la consommation d’énergie.
eaton-energy-aware-transform-your-data-center-east-asia-preview.png

Efficacité opérationnelle

Alors que les centres de données se tournent de plus en plus vers les technologies d’IA pour gérer, optimiser et sécuriser leurs systèmes et leur infrastructure, le besoin de solutions d’alimentation robustes devient critique. L’ASC 9395XC d’Eaton se distingue à cet égard, car il prend en charge jusqu’à 1 500 kW tout en présentant le plus faible encombrement et la plus forte densité de puissance disponibles sur le marché. Cet ASC est également compatible avec les batteries lithium-ion, qui offrent une densité énergétique plus élevée dans un encombrement réduit. Cette compatibilité garantit non seulement que les centres de données peuvent gérer les demandes croissantes de puissance de l’IA et d’autres technologies avancées, mais elle maximise également l’efficacité de l’espace, ce qui est crucial pour l’efficacité opérationnelle.

 

Offrant une plateforme pratique et centralisée pour la gestion des mesures de performance des circuits électriques, le centre BCMS est essentiel à l’amélioration des opérations des centres de données. Ce système est idéal pour toute une série d’applications, notamment la détection des défauts, la gestion de l’énergie et la facturation aux locataires, et peut prendre en charge jusqu’à 70 tableaux de distribution ou dispositifs de canalisation. Cela ajoute non seulement une couche d’efficacité opérationnelle, mais offre également une plus grande commodité et un meilleur contrôle, permettant aux utilisateurs de maintenir des performances optimales dans leur centre de données.

Eaton DCPM 3D visualization tool
Le logiciel de gestion des performances des centres de données (DCPM) maximise le temps de fonctionnement et optimise les opérations grâce à des outils de visualisation avancés, des rapports automatisés et des tableaux de bord intuitifs. En surveillant la consommation d’énergie et en suivant le cycle de vie des actifs, DCPM aide à réduire les coûts et à rationaliser les opérations grâce à des données en temps réel et à des alertes automatisées. Les avantages s’étendent à l’amélioration de l’efficacité, de la productivité, de la précision des données, de la prise de décision et des économies, faisant du DCPM un outil inestimable pour les gestionnaires de centres de données visant à stimuler l’efficacité et la performance opérationnelles.

Services d’ASC et de qualité de l’alimentation

Eaton propose une variété de plans de service pour vos équipements d’alimentation et de distribution.

Alimentation fiable pour un temps de fonctionnement optimal

La fiabilité dans l’espace gris est essentielle pour assurer le fonctionnement optimal des centres de données. Offrant une triple redondance, le commutateur de transfert statique (STS) est une solution importante qui permet d’assurer le bon déroulement des opérations. Ce système surveille en permanence la qualité de l’électricité provenant de deux sources disponibles et peut automatiquement passer à une autre source dans un quart de cycle s’il détecte une perturbation. Ce transfert transparent garantit que même les équipements les plus sensibles restent opérationnels sans interruption, ce qui permet de maintenir un temps de fonctionnement continu et d’éviter d’éventuelles pertes de données ou interruptions de service. 

 

Le logiciel de surveillance à distance ajoute une couche supplémentaire de fiabilité en fournissant des alertes et des notifications en temps réel qui permettent aux centres de données d’obtenir un niveau plus élevé de surveillance et de contrôle, conduisant à une meilleure fiabilité et à des opérations plus fluides dans l’ensemble. Cela permet non seulement d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, mais aussi de minimiser les temps d’arrêt en réglant les problèmes rapidement, avant qu’ils ne se transforment en problèmes plus importants. 

Une autre solution offrant une fiabilité accrue dans les centres de données est la modernisation des équipements. Ces services impliquent le remplacement d’équipements anciens, potentiellement moins fiables, par des composants nouveaux et avancés qui offrent des capacités de performance et des caractéristiques améliorées. Cela permet non seulement d’améliorer la stabilité et la fiabilité globales des opérations dans l’espace gris, mais aussi de réduire la probabilité de pannes et de problèmes de maintenance. En outre, les services de modernisation permettent de préparer l’infrastructure à l’avenir, de garantir la compatibilité avec les technologies émergentes et de maintenir la fiabilité au fur et à mesure que de nouvelles avancées se produisent.
Eaton service technician performing RPP display upgrade

Évaluation gratuite du site

Une évaluation du site menée par un expert Eaton qualifié permet aux clients des centres de données d’acquérir une compréhension globale de leurs opérations et de prendre des décisions éclairées pour optimiser les performances, augmenter la fiabilité et renforcer la sécurité.

Espace gris, feu vert

Dans l’environnement complexe des espaces gris des centres de données, il est essentiel de garantir la sécurité du personnel et des équipements. L’un des moyens d’y parvenir est de déployer un ASC pour l’éclairage de secours. En cas d’urgence, il est essentiel que le personnel puisse naviguer en toute sécurité dans l’installation. L’éclairage de secours permet de guider le personnel vers les zones critiques telles que les voies de sortie et les escaliers et de s’assurer que les sorties de secours sont bien éclairées et clairement visibles. Cela permet non seulement de prévenir les blessures physiques, mais aussi de contribuer à une évacuation plus rapide et mieux organisée en cas de besoin.

 

Les unités de distribution de l’énergie (PDU) équipées de capacités avancées de surveillance de la charge jouent un rôle essentiel dans la prévention des risques électriques. Ces unités PDU fournissent des données en temps réel sur l’utilisation de l’énergie et permettent d’identifier et d’atténuer rapidement les défauts potentiels et les surcharges susceptibles d’endommager l’équipement ou de poser des risques électriques supplémentaires. L’accès ergonomique au panneau avant de ces PDU améliore également la sécurité en limitant l’exposition aux composants sous tension pendant la maintenance ou le dépannage. Cette conception rend non seulement les PDU plus sûres à manipuler, mais simplifie également le processus de maintenance, réduisant ainsi le risque d’accident et garantissant une distribution d’énergie continue et sûre dans le centre de données. 

SPD-SIDE-NEMA1_C.jpg
Une autre solution importante pour améliorer la sécurité dans les centres de données est l’intégration d’un dispositif limiteur de surtensions transitoires (SPD) à l’extérieur de l’installation. Les SPD sont essentiels à la protection contre les tensions transitoires causées par la foudre, les fluctuations de l’alimentation électrique et d’autres perturbations électriques. En atténuant ces risques, les SPD aident à prévenir les dommages potentiels de l’équipement qui pourraient entraîner de graves risques pour la sécurité, notamment des incendies et des chocs électriques. Cette mesure de protection est essentielle pour maintenir un environnement opérationnel sécurisé dans les centres de données.