Télécharger le document () de 20

Exposé technique sur les espaces vides des centres de données IAG

Les variations trouvées dans les conceptions d’espace blanc de centre de données d’IA générative (IAG) sont aussi nombreuses que les façons dont les entreprises utilisent l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Plusieurs facteurs importants doivent être pris en compte lors de la conception de la solution optimale pour votre environnement IAG. Une solution entièrement personnalisée pour chaque centre de données garantit l’efficacité et le temps de fonctionnement continu du réseau.

Avant du bâti

La puissance de calcul d’un bâti IAG peut être deux fois supérieure à celle d’un bâti informatique haute densité standard. Puisque la concentration de technologie d’IA, d’informatique, de puissance et de chaleur dans un seul endroit est si élevée, le reste de l’équipement dans le bâti doit faire l’objet d’autant d’attention que les serveurs, faute de quoi les performances et la fiabilité en pâtiront. 

Câbles optiques actifs et câbles à connexion directe

Dans les applications d’IA, le volume de données transmises monte en flèche. Les câbles optiques actifs (AOC) et les câbles à fixation directe en cuivre (DAC) jouent un rôle crucial dans la transmission efficace des données à haute vitesse. Les câbles AOC offrent une technologie prête à l’emploi facile à installer qui convertit les signaux électriques du matériel informatique en signaux optiques par l’entremise d’un câble à fibre optique installé en usine. Avec une portée allant jusqu’à 100 mètres et des vitesses allant jusqu’à 400 Go, les câbles AOC sont idéaux pour relier les serveurs IA entre les bâtis à l’intérieur de votre centre de données

Pour les transmissions à courte distance, les câbles DAC en cuivre constituent une alternative économique aux câbles AOC. Ils sont souvent utilisés pour connecter les serveurs dans le même bâti. Un avantage supplémentaire des câbles DAC est qu’ils sont sans latence et qu’il y a moins de chaleur générée au niveau du connecteur (par rapport aux émetteurs-récepteurs optiques), ce qui peut être un facteur important à considérer pour les bâtis à haute densité

 

Solutions de réseaux optiques

Dans le monde du calcul haute performance, il n’y a qu’une seule constante : le volume de données continuera de se multiplier et vous devez répondre à la demande. Afin de mieux préparer votre centre de données à l’évolution du paysage IAG et à la pérennité de votre entreprise, il est impératif de choisir le câblage de réseau adapté à vos besoins. Les câbles optiques permettent la transmission de données à haute vitesse avec un temps d’attente minimal, ce qui est essentiel pour gérer de grands volumes de données et soutenir les charges de travail d’IAG. Le câblage pré-terminé permet aux opérateurs de centres de données de gagner du temps et de réduire les erreurs d’épissage lors de l’installation. Associées à des cassettes modulaires et à des panneaux de câblage à haute densité, nos solutions en fibre optique permettent d’économiser de l’espace dans les bâtis et simplifient l’installation physique, ce qui vous permet d’étendre facilement le réseau au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise. 

660495303

Panneaux de câblage et cassettes de dérivation

Le volume des données numériques associées aux outils d’IA ne cesse de croître, tout comme la demande d’un accès plus rapide à ces données, ce qui contribue au besoin d’une bande passante plus importante. Conçus pour un maximum de densité, de flexibilité, d’évolutivité et de compatibilité avec les normes de réseaux à haut débit existantes et émergentes, les panneaux de câblage modulaires vous permettent de répondre aux besoins de connectivité actuels tout en investissant dans l’avenir. Les solutions de panneaux de câblage modulaires permettent de planifier, de déployer et de mettre à niveau votre réseau afin de répondre à la demande croissante de bande passante supplémentaire et de vitesse plus élevée.

Les cassettes de dérivation divisent les câbles à fibre optique à haute densité en connecteurs individuels, optimisant leur gestion et leur connexion aux périphériques réseau, ce qui est idéal pour les connexions multiples dans un espace restreint. Au fur et à mesure que les besoins du réseau augmentent, des cassettes de dérivation supplémentaires peuvent facilement être ajoutées au panneau de câblage modulaire sans qu’il soit nécessaire de procéder à de nouvelles installations.

Émetteurs-récepteurs

Lors de la préparation des installations IAG, les émetteurs-récepteurs jouent un rôle essentiel dans la communication des données, en assurant une connectivité à grande vitesse et à faible latence. Comparativement aux réseaux à base de cuivre, les communications optiques offrent une vitesse de transmission plus rapide sur de longues distances. Lorsqu’ils sont utilisés avec des câbles à fibres optiques, les émetteurs-récepteurs fournissent la bande passante élevée nécessaire aux opérations gourmandes en données comme l’IA.

Les émetteurs-récepteurs SFP convertissent les signaux optiques en signaux électriques avec des options de 1 Go à 400 Go. Ils sont compatibles avec les marques FEO construites selon les normes de l’accord multi-sources (MSA), ce qui permet une flexibilité et une interopérabilité avec différents fournisseurs. Les émetteurs-récepteurs prennent également en charge un large éventail de fonctions de surveillance de diagnostic numérique (DDM), telles que la température et la vitesse de transmission, ce qui vous permet de garantir une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au sein de votre réseau. Ensemble, ces composants optimisent l’utilisation de l’espace, renforcent la sécurité et répondent aux exigences croissantes des centres de données modernes.

Commutateurs de réseau

Les centres de données modernes, y compris IAG, exigent que les serveurs transmettent de grands ensembles de données entre eux avec la latence la plus faible possible. Au fur et à mesure que les ensembles de données augmentent, il faut davantage de dispositifs de stockage, ce qui ajoute rapidement de la complexité au réseau. L’ajout de plusieurs couches de commutateurs de réseau aux déploiements garantit que vos données atteignent leur cible avec des interruptions minimales.

Un commutateur de réseau connecte les dispositifs au réseau local (LAN) et permet aux serveurs de communiquer sur le réseau. Les commutateurs de réseau ne transmettent les données qu’aux dispositifs désignés pour les recevoir, ce qui améliore l’efficacité et le débit potentiel du réseau. Les commutateurs de réseau local prennent en charge l’interconnexion des dispositifs dans un bâti, tandis que les commutateurs gérés offrent plus d’options de contrôle et de configuration pour la communication entre les bâtis. Les commutateurs gérés vous permettent de configurer et de surveiller votre réseau, ce qui peut s’avérer utile pour optimiser les performances et résoudre les problèmes. Des fonctions avancées telles que les réseaux locaux virtuels (VLAN), la qualité de service (QoS) et le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) permettent de gérer le trafic réseau et de garantir un flux de données efficace.

KVM

Selon les serveurs de l’application, il existe plusieurs options de gestion. Si vous n’utilisez pas le système de gestion à distance du fournisseur du serveur, les KVM sur IP offrent l’accès et la visibilité nécessaires pour surveiller et gérer les serveurs localement et à distance sur le réseau. L’accès à distance signifie qu’il n’est pas nécessaire d’être sur place pour accéder aux serveurs et les contrôler, ce qui permet aux utilisateurs de gérer les serveurs depuis la pièce voisine, l’autre côté du site ou même à travers le monde. Au niveau local, les modèles avec consoles ACL rétractables offrent un affichage local à l’écran pour plus de commodité au bâti. Les modèles Eaton sont indépendants de la marque et s’intègrent de manière transparente dans les applications utilisant n’importe quelle combinaison de serveurs, vous permettant de visualiser les applications, d’accéder au BIOS et aux journaux complets du système, et de télécharger les micrologiciels. 

image4-kvm-switches.jpg

Systèmes de contrôle d’accès modulaires

Au fur et à mesure que votre centre de données s’agrandit et que de nouveaux serveurs sont ajoutés, la nécessité de sécuriser l’équipement et les données sensibles qu’il transmet devient plus importante que jamais. Les bâtis à haute densité remplis de serveurs IAG représentent un investissement monétaire et opérationnel important, et leur sécurité doit être au premier plan de la planification et de la mise en œuvre. Une mesure de sécurité simple mais efficace est la poignée de porte TANlock par Eaton, qui constitue le système de contrôle d’accès modulaire (MACS) idéal pour les armoires informatiques, offrant la sécurité supplémentaire requise. TANlock comporte sept technologies d’authentification différentes et offre des options flexibles pour sécuriser efficacement les boîtiers de bâti, y compris l’accès par clavier PIN, le balayage des empreintes digitales, l’affichage tactile et l’accès à distance par commande à distance. En plus des options d’installation polyvalentes, TANlock s’intègre de manière transparente dans n’importe quel système via MS Active Directory, LDAP, RESTful API, Web API ou SNMP, de sorte que même les utilisateurs disposant de leurs propres tableaux de bord peuvent tirer parti de la sécurité de TANlock. Lorsqu’elle est utilisée avec le logiciel Brightlayer d’Eaton, les administrateurs peuvent accorder l’autorisation à distance, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder aux bâtis sur demande. 

Arrière du bâti

Les bâtis de serveurs sont conçus pour monter, organiser et sécuriser les équipements informatiques montés en bâti, tels que les serveurs et les commutateurs, quel que soit le fabricant. Les bâtis de serveurs sont offerts dans une variété de tailles et de configurations, allant des petites unités de bureau aux grands modèles sur pied. La plupart des bâtis réseau disposent d’un flux d’air avant-arrière qui permet des configurations efficaces de type allée chaude/allée froide et dépasse les exigences du fabricant de serveurs en matière de flux d’air afin de garantir un fonctionnement fiable de l’équipement. Des ventilateurs de toit et de panneaux sont également disponibles pour optimiser l’efficacité de refroidissement. Les dispositions intégrées et supplémentaires pour la gestion des câbles réduisent l’encombrement, augmentent la précision des connexions et optimisent le flux d’air pour une efficacité opérationnelle accrue et une durée de vie prolongée de l’équipement. Les bâtis polyvalents s’adaptent à la densité et au poids croissants des équipements. La compatibilité avec les solutions de refroidissement avancées permet de préparer les centres de données à l’avenir, car les bâtis continuent de contenir plus de puissance et de chaleur dans des espaces plus restreints.

Bâtis de serveurs

Un bâti informatique traditionnel ne peut pas supporter le poids des serveurs IAG, qui peut dépasser 100 lb (45 kg) par unité de bâti (espace en U), ni la profondeur accrue nécessaire pour accueillir leurs armoires et leur câblage. Les boîtiers robustes SmartRack d’Eaton sont conçus pour supporter des poids allant jusqu’à 5 000 lb (2 268 kg) et une profondeur de 44 à 54 po (1,1 à 1,4 m), ce qui offre suffisamment d’espace pour les serveurs IAG.

Ces nouveaux bâtis IAG sont compatibles avec les unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU) et les unités de refroidissement direct des puces. L’espace supplémentaire à l’arrière vous permet de monter facilement des PDU et des CDU doubles, tout en laissant de l’espace pour un rayon de courbure de câble approprié et pour la facilité d’entretien. Les serveurs IAG devraient continuer à s’étendre au fur et à mesure de l’augmentation de leur puissance de calcul, c’est pourquoi l’investissement dans des bâtis profonds permet de s’adapter à l’évolution. Ces bâtis sont également blancs, ce qui améliore le contraste et la visibilité lors de l’entretien et de l’installation des équipements dans le bâti, contrairement aux bâtis entièrement noirs qui absorbent la lumière et se confondent avec les serveurs. 

Unité de distribution de l’alimentation (PDU)

Les bâtis à plus forte densité nécessitent plus de puissance et plus de capacités de la part des PDU montées sur bâti. La principale préoccupation concernant les unités PDU est qu’elles disposent de suffisamment de prises pour prendre en charge tous les équipements dans le bâti et répondre aux exigences en matière d’alimentation, avec une puissance pouvant aller jusqu’à 46 kW dans certains cas. En outre, une unité PDU gérée connectée au réseau permet de gagner du temps, d’accroître la visibilité et de réduire le besoin de visites sur site grâce à la surveillance et au contrôle à distance des appareils connectés au niveau de la prise. 

La pérennisation des PDU de votre bâti ne se limite pas à cela. En déployant des PDU flexibles, vous pouvez prolonger la durée de vie utile de votre équipement. La plateforme PDU G4 d’Eaton offre une flexibilité intégrée, y compris des sorties C39 polyvalentes qui acceptent les fiches C14 et C20. Comme vous n’avez plus à vous limiter à des configurations de prises spécifiques, la mise à niveau ou la réorganisation de votre bâti devient beaucoup plus facile. La PDU (UPDU) G4 universelle montée sur bâti répond aux normes du secteur utilisées partout dans le monde. Vous pouvez donc vous procurer un seul châssis PDU à l’échelle mondiale et le combiner avec un large choix de câbles d’entrée adaptés aux exigences de tension et de capacité de chaque destination. Les unités PDU d’Eaton sont fabriquées dans le monde entier, avec des capacités de conception et de configuration à la demande (ETO/CTO) dans les usines régionales et une capacité d’expansion pour gérer les volumes.

Grâce au module GNM (Gigabit Network Module), qui possède les certifications de cybersécurité UL 2900-1 et CEI 62443-4-2, vous pouvez gérer et surveiller votre PDU G4 à distance avec un provisionnement sans intervention. La mise en cascade permet à 32 PDU de partager la même connexion réseau physique dans votre centre de données, réduisant ainsi les coûts d’infrastructure réseau associés. Chaque PDU en cascade se voit attribuer sa propre adresse IP unique.

Voir la section relative à la carte réseau pour plus d’informations sur les capacités de gestion du réseau.

Cordons d’alimentation

Les câbles d’alimentation sont des composants essentiels dans les configurations IAG et d’espace blanc des centres de données, les dernières configurations IAG nécessitant des connexions C20 et C21. Comme l’IAG génère beaucoup de chaleur, les câbles utilisés doivent être conçus pour des températures élevées. De nombreux cordons d’alimentation sont maintenant dotés d’un connecteur C21, conçu pour les applications à haute température. Ces cordons d’alimentation sont personnalisables dans une variété de couleurs et de longueurs pour s’adapter à leurs PDU respectives, ce qui permet de gagner du temps lors de l’installation et de la maintenance, tout en améliorant la circulation de l’air dans le bâti. Il est important de prendre en compte les longueurs et le rayon de courbure des cordons nécessaires pour gagner de la place dans votre bâti et éviter les déconnexions accidentelles, d’où l’intérêt des cordons personnalisables.

Gestionnaires de câbles verticaux

Les gestionnaires de câbles verticaux sont compatibles avec les boîtiers robustes SmartRack d’Eaton. Ils permettent d’organiser l’alimentation électrique, le réseau et les autres câbles dans le bâti, en particulier lorsque l’ajout d’équipements entraîne une augmentation correspondante des besoins en câbles. 

Compatibilité avec les systèmes de refroidissement de nouvelle génération

Le refroidissement avancé est essentiel dans les centres de données IAG qui sont remplis de serveurs montés sur bâti à haute densité nécessitant de grandes quantités d’énergie. Plus de puissance signifie plus de chaleur qui pourrait endommager les équipements sensibles et un besoin accru de surveillance pour éviter les temps d’arrêt. Les nouveaux boîtiers robustes SmartRack sont compatibles avec plusieurs méthodes de refroidissement avancées, notamment les unités de distribution de froid (CDU), le refroidissement direct des puces et les échangeurs de chaleur à porte arrière (jusqu’à 40 kVA).

Dans un environnement à forte densité de puissance, les CDU utilisent le refroidissement par liquide plutôt que par air, car le liquide transfère la chaleur beaucoup mieux que l’air. Le refroidissement direct des puces repose sur la circulation d’un liquide dans le bâti à travers une plaque froide située directement au-dessus des principaux composants produisant de la chaleur, ciblant ainsi les points chauds de vos systèmes. Les nouveaux boîtiers robustes SmartRack offrent de multiples options pour personnaliser le refroidissement de votre bâti en fonction de votre application spécifique, qu’il s’agisse d’activer l’IAG dans un centre de données à très grande échelle ou de prendre en charge l’apprentissage automatique dans un centre de données de taille moyenne.

Note importante : Les CDU doivent être protégées par une batterie de secours ASC. Sans une sauvegarde adéquate, vos serveurs IAG peuvent tomber en panne si les CDU s’arrêtent pendant quelques secondes seulement, ce qui entraîne des temps d’arrêt coûteux. 

Panneaux d’obturation et grilles de protection traversantes

Les panneaux d’obturation et les grilles de protection traversantes sont essentiels pour maintenir une circulation d’air efficace et une gestion thermique dans les centres de données. Les panneaux d’obturation empêchent la recirculation de l’air chaud en remplissant les espaces vides dans les bâtis de serveurs et en empêchant l’air chaud de contourner le flux d’air d’évacuation souhaité et de se diriger vers l’avant du bâti. L’utilisation de panneaux d’obturation permet de réduire les coûts de refroidissement, d’augmenter l’efficacité et de prolonger la durée de vie de votre équipement tout en favorisant l’organisation. Les grilles de protection ressemblent à des panneaux d’obturation, mais permettent aux câbles de passer tout en fournissant une barrière d’air autour d’elles. En plus d’assurer le confinement de l’air, elles empêchent la poussière et les débris de pénétrer dans votre bâti et risquer d’endommager votre équipement critique.

Cartes de gestion de réseau cybersécurisées

En vous équipant d’une carte de gestion de réseau sécurisée, vous ajoutez une couche supplémentaire de sécurité à votre infrastructure informatique et aux informations sensibles qu’elle contient, tout en offrant des possibilités de surveillance à distance. La carte réseau Gigabit (network-M3) dispose de certifications de cybersécurité délivrées par des autorités indépendantes (UL 2900-1 et CEI 62443-4-2), d’un approvisionnement sans contact et de l’intégration de la suite « Centres de données » de Brightlayer. Cela permet à un responsable informatique de surveiller et de gérer des flottes de cartes réseau Gigabit dans les systèmes ASC, ainsi que les interfaces réseau intégrées des bâtis PDU G4. Elle permet également de prendre des mesures automatisées à distance en cas d’incidents liés à l’alimentation électrique, notamment l’arrêt progressif et la réaffectation des machines virtuelles visant à protéger les données et à préserver la continuité des activités. La prise en charge de l’API REST permet aux organisations d’intégrer facilement la carte réseau aux systèmes natifs et d’automatiser les interactions M2M.

Sondes de surveillance environnementale

Avec l’augmentation de la consommation d’énergie nécessaire au fonctionnement des systèmes d’intelligence artificielle, il est impératif de mettre en place des systèmes de surveillance de la chaleur générée par toute cette énergie. Associée à la carte réseau Gigabit, la sonde de surveillance environnementale (EMP) de 2e génération surveille la chaleur, l’humidité, les alarmes eau/fumée et l’ouverture des portes, et émet des alertes configurables par courrier électronique. Elle se monte facilement dans un boîtier et se connecte à une carte réseau PDU ou ASC montée sur bâti. Le module EMP vous permet de recevoir des notifications environnementales et de configurer des actions automatisées lorsqu’il est utilisé conjointement avec la suite « Centres de données » de Brightlayer. Vous pouvez également connecter en chaîne jusqu’à 3 EMP pour surveiller les niveaux de température et d’humidité en haut, au milieu et au bas des boîtiers du bâti. 

Logiciel de gestion de l’infrastructure du centre de données (DCIM)

La consommation d’énergie de votre centre de données ne cessant d’augmenter, il est essentiel d’avoir accès aux informations opportunes en temps opportun, afin de maintenir le temps de fonctionnement et d’optimiser les performances. Grâce au logiciel de gestion des performances des centres de données (DCPM) d’Eaton, vous pouvez réaliser des gains d’efficacité significatifs en termes d’exploitation et d’effectifs grâce à ses capacités de gestion de l’infrastructure des centres de données (DCIM). L’interface utilisateur intuitive basée sur le Web vous permet de surveiller et de gérer votre chaîne d’alimentation de bout en bout, du point d’entrée à l’alimentation des appareils informatiques, de suivre l’emplacement des actifs, les garanties, l’historique des services et les conditions environnementales, de visualiser les données en temps réel et les données historiques pour détecter les tendances et les anomalies, et de recevoir des alertes personnalisées lorsque des problèmes inattendus surviennent.

Mais le DCPM va plus loin que le DCIM traditionnel, avec des outils, des rapports et des visualisations qui vous aideront à faire passer les performances de votre centre de données au niveau supérieur. Vous pouvez créer des représentations de jumeaux numériques 2D et 3D définies par l’utilisateur pour la température et l’humidité, l’utilisation électrique, la chaîne d’alimentation critique et bien plus encore, ce qui vous permet d’identifier de manière proactive les problèmes imminents et d’atténuer les temps d’arrêt inattendus. Vous pouvez également accéder à plus de 90 rapports standard, avec un tableau de bord de veille stratégique en option pour des outils de rapport définis par l’utilisateur et des visualisations flexibles, et obtenir un accès rapide aux indicateurs de performance clés, tels que l’indicateur d’efficacité énergétique (PUE) et l’utilisation de la capacité pour suivre les métriques de durabilité et garantir que votre centre de données fonctionne comme prévu.

Le DCPM peut être utilisé avec le système de surveillance de l’alimentation électrique (EPMS) d’Eaton pour réunir en une seule application la gestion des actifs, la surveillance des appareils informatiques et des technologies opérationnelles, les mesures de la qualité de l’énergie et la supervision électrique avancée. Cela permet aux clients de tirer parti d’une application native unique avec une seule interface utilisateur pour gérer, surveiller et contrôler un large éventail d’actifs d’infrastructure, quel que soit le fabricant, tout en offrant une intégration transparente avec d’autres logiciels et un moyen simplifié d’étendre les capacités logicielles au fur et à mesure de l’évolution des besoins. En ajoutant l’EPMS, vous aurez une visibilité en temps réel et historique du système d’alimentation électrique de votre centre de données, ce qui vous permettra de résoudre rapidement les problèmes inattendus et d’en identifier la cause première, de comprendre la consommation d’eau, d’air, de gaz, d’électricité et de vapeur (WAGES) de votre installation afin de réduire les coûts d’exploitation et d’atteindre les objectifs de développement durable.

En intégrant DCPM et/ou EPMS à votre système de gestion des bâtiments (SGB), vous pouvez accéder à des rapports et à des informations complets spécifiques à chaque appareil. Cette connaissance permet de réagir plus rapidement à des événements inattendus, ce qui améliore l’efficacité globale du centre de données et les capacités de gestion de l’utilisation de l’énergie. 

En plus de ses logiciels, l’équipe d’ingénieurs concepteurs d’Eaton accorde la priorité au service attentionné, en veillant à ce que nos logiciels s’intègrent de manière transparente aux produits et systèmes existants de votre centre de données, y compris les équipements d’autres fabricants. 

Eaton DCPM 3D visualization tool
Eaton DCPM Battery health dashbaord

À l’extérieur du bâti

Le calcul peut se faire dans le bâti, mais les données ne s’arrêtent pas lorsqu’elles atteignent le sommet du bâti. Tout ce qui se passe autour du bâti, en particulier derrière et au-dessus, a un impact sur les opérations du centre de données. 

Systèmes de confinement et de transport

Les tendances précédentes dans la conception des centres de données traitaient les systèmes de transport de câbles et les systèmes de confinement de l’air chaud et de l’air froid comme deux éléments distincts. Dans les centres de données IAG à très grande échelle, cependant, le confinement et le transport sont gérés par un seul système.

Les systèmes de confinement des allées chaudes (HAC), comme le système de  confinement indépendant (SCI) en acier de construction d’Eaton, avec des bras en porte-à-faux ou des trapèzes intégrés pour le transport des câbles, sont de plus en plus courants. Les systèmes de transport par câble surélevés ont toujours eu tendance à se désorganiser. Avec l’augmentation du poids sur le sol dans les applications d’IAG, combinée à la nécessité de reconfigurer les câbles à mesure que les technologies évoluent ou que les environnements doivent s’adapter, les planchers surélevés ne sont plus la solution idéale. Les systèmes HAC au sol ou montés au plafond sont plus rapides à déployer que les systèmes montés sur armoire. Ils offrent également une protection intégrée contre les évolutions futures en facilitant les changements d’armoires sans désinstallation ni personnalisation fastidieuse sur le terrain, ce qui permet d’envisager une croissance future. 

Les bras en porte-à-faux sont fixés directement aux structures en acier sur les côtés verticaux d’un HAC au sol. Dans les HAC en aluminium montés au plafond, les bras trapézoïdaux sont suspendus au plafond, mais ne sont pas directement fixés au HAC. Ces bras, dont la longueur, la hauteur et le nombre de barres de support sont personnalisables, accueillent tous les systèmes de transport de câbles. Les plateaux d’acheminement des fibres et les paniers en treillis métallique sont montés directement sur ces bras, ce qui facilite le déploiement et la maintenance par rapport à l’acheminement des câbles à partir d’un plancher surélevé. Ces bras peuvent également supporter la barre blindée, qui est généralement déployée sur le bras le plus bas et le plus proche du bâti.

Dans le système HAC RapidPod , l’air chaud de l’arrière du bâti est acheminé vers le plafond ventilé. L’amélioration du contrôle de la température des panneaux signifie qu’il y a moins de transfert de température par les côtés, ce qui contribue à maintenir l’efficacité du système de refroidissement. Dans les environnements informatiques à haute densité comme l’IAG, la quantité de chaleur a augmenté en même temps que la quantité d’énergie utilisée, et il est donc primordial de contenir et d’évacuer efficacement l’air chaud des équipements. 

Data center inside hot aisle containment EORDs

Barre blindée

Fournir suffisamment d’énergie pour alimenter l’équipement dans le bâti est une tâche importante que n’importe quelle barre blindée ne peut pas gérer. Les barres blindées, comme la Powerwave 2 d’Eaton, sont préférables pour les applications en espace blanc. Elles offrent une visibilité complète de l’utilisation de l’énergie grâce à un comptage précis de niveau facturation au niveau de l’alimentation finale et des boîtes de dérivation, ce qui permet de voir la consommation d’énergie de l’ensemble de l’allée et des équipements connectés dans chaque bâti. Lorsqu’une barre blindée est connectée à une unité PDU gérée dans le bâti, vous bénéficiez d’une visibilité de bout en bout sur chaque niveau d’utilisation de l’énergie, ce qui vous permet de recevoir des alertes immédiates et de réagir rapidement en cas de problème. 

Systèmes d’ASC en fin de rangée et dans les installations

Les centres de données IAG nécessitant jusqu’à deux fois plus d’énergie qu’un centre de données standard, les systèmes ASI déployés dans ces environnements doivent être capables de suivre le rythme.

Bien qu’elles se trouvent généralement dans l’espace gris, certaines applications d’intelligence artificielle utilisent des ASC dans l’espace blanc, aux côtés de leur équipement de réseau. Dans ce cas, une ASC de fin de rangée, comme l’ASC 93PM Eaton, est un excellent choix. Cette ASC triphasée au sol, qui occupe le même espace qu’un bâti informatique standard et peut être facilement intégrée dans un système HAC au sol ou au plafond, peut fonctionner jusqu’à 400 kW. La 93PM est compatible avec les batteries lithium-ion, qui peuvent être déployées dans des armoires à batteries juxtaposées. Les batteries lithium-ion sont le meilleur choix pour les centres de données IAG en raison de leur faible encombrement, de leur temps de recharge plus rapide et de leur limite de décharge élevée avant remplacement. Elles permettent d’économiser de l’espace au sol par rapport aux batteries VRLA traditionnelles et de faire de la place pour davantage d’équipements de réseau.

Pour l’alimentation des installations dans l’espace gris, un onduleur de grande taille comme l’onduleur Eaton 9395XC est le meilleur choix. Cette ASC monolithique, qui peut supporter jusqu’à 1 500 kW, a le plus petit encombrement avec la plus grande densité de puissance sur le marché, la rendant idéale pour maximiser l’efficacité de l’espace gris. Cette ASC est également compatible avec les batteries lithium-ion, ce qui contribue à son efficacité en termes d’espace. 

Vous avez des questions sur les espaces blancs d’IAG?

Nos ingénieurs experts sont prêts à répondre à vos questions sur les meilleures pratiques ou sur les particularités de votre centre de données.