Dans une étude d’analyse des harmoniques, l’équipe d’ingénierie des systèmes d’alimentation (PSE) d’Eaton modélise le système d’alimentation et les caractéristiques harmoniques de la charge non linéaire, par exemple unVFD. Les impédances du système sont calculées pour la fréquence fondamentale ainsi que pour chaque fréquence harmonique appropriée.
Pour les installations existantes, les mesures sur le terrain de la génération d’harmoniques du courant du variateur de fréquence pendant le fonctionnement du processus sont effectuées en quantifiant les cycles de charge quotidiens et hebdomadaires. Pour les nouvelles installations, la génération d'harmoniques des EFV basée sur la topologie du variateur (6 impulsions, 12 impulsions, 18 impulsions, etc.) est obtenue du fabricant ou de notre bibliothèque précise de modèles.
Ensuite, chaque courant harmonique est successivement injecté dans le modèle d’impédance du système et les courants et tensions harmoniques qui en résultent sont calculés dans tout le système. Après avoir établi un scénario de référence précis, divers cas qui tiennent compte des configurations du système et des charges harmoniques sont effectués.
Les données suivantes sont calculées pour chaque étude de cas :