Un réseau est un ensemble de deux ou plusieurs dispositifs interconnectés qui utilisent un langage ou un protocole commun pour échanger des informations. Le réseau comporte une série de points appelés « nœuds » qui sont interconnectés par des voies de communication.
La plupart des gens connaissent les réseaux informatiques domestiques qui relient deux ordinateurs à Internet. Elles consistent également en des utilisations plus complexes qui relient tous les ordinateurs, serveurs et appareils mobiles des multinationales du monde entier.
Tout comme les réseaux informatiques, l’équipement électrique utilise des réseaux de communication pour connecter et contrôler l’équipement ainsi que pour recueillir et transférer des données.
Un réseau peut être aussi simple que la connexion d’un dispositif de surveillance à un seul ordinateur ou aussi complexe que l’envoi d’informations dans le monde entier par l’entremise d’Internet au moyen d’une série de dispositifs et de protocoles de communication différents.
Les utilisations résidentielles comme une maison individuelle peuvent être mises en réseau en utilisant un raccordement structuré pour gérer la voix, les données et la vidéo.
Vous pouvez connecter votre ordinateur, votre système de sécurité, votre télévision, votre téléphone, votre système audio et plus encore par l’Ethernet à un système centralisé qui vous permet de contrôler l’accès et la configuration.
Par exemple, vous pouvez relier votre caméra de sécurité extérieure à votre télévision pour voir qui sonne à votre porte.
Voici quelques exemples d’installations commerciales nécessitant une mise en réseau :
Un réseau de communication permet au gestionnaire des installations de contrôler les panneaux de distribution et d’optimiser la lumière du soleil et l’éclairage intérieur (récupération de la lumière naturelle) ainsi que de programmer les systèmes de gestion des bâtiments pour réduire la puissance de l’éclairage pendant les vacances et en soirée.
L’industrie utilise les réseaux de communication pour optimiser l’utilisation de l’énergie et contrôler les processus de fabrication. Quelques exemples :
Une usine de traitement des eaux usées utilise un système de mesure de la puissance pour évaluer la consommation d’énergie globale et un contrôle des processus est appliqué pour synchroniser le pompage.
Un réseau de communication dans la gestion de l’énergie ou un système d’automatisation industrielle :
Un réseau de communication est défini par son étendue ou son échelle. Un réseau est un ensemble d’ordinateurs ou d’équipement électrique indépendants qui échangent des informations entre eux sur un support de communication partagé.
Les types de réseaux les plus courants sont :
Les réseaux locaux (LAN) sont généralement confinés à une zone géographique limitée, comme un seul bâtiment ou un campus d’entreprise. Les réseaux locaux peuvent être de petite taille, ne reliant que trois ordinateurs, mais peuvent souvent relier des centaines d’ordinateurs utilisés par des milliers de personnes.
La prolifération mondiale des réseaux locaux dans les entreprises et les établissements d’enseignement est due au développement de protocoles et de médias de réseau standard. La technologie de connectivité LAN la plus utilisée est Ethernet.
Ethernet est la technologie LAN de couche physique la plus populaire actuellement utilisée. Il définit le nombre de conducteurs requis pour une connexion, les seuils de rendement attendus et fournit le cadre de transmission des données.
L’Ethernet est populaire parce qu’il établit un équilibre entre la vitesse, le coût et la facilité d’installation. Ces avantages, combinés à une large acceptation sur le marché informatique et à la capacité de prendre en charge pratiquement tous les protocoles de réseau populaires, font de l’Ethernet une technologie de réseau idéale pour de nombreuses applications.
Après l’établissement d’une connexion physique, les protocoles de réseau définissent les normes qui permettent aux ordinateurs et autres appareils de communiquer. Un protocole de réseau établit les règles et les spécifications de codage pour l’envoi de données. Les protocoles Internet sont les protocoles de réseau les plus utilisés.
Bien que chaque protocole réseau soit différent, ils partagent tous le même raccordement physique. Cette méthode commune d’accès au réseau physique permet à plusieurs protocoles de coexister pacifiquement sur le support réseau et permet au constructeur d’un réseau d’utiliser un matériel commun pour plusieurs protocoles.
| TCP – Protocole de contrôle de transmission |
| IP – Protocole Internet |
| TCP/IP – les deux premiers se retrouvent généralement ensemble |
| HTTP – protocole de transfert hypertexte |
| FTP – protocole de transfert de fichiers |
| SMTP – protocole de transfert de courrier simple |