Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Contrôleurs industriels, entraînements, automatisation et capteurs

Blocs de jonction de la série XB IEC

Polyvalence, qualité et fiabilité

La gamme de blocs de jonction robustes de la série XB IEC Eaton est conçue pour durer longtemps dans des conditions difficiles. Cette gamme complète est assortie d'accessoires universels avec trois technologies de connexion : à vis, à ressort et à connexion autodénudante, ce qui permet de réduire les coûts de stockage et de logistique. Dans un souci d'économie d'espace, les blocs de jonction sont petits, réglables et offrent un maximum de souplesse et une facilité d’installation. 

Caractéristiques de base des blocs de jonction de la série XB IEC

  • Fabriqués en alliage à haute teneur en cuivre, ce qui prévient toute formation de rouille et de corrosion électrolytique
  • Système de blocage des vis assurant le bon fonctionnement sans entretien ni resserrage périodique des vis
  • Les surfaces métalliques sont protégées par un placage de nickel ou d'étain galvanique sans plomb, de sorte que la température des conducteurs électriques reste froide
  • Les fils de cuivre se fixent sans traitement préalable et des bagues peuvent être utilisées pour la protection d’épissures. Pour une économie d’espace, plusieurs conducteurs peuvent être raccordés à un même terminal
  • Raccordement à ressort exerçant une force constante sur le conducteur, créant ainsi une connexion résistante aux vibrations et étanche au gaz, particulièrement utile dans les applications sensibles aux vibrations
  • Raccordement par l'avant : permet l'insertion du tournevis et du conducteur dans la même direction, ce qui facilite le raccordement dans les espaces exigus
  • Base en nylon procurant un haut degré d'isolation et une bonne résistance aux chocs

Toutes les options lorsque vous en avez besoin.

Les blocs de jonction hybrides offrent le meilleur des deux mondes avec la technologie à connexion autodénudante ou à ressort d'un côté et un raccord vissé universel de l'autre, vous offrant ainsi les options dont vous avez besoin, tandis que les profils et accessoires communs contribuent à l'efficacité de votre entreprise.

Devenez un spécialiste des commandes de machines!

L'objectif d'Eaton est d'améliorer vos compétences sur les produits, votre savoir-faire en matière de dépannage, ainsi que de faire fonctionner de façon sécuritaire des produits de commande de machine. Des novices qui acquièrent de nouvelles connaissances aux experts qui ont besoin d'un cours de recyclage, Eaton offre une vaste gamme de formations autonomes, en ligne et dirigées par un instructeur pour répondre à vos besoins individuels.

Prêt à commander?

Utilisez notre outil « LOCALISER UN DISTRIBUTEUR » pour en trouver un près de chez vous.
Caractéristiques
Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close