Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Gestionnaire avancé de projets

Pour chaque projet, l’ingénieur doit créer des études et analyser divers scénarios hypothétiques pour examiner un problème et trouver la meilleure solution. Avoir les outils adéquats facilitant le travail avec ces scénarios et ces études est impératif à la gestion réussie des projets.  
Le module Gestionnaire avancé de projets est un outil très complet qui permet la préparation concertée et détaillée de projets axés sur le temps afin d’évaluer correctement de multiples scénarios. 

Module de gestionnaire avancé de projets

Général

Fonctionnalités du module Gestionnaire avancé de projet CYME d’Eaton :

  • Possibilité d’établir et de modifier la chronologie du projet
  • Versionnage du réseau
  • Élaboration de scénarios
  • Comparateur
  • Assistant de réparation des études
  • Capacité de comparaison et de fusion des études

Le module offre une structure de base de données à niveaux multiples, qui garde en mémoire toutes les modifications, ce qui facilite le partage de projets et le travail en équipe.

Les utilisateurs peuvent créer plusieurs sous-projets et/ou scénarios indépendants pour mieux structurer leurs projets. Une série de modifications peut être combinée en un seul projet pour une meilleure identification, tandis que des scénarios peuvent servir à des études chronologiques.

Les informations détaillées disponibles pour chaque modification facilitent l’examen des études, tandis que l’interface offre une navigation conviviale d’un scénario à l’autre.

Une fois les scénarios créés, l’ingénieur peut effectuer une analyse comparative, des études par lots, ou une analyse spécifique à n’importe quelle étape (c.-à-d., à tout moment dans le temps) pour déterminer quel scénario convient le mieux au besoin de planification.

Le module peut être utilisé conjointement avec le module d’analyse technico-économique CYME d’Eaton qui permet de gérer le budget sur une période de plusieurs années tout en offrant une vue globale des impacts techniques; le tout géré grâce au module Gestionnaire avancé de projet.

Versionnage du réseau

Cette puissante fonctionnalité permet la création de plusieurs versions du même réseau au sein de la même base de données. Les utilisateurs peuvent activer des groupes de modifications et créer différentes versions de leur réseau sur lesquelles ils peuvent baser leur projet. Cet outil est idéal pour créer, par exemple, des versions hiver et été de vos réseaux, y compris des modifications de la topologie du réseau, des charges, de l’état des condensateurs et bien plus encore.

Le module permet de travailler très facilement avec les fichiers d’étude afin de distinguer un fichier d’étude d’un autre et de s’assurer qu’il comporte des modifications toujours pertinentes.

Assistant de réparation des études

Cet assistant vous guide dans la résolution de toute erreur suite à l’application d’une modification. Les erreurs présentes dans les fichiers d’étude dues à une modification du cas de base ou de la base de données apparaîtront comme étant mises à jour et pourront être corrigées à l’aide de l’assistant.

Études - comparaison et fusion

Le module propose un mode de comparaison qui permet de comparer deux études autonomes, deux scénarios, deux lieux spécifiques au sein d’une étude ou le lieu actuel par rapport à un cas de base. Le mode de comparaison répertorie les différences entre deux études ou scénarios dans un format tabulaire complet.

Le module a également la capacité de fusionner en un seul projet des modifications sélectionnées dans différentes études.

Évaluation facile des scénarios pour une prise de décision efficace

Une fois les scénarios élaborés, le logiciel permet d’effectuer facilement des analyses par lots et des études comparatives pour évaluer rapidement les avantages et inconvénients de chaque scénario.

Une analyse particulière telle que le flux de charge ou les courts-circuits peut être effectuée sur un nombre indéfini de cas, sur n’importe quelle modification, sous-projet ou scénario sélectionné, ou pour connaître l’effet de différents paramètres de simulation sur votre réseau.

Des rapports et des graphiques peuvent être générés pour tous les cas étudiés individuellement. Comparer efficacement les résultats, indiquer les lieux à surveiller et les informations souhaitées, afin d’illustrer les différences des scénarios étudiés.

Besoin de soutien technique concernant un produit?

Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com

Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)

Courriel :  cymesupport@eaton.com

Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?

Courriel : cymeinfo@eaton.com