Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Analyse des risques d’arc électrique

La gestion des risques et la prévention sont des aspects cruciaux des programmes de sécurité dans l’industrie de l’électricité. L’évaluation adéquate du niveau de risque d’arc électrique peut aider à réduire les temps d’indisponibilité et à assurer un environnement de travail plus sécuritaire.    
cyme-arc-flash-analysis-one-line-with-substation-details.jpg
Le module Évaluation des risques d’arc électrique calcule les paramètres nécessaires requis pour évaluer le niveau de risque et vous aider à adopter les procédures de sécurité appropriées afin de réduire au minimum les risques de brûlures et de blessures à ceux qui travaillent sur ou à proximité de l’équipement sous tension. Intégré au logiciel d’analyse de réseaux électriques CYME d’Eaton, il vous permet d’évaluer le risque associé aux arcs électriques partout sur votre réseau. Il calcule le courant de défaut de court-circuit à l’aide de son robuste algorithme, trouve la durée d’élimination du défaut à partir des courbes temps-courant de notre vaste bibliothèque de dispositifs et calcule l’énergie incidente résultante et le niveau de risque.

Module d’analyse des arcs électriques

Général

Le module est conforme aux normes et méthodes reconnues par l’industrie pour effectuer des calculs sur les risques d’arc électrique dans les systèmes industriels, de distribution et de transmission. Il s’agit des normes suivantes :

  • NFPA-70E 2015, Exigences de sécurité en matière d’électricité pour les employés au travail;
  • CSA Z462, Sécurité en matière d’électricité au travail;
  • IEEE-1584 2011, Guide pour la réalisation de calculs de risque d’arc électrique.

Algorithmes

Dans le cadre de l’analyse des arcs électriques dans les systèmes de distribution et de transmission, certains algorithmes tiennent compte des défauts phase-terre, qui représentent environ 80 % des défauts survenant dans un système de distribution. Cette fonctionnalité supplémentaire facilite l’évaluation des risques d’arc électrique sur n’importe quelle partie de n’importe quel réseau.

Les nouveaux algorithmes reposent sur :

  • le code NESC 2012;
  • l’OSHA (à utiliser avec un arc monophasé à l’air libre);
  • la méthode Lee;
  • la méthode Wilkins;
  • le modèle de transfert de chaleur, basé sur les calculs des flux thermiques (modèle publié dans le livre « Electrical Safety Handbook », écrit par John Cadick, Mary Capelli-Schellpfeffer, Dennis K. Neitzel, publié par McGraw-Hill Professional, 2001, chapitre 3.52).

Les données de bus de tout réseau créé avec le logiciel CYME d’Eaton peuvent être complétées par des informations sur les arcs électriques comme la distance de travail, l’écart entre les barres omnibus, l’équipement connecté et le circuit exposé contenu dans un boîtier ou à l’air libre. De plus, le module calcule les niveaux maximums de court-circuit admissibles sur le lieu de travail (barre omnibus) pour calculer les risques d’arc électrique.

Capacités

  • Schéma unifilaire et interface utilisateur graphique conviviale pour tous les systèmes
  • Simulation par lot qui permet l’analyse de chaque barre omnibus du réseau en une seule simulation
  • Le courant de court-circuit peut être calculé à l’aide des méthodes de calcul des défauts conventionnelles ou de l’ANSI. Les calculs de l’ANSI tiennent compte de la contribution réduite des défauts des moteurs et des générateurs
  • Contribution de la DG basée sur la machine et inversée, et durée de la contribution
  • Calcul des contributions multiples
  • Calcul à l’aide de valeurs par défaut représentées par des normes, ou à l’aide de valeurs définies par l’utilisateur
  • Le temps d’ouverture précis est obtenu à partir de la bibliothèque de courbes temps-courant du dispositif de protection
  • Le module est équipé de la détection automatique et de la validation des schémas de protection dans le réseau
  • Possibilité de choisir le dispositif de protection le plus rapide en fonction des courbes temps-courant des dispositifs disponibles dans une situation donnée
  • Affichage des résultats dans un rapport tabulaire
  • Résultats des points sélectionnés sur le réseau visibles dans un cadre

Étiquettes d’avertissement

Le programme génère des étiquettes d’avertissement prêtes à être imprimées et apposées sur les équipements électriques. Différents modèles d’étiquettes sont disponibles; ces dernières étant aussi personnalisables.

Ces étiquettes d’avertissement comportent toutes les informations nécessaires, comme :

  • Seuil de risque d’arc électrique
  • Énergie incidente
  • Catégorie de danger/risque.
  • Équipement de protection individuelle (EPI)
  • Risque de choc potentiel
  • Seuils d’approche limités, restreints et interdits
  • ID du nœud d’équipement ou identification de l’équipement en aval

Besoin de soutien technique concernant un produit?

Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com

Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)

Courriel :  cymesupport@eaton.com

Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?

Courriel : cymeinfo@eaton.com