Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CYME Server

Les opérateurs de système doivent répondre de façon rapide et décisive à toute menace ou condition changeante du réseau tout en augmentant considérablement son efficacité et sa fiabilité.
La solution CYME Server apporte la modélisation des réseaux et les moteurs d’analyse CYME dans votre environnement informatique, ce qui facilite l’utilisation répandue et efficace de ce puissant outil d’ingénierie.  La solution CYME Server permet à un grand nombre d’utilisateurs d’exécuter des requêtes de simulation CYME de manière simultanée et concurrente à partir de différentes applications client comme DMS, OMS, EMS, SCADA, SIG, etc. La répartition des charges déséquilibrées, les courts-circuits détaillés et la validation des schémas de protection sont des exemples d’analyses possibles fournissant des résultats précis et tangibles en temps quasi réel. À mesure que les requêtes de simulation lui parviennent, le processus du CYME Server résout les simulations et livre les résultats en modes de fonctionnement hors ligne, en temps quasi réel et en temps réel.  Il en résulte un échange d’informations simplifié favorisant une meilleure interaction entre les utilisateurs finaux. Permettant ainsi aux opérateurs de prendre des décisions plus éclairées en temps réel.

Solution CYME Server

Principales fonctionnalités

CYME Server est une solution complète d’architecture orientée vers les services (SOA) d’Eaton proposant une analyse de réseau en temps réel avec de puissants moteurs de simulation CYME.

Solution indépendante du matériel, CYME Server s’intègre facilement dans les applications d’entreprise. Elle se déploie comme une solution client/serveur, un outil Web sur votre intranet, un fournisseur de services applicatifs (ASP) ou un service Web.

Principales fonctionnalités informatiques :

  • Informatique répartie
  • Couplage souple avec services SOA
  • Transparence du réseau
  • Contrôle d’accès
  • Traitement asynchrone
  • Disponibilité 24 h/24 et 7 j/7

Un système d’évolutivité, de flexibilité et de fiabilité

La solution CYME Server d’Eaton utilise des algorithmes de calcul de pointe pour répondre aux besoins de simulation.

Outils de gestion fournis pour soutenir des analyses, comme :

  • Flux de charge équilibré et déséquilibré
  • Calculs détaillés des défauts triphasés et monophasés
  • Estimation de l’état/Répartition de la charge
  • Validation des mesures de protection
  • Optimisation de la tension
  • Équilibrage des charges, réduction des pertes
  • Simulation et validation du contrôle Volt/VAR intégré
  • Analyse des contingences et restauration du service
  • Analyse de la fiabilité

En tant que spécialistes en SIG, les opérateurs et ingénieurs réseau intègrent la solution CYME Server dans votre système DMS, SIG, CAD, OMS, EMS ou SCADA préféré. CYME Server ne fonctionne qu’avec une seule base de données centrale partagée par les différents services, ou peut fonctionner avec des fichiers d’étude XML autonomes.

Besoin de soutien technique concernant un produit?

Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com

Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)

Courriel :  cymesupport@eaton.com

Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?

Courriel : cymeinfo@eaton.com