Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Analyse des appareils en CC

S’assurer que les appareils en CC, que l’on retrouve habituellement dans les systèmes industriels, fonctionnent en toute sécurité selon des paramètres conformes aux diverses conditions d’opération constitue une préoccupation pour la qualité de l’énergie dans les systèmes basse tension.
Les modules d’analyse de la répartition de puissance CC et de court-circuit CC du logiciel CYME d’Eaton améliorent la capacité du logiciel à exécuter des simulations sur les systèmes de secours et les réserves sûres de façon indépendante ou connectée au système d’alimentation CA.

Module d’analyse des appareils en CC

Modélisation du CC

Le logiciel CYME d’Eaton permet la modélisation des systèmes d’alimentation auxiliaire alimentés en courant continu (perte de puissance en courant alternatif) ainsi que des installations industrielles dotées d’équipements et de processus fonctionnant en courant continu.

La bibliothèque d’équipements CYME comprend des équipements alimentés en CC comme des batteries de station, des chargeurs, des alimentations sans coupure (UPS) et des convertisseurs CC/CC.

De plus, des versions CC des composants suivants sont incluses dans la bibliothèque : câbles, sources d’impédance, dispositifs de protection, charges et machines. L’utilisateur peut bâtir n’importe quel réseau CC avec tous les composants nécessaires.

Tout réseau CC peut être relié au système CA par un chargeur de batterie ou un onduleur. Les analyses de flux de charge et de court-circuit peuvent être effectuées sur le réseau CC ou sur l’ensemble du système, y compris le réseau CA.

La distorsion de tension et de courant résultant de la connexion du chargeur et/ou de l’onduleur au réseau CA peut être étudiée à l’aide du module d’analyse des harmoniques.

Le résidu harmonique peut être saisi selon les fiches techniques des fabricants d’équipements.

Analyse des courts-circuits en CC

Le mode Analyse des courts-circuits en CC est destiné au calcul des niveaux de défaillance sur les réseaux et les systèmes alimentés en courant continu.

  • Analyse des défaillances sur tous les bus et nœuds du réseau
  • Analyse des défaillances à un endroit défini par l’utilisateur
  • Profils de tension et de courant de défaut à l’échelle du système
  • Option de défaut mobile automatisée sur câbles CC
  • Possibilité d’inclure ou non les contributions des équipements alimentés en CC
  • Rapports sur la contribution du courant à la machine
  • Profils de tension du flux de charge CC ou nominale avant défaillance
  • Facteur de sécurité du courant de défaut pour analyse des défaillances minimum et maximum

Analyse des flux de charge CC

Le module Analyse des flux de charge CC permet l’analyse en régime permanent de tous les systèmes alimentés en courant continu dans diverses conditions de fonctionnement.

Cette solution repose sur l’algorithme Newton Raphson complet avec ou sans contraintes basé sur des méthodes matricielles/vectorielles.

Caractéristiques du module d’analyse des flux de charge CC :

  • Courant de sortie maximal intégré, détection et contrôle du flux de puissance inverse
  • Mise à jour automatique du chargement des chargeurs et des onduleurs sur le système CA
  • Gestionnaire de la bibliothèque des modèles de charge pour tout type de modèle, y compris les modèles à puissance, impédance, courant constant et sensible à la tension
  • Facteurs d’échelle pour charge et moteur
  • Cinq catégories de limites pour les critères de charge nominale, de planification, d’urgence ou tout autre critère de charge défini par l’utilisateur
  • Codage couleur des conditions anormales sur le schéma unifilaire du réseau selon des critères définis par l’utilisateur

Besoin de soutien technique concernant un produit?

Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com

Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)

Courriel :  cymesupport@eaton.com

Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?

Courriel : cymeinfo@eaton.com