Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Arc électrique en CC

L’industrie électrique souligne constamment la nécessité d’améliorer la protection des travailleurs contre les risques d’arc électrique. Ces puissants événements peuvent causer des temps d’indisponibilité, mais surtout, de graves lésions au personnel travaillant sur ou à proximité de l’équipement sous tension.
Intégré comme un module supplémentaire de la série de logiciels CYME d’Eaton, le module d’évaluation des risques d’arc électrique en CC complète les fonctionnalités de modélisation de réseau et d’analyse des réseaux en CC existantes. À l’aide du moteur d’analyse de court-circuit en CC de CYME et du volet d’analyse de la coordination du module d’analyse des dispositifs de protection, le module d’évaluation des risques d’arc électrique en CC calcule les courants de défaut et le temps d’élimination du défaut par le dispositif de protection contre des surintensités afin d’évaluer le niveau de l’énergie incidente et la catégorie de risque associée. Reposant sur des normes reconnues de l’industrie et sur de robustes moteurs de calcul, cette analyse aide les ingénieurs dans la prévention et la protection contre les risques associés à de potentiels arcs électriques.

Module sur les arcs électriques en CC

Caractéristiques

Normes :

  • Stokes & Oppenlander
  • Paukert
  • Puissance maximale

Principales fonctionnalités :

  • Possibilité de compléter les données de bus des réseaux CC par des informations sur les arcs électriques continus (type d’équipement connecté, circuit exposé fixe ou mobile, coefficients d’enceinte et de réverbération, distance de travail, écart de bus, temps de dégagement et courant de défaut)
  • Calcul des niveaux maximums de court-circuit admissibles sur le lieu de travail souhaité (barre omnibus)
  • Simulation par lot qui permet l’analyse de chaque barre omnibus du réseau CC en une seule simulation
  • Détection automatique et validation des schémas de protection dans le réseau CC
  • Calcul à l’aide de valeurs par défaut représentées par des normes, ou à l’aide de valeurs définies par l’utilisateur
  • Autres options définies par l’utilisateur :
    • Inclure un multiplicateur de tension d’arc
    • Sélectionner les appareils contribuant au courant d’arc et inclure leur contribution au résultat
    • Choisir la norme NFPA-70E ou CSA Z462 pour les rapports et les autocollants d’avertissement
    • Sélectionner le calcul de l’énergie incidente (arc dans un boîtier) pour les équipements de type fermé

Grâce au schéma unifilaire, l’utilisateur peut facilement créer différents scénarios (différents niveaux de fonctionnement, différents dispositifs de protection ou différents temps d’ouverture des dispositifs de protection, etc.) afin de mieux évaluer les risques d’arc électrique et de trouver des solutions pour les limiter.

Schéma unifilaire

Les utilisateurs peuvent afficher et personnaliser les résultats des analyses sur le réseau. Les résultats peuvent être affichés sous forme de balises, tandis que le schéma unifilaire peut être codé par couleur selon la catégorie de risque, l’énergie incidente ou la limite d’arc électrique.

Rapports et graphiques

Les résultats peuvent être présentés dans un rapport tabulaire. De plus, les graphiques peuvent être utilisés pour comparer le niveau d’énergie de l’arc en fonction du temps de dégagement et de la distance de travail.

Étiquettes d’avertissement

Créez des étiquettes d’avertissement à l’épreuve des intempéries pour afficher des informations telles que la limite d’arc électrique, l’énergie incidente selon la distance de travail, la catégorie de risque et l’équipement de protection individuelle. Personnalisez ces autocollants en y ajoutant toutes les informations nécessaires et choisissez le format d’étiquette qui répond à vos besoins.

Besoin de soutien technique concernant un produit?

Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com

Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)

Courriel :  cymesupport@eaton.com

Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?

Courriel : cymeinfo@eaton.com