Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Évaluation de l’impact des RED

L’accélération du déploiement des ressources énergétiques distribuées (RED) impose de nouveaux défis aux services de distribution électrique. Traiter le nombre de demandes d’interconnexion et évaluer les effets de chaque nouvelle installation sur le système de distribution nécessite des ressources et des outils spécialisés. 

Le module Évaluation de l’impact des RED de CYME d’Eaton permet aux ingénieurs d’effectuer des études sur l’impact du système d’interconnexion de production en quelques minutes plutôt qu’en plusieurs heures au moyen d’une série de longues vérifications automatisées répétitives et sujettes à erreurs.

Chaque fois qu’une application de RED échoue le processus simplifié d’interconnexion, un ingénieur doit effectuer une analyse technique plus approfondie afin de déterminer s’il existe des effets indésirables et, le cas échéant, déterminer les atténuations appropriées. Cette opération peut durer plusieurs heures ou journées pour réaliser de multiples vérifications sur un éventail de charges et des scénarios de production sont nécessaires

Analyse de l’impact des RED

Général

Avec pour objectif d’accélérer le processus d’interconnexion, le module Évaluation de l’impact des RED de CYME d’Eaton réalise automatiquement une étude complète de l’impact des systèmes, qui intègre plusieurs vérifications basées sur des critères et de nombreux scénarios afin de détecter les conditions anormales.

Le module améliore la productivité en réduisant la quantité de travail manuel nécessaire à chaque étape de l’analyse. S’appuyant sur un modèle simplifié ou détaillé de l’installation, le module permet de créer divers cas d’étude en combinant les conditions de charge du système (par ex., charge de pointe et charge minimale) avec les contributions minimales et maximales des RED (par ex., 0 et 100 %), toutes définies comme paramètres de simulation. Des analyses de flux de charge contrôlé sont ensuite effectuées pour chaque scénario afin d’évaluer les impacts sur le système en termes de tension en régime permanent, de variations de tension transitoires (scintillement), de surcharges thermiques et de flux de puissance inverse.

Un ensemble complet de résumés et de rapports détaillés codés par couleur permet d’identifier rapidement les problèmes et leur niveau de gravité.

Scénarios

Les scénarios sont créés en combinant diverses conditions de chargement du système avec des contributions minimales et maximales de la RED.

  • Définition des conditions de charge à l’aide de facteurs d’échelle de charge et/ou de modèles de charge
  • Inclusion d’une ou plusieurs installations de RED dans le champ de l’analyse
  • Détection automatique ou sélection manuelle du point de couplage commun (PCC)
  • Ajustement de la contribution minimale et maximale de la RED en pourcentage de la puissance nominale du générateur, capacité nominale de l’onduleur ou production active

Vérifications

Des vérifications découlant d’un ensemble de critères à seuils ajustables sont effectuées sur chaque scénario.

  • Tensions en régime permanent basées sur des limites de surtension et de sous-tension définies par l’utilisateur, applicables globalement ou par plage de tension (BT, MT, HT)
  • Variations de tension causées par des fluctuations soudaines de la production (max. à min., min. à max.) sur la base de seuils définis par l’utilisateur, fixés par le niveau de tension et au niveau du PCC
  • Charge thermique des dispositifs surveillés en fonction de seuils définis par l’utilisateur et fixés selon le type de dispositif
  • Inversion du flux d’énergie à travers les dispositifs surveillés (par ex., régulateur de tension, changeurs de prises, etc.)
  • Augmentation de la contribution minimale à la contribution maximale par incrément défini par l’utilisateur
  • Augmentation du facteur de puissance de la valeur minimale à la valeur maximale par incrément défini par l’utilisateur

Résultats

Les résultats des analyses sont renvoyés par l’entremise d’une série de rapports mettant clairement en évidence les violations grâce à un code couleur simple et intuitif.

  • Un rapport de synthèse donne un aperçu des impacts les plus graves sur l’interconnexion dans chaque scénario.
  • Un rapport détaille les tensions minimales et maximales du système en régime permanent, y compris la position des prises des régulateurs de tension et l’état des batteries des condensateurs commutables.
  • Un rapport sur les variations de tension présente les résultats d’une augmentation et d’une diminution rapides de la production.

Besoin de soutien technique concernant un produit?

Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com

Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)

Courriel :  cymesupport@eaton.com

Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?

Courriel : cymeinfo@eaton.com