Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Analyse de protection à distance

La production décentralisée d’énergie implique l’augmentation de la capacité de production d’un système de distribution. La protection doit être conçue efficacement et simplement afin d’assurer la fiabilité du système en évolution.
Le module Analyse de protection à distance de CYME est un outil puissant qui permet aux ingénieurs de concevoir et de valider des schémas de protection et de résoudre divers problèmes de coordination dans le réseau électrique. Il permet aussi de cerner les difficultés et de trouver des solutions aux problèmes de protection du réseau détectés lors des simulations. La protection à distance sert à éliminer un défaut qui se produit dans la zone de protection déterminée par l’emplacement du relais et par la portée définie selon l’impédance mesurée.

Module d’analyse de protection à distance

Caractéristiques

Le module Analyse de protection à distance CYME d’Eaton vérifie le fonctionnement de tous les types de relais de distance modélisés en conditions normales et en défaut (LLL, LLLT, LL, LT et LLT).

Les réglages des relais peuvent être définis automatiquement ou manuellement du côté primaire ou secondaire. L’utilisateur n’a qu’à sélectionner le bon dispositif de protection à distance, et le logiciel calculera ses réglages appropriés (l’impédance est calculée à partir de la tension et du courant), notamment les suivants :

  • la portée de chaque zone de protection (impédance) et le facteur de compensation à l’aide de la fonction d’estimation;
  • l’empiétement de charge;
  • les caractéristiques de protection affichées dans le diagramme R-X.

Les types de relais de distance suivants peuvent être modélisés dans le logiciel CYME d’Eaton :

  • Mho
  • KD-10
  • HZ
  • Quadrilatéral
  • RAZOA
  • GCX51A
  • GCXY51
  • Réactance
  • Polygone
  • Polygone et Mho

Résultats de l’analyse

  • Répartition de puissance – Lorsque l’analyse vérifie les relais dans des conditions normales, le logiciel exécutera une simulation de répartition de puissance. Les résultats (tensions et courants) sont envoyés aux relais afin de vérifier s’ils fonctionnent ou non. Les relais sont indiqués dans un rapport, de même que leurs mesures (les courants, les tensions et l’impédance calculée des côtés primaire et secondaire).
  • Court-circuit – Le rapport permet de voir les détails relatifs à tous les relais ayant détecté un défaut et les renseignements sur le défaut et sa zone.

Le défaut et l’impédance du relais peuvent être affichés dans un diagramme R-X à partir du rapport. L’utilisateur peut alors examiner le fonctionnement du relais chaque fois que les conditions du réseau changent.

Besoin de soutien technique concernant un produit?

Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com

Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)

Courriel :  cymesupport@eaton.com

Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?

Courriel : cymeinfo@eaton.com