Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Analyse des réseaux de distribution (CYMDIST)

En raison de l’évolution des réseaux de distribution, les ingénieurs doivent maintenant réaliser de nombreuses tâches, allant des analyses de planification aux simulations d’expert prenant en charge les opérations, sans oublier les études de protection et les évaluations des interconnexions des ressources énergétiques distribuées (RED).
Le logiciel CYME d’Eaton est un outil précis et puissant servant à la modélisation du système de distribution complet et répondant aux besoins relatifs à la simulation des analyses de capacité, de contingences, de qualité de l’énergie et d’optimisation. CYMDIST est le progiciel d’analyse des réseaux de distribution de base du logiciel CYME. Il regroupe tous les outils de modélisation et d’analyse nécessaires à la réalisation de divers types de simulations relatives à la planification du système de distribution électrique. Les moteurs de calcul prennent en charge les modèles de distribution équilibrés ou non équilibrés ayant diverses combinaisons de phases et fonctionnant en configuration radiale, bouclée ou maillée

Progiciel d’analyse des réseaux de distribution (CYMDIST)

Général

Les analyses suivantes sont incluses dans le progiciel CYMDIST :

  • Flux de charge
  • Répartition et estimation de la charge
  • Analyse de défauts :
    • Court-circuit et écoulement de défaut
    • Localisateur de défaut
    • Défauts série et simultanés
    • Creux de tension
  • Équilibrage de charge
  • Emplacement et dimensionnement des condensateurs
  • Démarrage de moteurs
  • Analyse par lot

Des modules optionnels peuvent être ajoutés à CYMDIST afin d’étendre les fonctionnalités du logiciel et d’effectuer des analyses plus approfondies et spécialisées. De nouveaux modules sont développés régulièrement pour s’adapter à l’évolution des besoins des ingénieurs en distribution.

Modélisation et représentation précises

Les fonctionnalités de modélisation de l’éditeur de réseau du logiciel CYME d’Eaton permettent la représentation détaillée de toutes les portions d’un réseau de distribution, y compris les réseaux primaires à moyenne tension, les réseaux secondaires à basse tension (radiaux ou maillés) et les sous-réseaux de transport.

Simulations avec CYMDIST

Le progiciel de base CYMDIST est un outil complet qui offre aux ingénieurs en distribution des applications clés pour réaliser des études, des simulations et des analyses de planification du réseau au quotidien.

Au cœur du logiciel se trouvent des bibliothèques exhaustives, des modèles détaillés et des algorithmes qui s’appuient sur des technologies novatrices d’ingénierie et sur les normes et les pratiques exemplaires de l’industrie. Entièrement personnalisable, son interface utilisateur graphique fournit des représentations, des résultats et des rapports au niveau de détails requis.

Flux de charge avec CYMDIST

À l’aide de l’analyse de la répartition de puissance de CYMDIST, il est possible de simuler le rendement en régime permanent d’un réseau électrique soumis à diverses conditions de fonctionnement. C’est l’outil d’analyse de base pour la planification, la conception et l’exploitation de tout réseau électrique.

  • Chute de tension équilibrée et déséquilibrée : comprend une technique d’itération conçue et optimisée spécifiquement pour les réseaux radiaux ou faiblement maillés et un algorithme acceptant trois phases déséquilibrées au complet qui calcule les tensions de phase
  • Répartition de puissance Newton‑Raphson déséquilibrée – prend en compte les réseaux secondaires souterrains (réseaux maillés urbains ou réseaux ponctuels [ou « spot networks »]), les installations basse tension et les sous-réseaux de transport raccordés aux réseaux de distribution

Les résultats complets de l’analyse comprennent la tension, le courant, le facteur de puissance, les pertes, les conditions anormales et les facteurs de déséquilibre. Les résultats peuvent être affichés pour le réseau au complet ou pour des emplacements précis.

Analyse des défauts avec CYMDIST

Servant à plusieurs applications, les fonctions de l’analyse de défauts de CYMDIST prennent en charge l’évaluation des problèmes relatifs aux défauts dans le réseau de distribution.

Elle comprend quatre méthodes de calcul des courts-circuits : conventionnelle, ANSI, IEC 60909 et IEC 61363. Toutes les méthodes sont basées sur des modèles polyphasés afin de résoudre les problèmes des réseaux électriques complexes équilibrés ou déséquilibrés, monophasés, biphasés ou triphasés ainsi que radiaux ou fortement maillés.

L’analyse de défauts de CYMDIST compte également les applications suivantes :

  • Analyse de défauts série – évalue les circuits ouverts ou les conditions d’impédances de ligne asymétriques dans un réseau de distribution
  • Analyse de défauts simultanés – étudie les répercussions de défauts présents à divers emplacements du réseau en même temps
  • Localisateur de défaut – évalue les emplacements possibles d’un défaut dans le réseau
  • Analyse de creux de tension – évalue les répercussions d’une réduction soudaine de l’amplitude de tension causée par des défauts dans le réseau ou d’autres perturbations comme le démarrage de moteurs et les surcharges

Autres analyses incluses dans CYMDIST

Répartition et estimation de la charge

Cette analyse aide à élaborer un modèle de charge précis en répartissant des demandes d’artères dans tout le réseau en fonction de la capacité des transformateurs connectés, des données de consommation et de facturation ou des données de charge calculées existantes.

Équilibrage de charge

L’analyse de l’équilibrage de la charge sert à déterminer les charges ou les prises latérales qui peuvent être raccordées à d’autres phases afin de réduire les pertes en kW ou d’équilibrer le courant, la charge ou la tension. Elle indique dans un rapport une série de changements à apporter au réseau accompagnés de leurs effets positifs sur les objectifs.

Emplacement et dimensionnement des condensateurs

Cette analyse aide à déterminer la taille et l’emplacement idéaux des batteries de condensateurs shunt afin de réduire les pertes en kW ou d’améliorer la tension du réseau tout en conservant le facteur de puissance désiré. L’utilisateur peut donner des lignes directrices sur la taille, le nombre et les emplacements appropriés des batteries de condensateurs et approuver ou refuser l’installation des batteries.

L’analyse peut également fournir une liste complète de tous les emplacements des condensateurs possibles accompagnés des répercussions sur les tensions et les pertes en kW associées.

Démarrage de moteurs

La fonction de démarrage de moteur de CYMDIST détermine les répercussions du démarrage de moteurs synchrones et asynchrones dans le réseau en évaluant le papillotement de la tension. Un outil d’estimation indique également la  taille maximale d’un moteur monophasé ou triphasé à tous les emplacements en fonction du creux de tension maximal permis.

Analyse par lot

À l’aide de la fonction d’analyse par lot, les utilisateurs peuvent exécuter plusieurs scénarios définis par l’utilisateur à la fois sur une sélection d’études, sur des fichiers d’études autonomes et sur de multiples réseaux accessibles à partir de la base de données. Chaque scénario est configurable et peut comprendre de plusieurs simulations d’analyse, chacune utilisant des paramètres configurables.

Cette fonction est encore plus puissante lorsque jumelée au module Gestionnaire avancé de projets ou au module Analyse prévisionnelle automatisée de réseaux, car il est alors possible d’exécuter des analyses sur des scénarios de projet définis par l’utilisateur.

Modules complémentaires

Le logiciel CYME d’Eaton compte plusieurs modules complémentaires pour effectuer une modélisation détaillée et des simulations approfondies, élevant l’analyse des réseaux électriques à un tout autre niveau.

Les modules de modélisation servent à créer des modèles très détaillés de réseaux de distribution allant des sous-réseaux de transport aux compteurs des clients, en passant par les réseaux secondaires.

Les modules d’analyse avancée de CYME aident les ingénieurs à étudier la planification des capacités de distribution sur l’ensemble d’un réseau, à évaluer les répercussions des interconnexions relatives à la production décentralisée d’énergie, à améliorer la fiabilité du réseau et à optimiser l’efficacité des réseaux maillés.

Besoin de soutien technique concernant un produit?

Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com

Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)

Courriel :  cymesupport@eaton.com

Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?

Courriel : cymeinfo@eaton.com