Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Module EPRI DRIVE

Par l’entremise de l’initiative DRIVE (Distribution Resource Integration and Value Estimation), l’Electric Power Research Institute, Inc. (EPRI) a tiré profit de nombreuses années d’expertise dans l’étude approfondie des incidences sur les systèmes et a développé une méthode de calcul simplifiée qui aide les services publics de distribution d’énergie à évaluer rapidement et précisément la capacité d’hébergement des RED de leur système.

Le logiciel EPRI DRIVE estime la quantité maximale de ressources énergétiques distribuées (RED) que chaque artère de distribution peut prendre en charge dans son état actuel avant qu’apparaissent des problèmes de fiabilité, de qualité de l’énergie et de protection de même que des problèmes thermiques.

Intégré de manière transparente dans l’interface utilisateur graphique du logiciel CYME, le moteur EPRI DRIVE forme un module d’analyse natif combinant l’ingénierie avancée d’EPRI aux fonctionnalités précises du réseau de distribution de CYME en matière de modélisation et d’analyse.

Module EPRI DRIVE

Général

La méthode de calcul utilisée par les ingénieurs produit des résultats regroupés et granulaires sur la capacité d’hébergement de chaque artère de distribution et tient compte des caractéristiques propres aux circuits, comme la topologie, les données sur les plaques signalétiques, les réglages des dispositifs ainsi que les conditions de chargement minimales et maximales. Grâce à ses nombreux paramètres d’analyse, cette méthode tient aussi compte des nuances entre les technologies de RED en considérant les incidences attribuables à chacun des types de ressources suivants :

  • Panneaux photovoltaïques
  • Systèmes de conversion de l’énergie éolienne
  • Systèmes de stockage d’énergie par batteries
  • Piles à combustible
  • Micro-turbines
  • Génératrices synchrones

Intégré de façon optimale dans l’interface utilisateur graphique du logiciel CYME d’Eaton, le module EPRI DRIVE parvient à fournir les résultats du calcul de la capacité d’accueil dans un environnement familier, et ce, en combinant les avancées en matière d’ingénierie du moteur EPRI DRIVE avec le modèle de réseau de distribution détaillé de CYME.

Caractéristiques

Voici les principaux avantages de la méthode de calcul de la capacité d’hébergement d’EPRI :

  • Méthode simplifiée reposant sur l’heuristique
  • Résultats accessibles pour les scénarios de grande capacité d’hébergement des RED triphasées (centralisées et distribuées) et pour les scénarios de petite capacité d’hébergement des RED monophasées (distribuées)
  • Analyse complète basée sur des critères multiples et diversifiés qui abordent l’apport thermique ainsi que la qualité, la protection et la fiabilité de l’énergie
Résultats

Les résultats sur la capacité d’hébergement sont fournis dans divers formats au sein de l’interface utilisateur graphique du logiciel CYME d’Eaton. Les couches de codage par couleurs dans les cartes thermiques et les schémas unifilaires portent sur chaque aspect de la méthode de calcul et sont la norme dans ce type d’analyse :

  • Capacité d’hébergement selon le maximum aux nœuds et selon les critères
  • Capacité d’hébergement selon le maximum et le minimum aux artères pour chaque scénario (grande capacité d’hébergement des RED centralisée et distribuée, petite capacité d’hébergement des RED distribuée) et pour chaque critère

De plus, une infobulle à chaque nœud du schéma unifilaire permet de consulter les résultats aux nœuds (capacité d’hébergement selon le maximum et les critères) directement depuis le modèle de réseau de distribution.

Un résumé et un rapport d’analyse complètent les résultats de l’analyse. Alors que le résumé présente les résultats selon les artères, le rapport d’analyse répertorie les résultats selon les nœuds dans un tableur. Les deux documents permettent une compréhension complète de la capacité d’hébergement des RED du réseau de distribution.

Fonctionnalité

Module EPRI DRIVE

Général

La méthode de calcul utilisée par les ingénieurs produit des résultats regroupés et granulaires sur la capacité d’hébergement de chaque artère de distribution et tient compte des caractéristiques propres aux circuits, comme la topologie, les données sur les plaques signalétiques, les réglages des dispositifs ainsi que les conditions de chargement minimales et maximales. Grâce à ses nombreux paramètres d’analyse, cette méthode tient aussi compte des nuances entre les technologies de RED en considérant les incidences attribuables à chacun des types de ressources suivants :

  • Panneaux photovoltaïques
  • Systèmes de conversion de l’énergie éolienne
  • Systèmes de stockage d’énergie par batteries
  • Piles à combustible
  • Micro-turbines
  • Génératrices synchrones

Intégré de façon optimale dans l’interface utilisateur graphique du logiciel CYME d’Eaton, le module EPRI DRIVE parvient à fournir les résultats du calcul de la capacité d’accueil dans un environnement familier, et ce, en combinant les avancées en matière d’ingénierie du moteur EPRI DRIVE avec le modèle de réseau de distribution détaillé de CYME.

Caractéristiques

Voici les principaux avantages de la méthode de calcul de la capacité d’hébergement d’EPRI :

  • Méthode simplifiée reposant sur l’heuristique
  • Résultats accessibles pour les scénarios de grande capacité d’hébergement des RED triphasées (centralisées et distribuées) et pour les scénarios de petite capacité d’hébergement des RED monophasées (distribuées)
  • Analyse complète basée sur des critères multiples et diversifiés qui abordent l’apport thermique ainsi que la qualité, la protection et la fiabilité de l’énergie

Résultats

Les résultats sur la capacité d’hébergement sont fournis dans divers formats au sein de l’interface utilisateur graphique du logiciel CYME d’Eaton. Les couches de codage par couleurs dans les cartes thermiques et les schémas unifilaires portent sur chaque aspect de la méthode de calcul et sont la norme dans ce type d’analyse :

  • Capacité d’hébergement selon le maximum aux nœuds et selon les critères
  • Capacité d’hébergement selon le maximum et le minimum aux artères pour chaque scénario (grande capacité d’hébergement des RED centralisée et distribuée, petite capacité d’hébergement des RED distribuée) et pour chaque critère

De plus, une infobulle à chaque nœud du schéma unifilaire permet de consulter les résultats aux nœuds (capacité d’hébergement selon le maximum et les critères) directement depuis le modèle de réseau de distribution.

Un résumé et un rapport d’analyse complètent les résultats de l’analyse. Alors que le résumé présente les résultats selon les artères, le rapport d’analyse répertorie les résultats selon les nœuds dans un tableur. Les deux documents permettent une compréhension complète de la capacité d’hébergement des RED du réseau de distribution.

Besoin de soutien technique concernant un produit?

Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com

Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)

Courriel :  cymesupport@eaton.com

Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?

Courriel : cymeinfo@eaton.com