Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Analyse de défauts

L’analyse de défauts est un outil essentiel pour déterminer les courants de court-circuit résultant de différents défauts, estimer leur emplacement, identifier les équipements du réseau ayant une valeur nominale trop faible et dimensionner ses diverses composantes comprenant les composantes de production distribuées. 
Le logiciel CYME d’Eaton sur l’analyse des réseaux électriques comporte un module complet sur l’analyse de défauts pour aider les ingénieurs à évaluer les effets des courts-circuits de gravité variable sur la fiabilité globale du système. Le module d’analyse de défauts offre plusieurs analyses et fonctionnalités pouvant aider les ingénieurs à évaluer soigneusement les problèmes liés aux courts-circuits. Connaître l’intensité du courant de court-circuit pouvant être présent à tout point du réseau électrique est crucial pour assurer sa fiabilité. Le niveau anormal de courant produit par les défauts exerce un stress important sur les équipements électriques et s’ils sont mal classifiés, ils peuvent être endommagés ou provoquer des blessures chez le personnel ou des pannes de système. 

Module d’analyse de défauts

Calculs des courts-circuits

Court-circuit conventionnel

Le calcul du court-circuit classique est un algorithme de calcul qui ne suit aucune norme particulière. Il offre ce qui suit :

  • Des calculs des séquences et des domaines de phase
  • Le calcul du courant de court-circuit dans tous les nœuds, ou le calcul de l’effet d’un défaut appliqué à un endroit donné
  • Tous les types de défaut (LLL, LLL-T, LL, LL-T, L-T)
  • Option de défaut mobile
  • Ajustements de la tolérance d’impédance
  • Contributions au court-circuit des machines

Court-circuit IEC 60909

Le calcul de court-circuit selon la norme IEC 60909 est conforme aux directives internationales IEC 60909 et permet de calculer le courant de défaut dans les réseaux triphasés à courant alternatif radiaux ou maillés.

  • Quatre types de calculs de courant de défaut : courant de court-circuit initial, courant de défaut asymétrique maximum ou courant de crête, courant de défaut de rupture et courant de défaut en régime permanent
  • Facteurs de tension standard ou définis par l’utilisateur
  • Facteurs de correction d’impédance pour les transformateurs, les générateurs, les alimentations de réseau et les centrales électriques
  • Rapport sur les rapports X/R typiques relatifs aux générateurs, moteurs et alimentations de réseau

Court-circuit IEC 61363

Cette analyse permet de calculer les niveaux de court-circuit sur des installations électriques radiales à courant alternatif triphasé à bord des navires et des unités mobiles et fixes en mer. Elle permet de calculer les composantes c.a. et c.c. du courant depuis l’apparition du défaut jusqu’au régime permanent pour les conditions de court-circuit symétrique triphasé.

  • Calculer le courant continu (I’’k), le courant de crête (Ip), le courant coupé (Ib) et le courant de coupure c.c. (Idc)
  • Un tracé de courbes du domaine temporel montre le courant de court-circuit depuis l’apparition du défaut jusqu’au régime permanent.

Court-circuit ANSI

Les calculs de court-circuit ANSI sont conformes aux normes nord-américaines ANSI C37.5, C37.010 et C37.13 relatives à l’étude des courts-circuits de tâches spécifiques.

  • Types de tâche à l’étude : temporisée, rupture du contact, fermeture/verrouillage
  • Évaluation du calibre des disjoncteurs basse tension
  • Sélection automatique des multiplicateurs appliqués à la réactance sous-transitoire du moteur, comme établi par la norme

Défauts en série et simultanés

Défauts en série

L’analyse des défauts en série évalue l’effet des circuits ouverts ou des conditions d’impédance de ligne asymétrique sur le réseau, ce qui entraîne généralement une augmentation significative du courant de neutre.

  • Défaut d’ouverture monophasé
  • Défaut d’ouverture biphasé
  • Impédances asymétriques

Défaut simultané

L’analyse de défauts simultanés étudie les répercussions de défauts présents à divers emplacements du réseau en même temps.

  • Étudier la combinaison des défauts de dérivation et de série
  • Évaluer l’impact des défaillances survenant simultanément à deux ou plusieurs endroits du réseau

Autre analyse

Localisateur de défaut

L’analyse Localisateur de défaut traite le court-circuit enregistré par un instrument de mesure du courant pour déterminer les emplacements possibles du défaut sur le réseau.

Dysfonctionnement du réseau

Intégrée à l’analyse des courts-circuits standard, l’option Dysfonctionnement du réseau effectue une série d’analyses de court-circuit par lot et offre la possibilité de générer des rapports détaillés ainsi que des rapports de synthèse sur l’ensemble du réseau ou sur des sites surveillés définis par l’utilisateur.

Creux de tension

L’analyse Creux de tension évalue les répercussions d’une réduction soudaine de l’amplitude de tension causée par des défauts dans le réseau ou d’autres perturbations comme le démarrage de moteurs et les surcharges.

  • Faire valoir la validité du temps de dégagement des différents dispositifs de protection par la détermination de la fréquence des creux et le calcul de la durée
  • Déterminer la chute de tension provoquée par une perturbation

Vérification des capacités nominales des équipements

L’analyse Vérification des capacités nominales des équipements évalue les appareils pour déterminer s’ils sont correctement dimensionnés pour remplir leurs fonctions prévues, car la pression exercée sur eux augmente avec la demande croissante d’énergie.

  • Déterminer, grâce à l’analyse des courts-circuits, si les dispositifs du réseau peuvent résister aux courants de défaut conformément aux exigences de l’ANSI ou d’IEC
  • Déterminer, grâce à l’analyse du flux de puissance, si les dispositifs du réseau sont surchargés ou s’ils subissent des violations de tension en régime permanent

Affichage des résultats

  • Rapports et graphiques
    • Rapports détaillés sous forme de tableaux pouvant être exportés vers Microsoft Excel, XML ou une base de données
    • Contenu de rapport personnalisable
  • Affichage de schéma unifilaire
    • Codage couleur pour illustrer les anomalies selon des critères définis par l’utilisateur
    • Balises et infobulles personnalisables aux endroits définis par l’utilisateur sur le schéma unifilaire

Besoin de soutien technique concernant un produit?

Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com

Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)

Courriel :  cymesupport@eaton.com

Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?

Courriel : cymeinfo@eaton.com