Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Analyse de la capacité d’intégration

Alors que le panorama des réseaux de distribution évolue avec l’émergence rapide des nouvelles technologies énergétiques renouvelables, les entreprises de distribution d’électricité doivent accélérer le déploiement des RED et traiter rapidement les demandes d’interconnexion.
Le module Analyse de la capacité d’intégration CYME permet d’évaluer avec cohérence et efficacité la production maximale ou la capacité de charge d’un système de distribution sans compromettre sa fiabilité et sa qualité énergétique. La tendance mondiale pour des énergies plus propres conjuguée à l’arrivée de nouvelles technologies, comme les parcs solaires et éoliens ainsi que les panneaux photovoltaïques abordables pour toits, a changé le paysage des systèmes de distribution. Le volume croissant de demandes d’interconnexion des ressources énergétiques distribuées (RED) crée un besoin d’outils d’ingénierie innovants.

Analyse de la capacité d’intégration

Général

Le module Analyse de la capacité d’intégration CYME d’Eaton calcule de manière efficace et constante la capacité maximale de production ou de la charge qui peut être installée indépendamment à chaque point d’un réseau de distribution sans nuire à sa fiabilité et sa qualité énergétique.

Cet outil de productivité fait économiser du temps de travail en permettant aux ingénieurs d’effectuer des simulations sans avoir recours à des outils manuels. Un nombre minimum de paramètres, tels que la capacité maximale à prendre en compte ainsi que les conditions de charge maximale et minimale, sont requis avant de pouvoir effectuer l’évaluation sur un modèle complet ou partiel du réseau de distribution. La capacité d’accueil maximale est déterminée par une série de seuils définis par l’utilisateur reposant sur une liste de critères parmi lesquels les surcharges thermiques, le flux de puissance inverse, les tensions anormales en régime permanent, les variations des tensions transitoires (scintillement), la réduction de la portée de la protection et le déclenchement par sympathie.

Les résultats de l’analyse aident les services publics à traiter les demandes d’interconnexion actuelles et futures relatives à la production. De plus, les puissantes capacités de génération de rapports du logiciel CYME d’Eaton en font l’outil parfait pour publier des cartes de circuits à code couleur destinées aux clients et aux développeurs intéressés par des emplacements appropriés pour leurs projets d’interconnexion de RED.

Caractéristiques

Le module Analyse de la capacité d’intégration CYME d’Eaton calcule la capacité de production ou de charge maximale à chaque point des circuits de distribution analysés.

L’analyse repose sur une méthode itérative prenant en compte ce qui suit :

  • Intégration de la production ou de la charge jusqu’à une valeur de capacité maximale définie par l’utilisateur
  • Contribution maximale aux défaillances pour intégration de la production, ou type de client pour intégration de la charge
  • Facteurs d’échelle de charge ou modèles de charge pour les conditions de charge maximale et minimale
  • Paramètres personnalisables de calcul des flux de charge et des courts-circuits

La fiabilité du système et la qualité de l’électricité sont garanties par une série de vérifications basées sur les critères suivants :

  • Charge thermique des dispositifs surveillés en fonction de seuils définis par l’utilisateur et fixés selon le type de dispositif
  • Circuit inversé à travers les dispositifs surveillés sur la base d’une valeur maximale admissible définie par l’utilisateur
  • Tensions anormales en régime permanent basées sur des limites de surtension et de sous-tension définies par l’utilisateur, applicables globalement ou par plage de tension (BT, MT, HT)
  • Variations de tension causées par des fluctuations soudaines de production ou de charge sur la base d’une limite définie par l’utilisateur
  • Réduction de la portée de protection des dispositifs surveillés en tenant compte du facteur de sécurité pris en charge
  • Déclenchement par sympathie des appareils surveillés en tenant compte du facteur de sécurité

Illustration des résultats

Les résultats d’analyse de la capacité d’intégration sont présentés dans un rapport tabulaire détaillant la capacité d’hébergement maximale à chaque nœud des circuits analysés. Les résultats pour chaque contrainte individuelle sont également fournis.

Les résultats peuvent être utilisés pour coder en couleur le schéma unifilaire ou pour alimenter la fonction de cartographie afin de mettre en valeur graphiquement les zones ayant une capacité d’intégration plus ou moins grande.

Besoin de soutien technique concernant un produit?

Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com

Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)

Courriel :  cymesupport@eaton.com

Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?

Courriel : cymeinfo@eaton.com