Outil fiable et simple d’utilisation, ce module permet d’évaluer les chutes de tension du système et les temps d’accélération des moteurs, en utilisant diverses méthodes de démarrage.
Le choix du moteur à démarrer et la méthode de démarrage sont définis dans une boîte de dialogue de type grille. La boîte de dialogue d’analyse offre également à l’utilisateur la possibilité de modifier le statut de n’importe quel moteur du réseau. Cela inclut la commutation des moteurs sur arrêt, marche, rotor bloqué ou démarrage.
Démarrage des moteurs à induction
L’analyse de démarrage des moteurs à induction tient compte des effets d’inertie du moteur, des courbes de charge définies par l’utilisateur et prend en charge plusieurs méthodes de démarrage, comme indiqué ci-dessous :
Les méthodes d’assistance au démarrage des moteurs ci-dessus sont également prises en charge dans notre module de stabilité transitoire.
Démarrage des moteurs synchrones
L’analyse de démarrage des moteurs synchrones prend en compte les effets d’inertie du moteur, les courbes de charge définies par l’utilisateur ainsi que les paramètres du système d’excitation pour synchroniser le moteur lorsque la vitesse approche la vitesse synchrone. L’algorithme tient compte du comportement pulsatoire du moteur synchrone au démarrage en raison de la nature des connexions des enroulements.
Le programme prend en charge plusieurs méthodes de démarrage :
Le programme offre une représentation détaillée du couple de charge défini par l’utilisateur ainsi que la possibilité de tracer des courbes de couple électrique et mécanique nominal avant le démarrage du moteur.
Les données relatives au couple de charge peuvent être saisies à partir des courbes de données du fabricant ou avec l’équation générale du couple de charge en fonction de la vitesse. De plus, les caractéristiques des charges mécaniques courantes comme celles des pompes, souffleries, ventilateurs, dispositifs d’entraînement et tapis mécaniques sont également incluses.
En l’absence d’informations détaillées, le module comprend des fonctions d’assistance permettant de déduire les paramètres de circuit équivalents pour les moteurs asynchrones à rotor en court-circuit simple ou double, ou rotor à encoches profondes, en utilisant les informations suivantes :
Ce module prend également en charge l’estimation des paramètres électriques des moteurs synchrones à partir de quantités physiques.
Analyse de rotor bloqué
L’analyse du rotor bloqué (LRA) calcule la chute de tension des moteurs à démarrage synchrone et asynchrone sur le réseau.
Elle inclut le codage couleur des creux de tension dans un schéma unifilaire et des rapports d’analyse tenant compte du nombre de démarrages par jour, tel que défini dans le tableau des fluctuations.
Tous les types de démarrages (direct, avec résistance et/ou inducteur, avec condensateur, avec autotransformateur, à fréquence variable et de type étoile/delta) sont pris en charge.
Analyse de la taille maximale au démarrage
L’analyse de la taille maximale au démarrage permet d’estimer la taille maximale du moteur qui peut être démarré sur un bus ou une section donnée du réseau compte tenu de la chute de tension admissible.
Le module CYME d'Eaton, analyse de démarrage des moteurs, permet de simuler l'effet du démarrage des moteurs synchrones ou asynchrones dans un réseau électrique triphasé.
Besoin de soutien technique concernant un produit?
Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com
Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)
Courriel : cymesupport@eaton.com
Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?
Courriel : cymeinfo@eaton.com