Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Optimisation de la configuration du réseau

Une des façons d’optimiser un réseau de configuration radiale est de changer le statut des dispositifs de commutation. La reconfiguration permet aux services publics de réaliser des économies d’énergie et offre une meilleure capacité aux réseaux de gérer des situations de contingence. 

Le module supplémentaire sur l’optimisation de la configuration des réseaux électriques du logiciel CYME d’Eaton est conçu pour fournir aux ingénieurs les plans de commutation pour obtenir des topologies optimales de réseau.

Fournir l’énergie électrique avec l’infrastructure actuelle tout en maintenant les coûts bas représente un défi de taille pour les services d’électricité. Tandis que les ingénieurs envisagent des options comme l’optimisation de l’emplacement des condensateurs ou des Volt/VAR pour obtenir un résultat plus optimal des actifs du système, d’autres solutions comme la reconfiguration du réseau par la commutation existent comme première étape pour réduire les coûts d’électricité tout en minimisant l’impact sur l’utilisation des actifs. 

Module d’optimisation de la configuration du réseau

Général

La reconfiguration des réseaux confère souvent des avantages, tels que la réduction des pertes de puissance et  du nombre de tensions hors limites. Le module offre les différents objectifs suivants :

  • Réaliser des études de transfert de charge pour déterminer comment les charges peuvent être transférées d’une alimentation ou sous-station fortement chargée vers une autre par le biais de points de raccordement
  • Limiter les exceptions de tension pour réduire le nombre tensions hors limites
  • Limiter les exceptions de surcharge afin de réduire le nombre d’équipements surchargés
  • Limiter l’exposition de certaines alimentations en transférant une partie de leur circuit vers d’autres alimentations, afin d’en améliorer la fiabilité
  • Améliorer les pertes de puissance (kW) du système pour réduire les coûts d’exploitation

Analyse personnalisable

L’analyse peut être personnalisée selon des contraintes spécifiées par l’utilisateur, notamment :

  • Limite maximale/minimale pour toute recommandation de commutation
  • Limites de charge maximales pour chaque type d’équipement
  • Limites de tension
  • Sélection des dispositifs de commutation à actionner pendant l’analyse

En plus de suggérer une topologie de réseau optimale en changeant les dispositifs existants, l’analyse peut également recommander un emplacement optimal pour les nouveaux points de raccordement.

Grâce aux nombreuses options du module, les utilisateurs peuvent facilement simuler des scénarios afin de comparer les résultats de différentes combinaisons d’objectifs et de contraintes.

Illustration des résultats

Les résultats sont présentés à la fois graphiquement et dans des rapports afin d’évaluer la solution proposée.

Après la simulation, les balises affichées sur le schéma unifilaire vous permettent de visualiser clairement les opérations de commutation proposées.

Le rapport complet fournit :

  • Une liste détaillée des opérations de commutation recommandées
  • Un récapitulatif sur la charge, les pertes en kW et la longueur du réseau, tant avant qu’après les opérations de commutation recommandées
  • Un décompte des équipements surchargés sur les configurations initiale et finale du réseau
  • Le nombre de tensions hors limites sur les configurations initiale et finale du réseau
  • Une évaluation du coût annuel des défaillances du système 

Besoin de soutien technique concernant un produit?

Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com

Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)

Courriel :  cymesupport@eaton.com

Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?

Courriel : cymeinfo@eaton.com