L’algorithme repose sur la technique d’optimisation non linéaire qui est couplée à l’ensemble de variables de contrôle du réseau, dont la planification de la génération, les prises des transformateurs et les réglages des transformateurs déphaseurs. Les contraintes des équipements du réseau sont observées, en particulier la tension des barres et des lignes.
Les meilleures valeurs possible pour les points de réglage les plus élevés sont calculées en prenant en compte un ensemble de fonctions objectifs précisées par l’utilisateur et un certain nombre de contraintes. On obtient de cette manière plus de renseignements, ce qui améliore grandement l’efficacité des études de réseaux électriques.
L’algorithme inclut aussi l’analyse de l’infaisabilité à l’aide de la relaxation automatique des contraintes de liaison immédiates et d’indicateurs de gravité des contraintes détaillés dans les cas qui présentent des difficultés de convergence.
Le module va permettre aux ingénieurs en planification de résoudre un grand nombre de problèmes qui surviennent normalement dans les réseaux électriques, y compris :
Le module Analyse de la répartition de puissance CYME d’Eaton analyse les réseaux électriques industriels et de transmission.
Besoin de soutien technique concernant un produit?
Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com
Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)
Courriel : cymesupport@eaton.com
Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?
Courriel : cymeinfo@eaton.com